(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1/4″HEX段付ポジドライブビット

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
620円 ~ 624円
税込価格
682円 ~ 686円

強度と精度に優れた差込角1/4"(6.35mm)の段付きポジドライブビット。【...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    ポジドライブ
  • 差込部形状:
    六角
  • 差込部径・六角:
    6.35mm
  • 全長(mm):
    50
  • マグネット:
    なし
  • 段付き:
  • 両頭/片頭:
    片頭
  • 単品/セット/パック:
    単品
  • 刃先長(mm):
    24
  • ボール溝中心から後端までの長さ:
    9

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

1/4″HEX段付ポジドライブビットの詳細

1/4″HEX段付ポジドライブビット:関連画像

1/4"HEX段付ポジドライブビット イメージ

1/4″HEX段付ポジドライブビットの寸法

品番 サイズ 軸径
φmm
軸長
mm
全長
mm
質量
g
E6-192-0 PZ0 4 25 50 8.5
E6-192-1 PZ1 5 24 50 9
E6-192-2 PZ2 6 24 50 10
E6-192-3 PZ3 8 24 50 11
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
先端サイズ・ポジドライブ
先端部軸径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
PZ1
5

1個

624( 686円 )

1日目

PZ2
6

1個

624( 686円 )

1日目

PZ3
8

1個

620( 682円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強度と精度に優れた差込角1/4"(6.35mm)の段付きポジドライブビット。
【特長】
・専門業者で特別に開発された鋼材を使用。
・製造開始までに厳しい検査を実施。
・硬度と靭性の最強のバランスを実現。
・ボール溝(段付部)中心から後端までの長さ:9mm。
【用途】
・電動工具や手工具の先端に使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1/4″HEX段付ポジドライブビット

1/4″HEX段付ポジドライブビット

    1/4″HEX段付プラスビット E6-190シリーズ

    1/4″HEX段付プラスビット E6-190シリーズ

      1/4″HEX段付トルクスプラスビット

      1/4″HEX段付トルクスプラスビット

        1/4″HEX段付マイナスポジドライブビット

        1/4″HEX段付マイナスポジドライブビット

          1/4″HEX段付へクスローブビット

          1/4″HEX段付へクスローブビット

            片頭トルクス 剛彩ビット No.GSVT

            片頭トルクス 剛彩ビット No.GSVT

              段付ヘクスローブビット

              段付ヘクスローブビット

                段付六角ビット E6-210

                段付六角ビット E6-210

                  1/4″HEX段付マイナスポジドライブビット(ロング)

                  1/4″HEX段付マイナスポジドライブビット(ロング)

                    1/4″HEX段付ポジドライブビットロング

                    1/4″HEX段付ポジドライブビットロング

                      1/4″HEXトリウイングビット

                      1/4″HEXトリウイングビット

                        1/4″HEX TORQSETビット

                        1/4″HEX TORQSETビット

                          1/4″HEXポジドライブビット

                          1/4″HEXポジドライブビット

                            メーカー PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ ベッセル PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ
                            通常価格 620円 495円 615円 990円 615円 829円 753円 621円 1,016円 894円 771円 763円 554円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            先端形状 ポジドライブ プラス(+) トルクスプラス マイナス(-) トルクス トルクス トルクス 六角 マイナス(-) ポジドライブ 特殊 特殊 ポジドライブ
                            差込部形状 六角 六角 六角 - 六角 六角 六角 六角 - 六角 - - 六角
                            差込部径・六角 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm
                            全長(mm) 50 50 50 50 50 - 50 50 95 95 25 25 -
                            マグネット なし なし なし なし なし - なし なし なし なし なし なし なし

                            1/4″HEX段付ポジドライブビットのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            製品の組立作業で使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/27
                            他に代替がなく、特殊なビットであるこの商品に自然と決まり購入しています。そのため使用上特に問題ありません。また、信頼性のあるメーカーですので安心して利用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました