(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1/4″HEX段付プラスビット_ロング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1/4″HEX段付プラスビット_ロング

評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
751円
税込価格
826円

強度と精度に優れた差込角1/4"(6.35mm)の段付きロングプラスビットです...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    プラス(+)
  • 差込部形状:
    六角
  • 差込部径・六角:
    6.35mm
  • 全長(mm):
    95
  • マグネット:
    なし
  • 段付き:
  • 両頭/片頭:
    片頭
  • 単品/セット/パック:
    単品
  • 刃先長(mm):
    70
  • ボール溝中心から後端までの長さ:
    9

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

注意・禁止事項

  • 作業時には安全眼鏡を使用下さい。
  • 必要に応じて保護具を着用下さい。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
先端サイズ・プラス(+)
先端部軸径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
No.1
5

1個

751( 826円 )

1日目

No.2
6

1個

751( 826円 )

1日目

No.3
8

1個

751( 826円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強度と精度に優れた差込角1/4"(6.35mm)の段付きロングプラスビットです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1/4″HEX段付プラスビット_ロング

1/4″HEX段付プラスビット_ロング

    1/4″HEX段付ポジドライブビットロング

    1/4″HEX段付ポジドライブビットロング

      プラマイビット(マグネット入り)

      プラマイビット(マグネット入り)

        "ダブルビット"

        "ダブルビット"

          段付ヘクスローブビットロング

          段付ヘクスローブビットロング

            867/4・867/1Z トルクスHFビット

            867/4・867/1Z トルクスHFビット

              へクスローブカラービット

              へクスローブカラービット

                1/4″HEX段付マイナスポジドライブビット(ロング)

                1/4″HEX段付マイナスポジドライブビット(ロング)

                  両頭ビット パワー刃先 No.B43P

                  両頭ビット パワー刃先 No.B43P

                    No.Jタンパープルーフ トルクスビット(いじり止め付き)

                    No.Jタンパープルーフ トルクスビット(いじり止め付き)

                      両頭ビット No.B43

                      両頭ビット No.B43

                        メーカー PBスイスツールズ PBスイスツールズ ベッセル 長堀工業 PBスイスツールズ WERA ANEX PBスイスツールズ ベッセル ベッセル ベッセル
                        通常価格 751円 894円 1,006円 241円 920円 1,238円 650円 1,016円 220円 616円 205円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                        先端形状 プラス(+) ポジドライブ - プラス(+) トルクス トルクス トルクス マイナス(-) プラス(+) トルクス プラス(+)
                        差込部形状 六角 六角 六角 - 六角 - - - 六角 六角 六角
                        差込部径・六角 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm
                        全長(mm) 95 95 - - - - - 95 - - -
                        マグネット なし なし あり なし なし なし なし なし なし なし なし

                        1/4″HEX段付プラスビット_ロングのレビュー

                        評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                        電動ドライバー
                        評価 4.0満足度:4.02019/10/03
                        充電式電動ドライバーのビットで使用。
                        必要本数を発注できるので良いです。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        狭い空間での作業用
                        評価 5.0満足度:5.02018/01/22
                        ショートグリップとの組み合わせで使用しましたが
                        長さがちょうど使いやすく
                        ショートグリップとの相性も良く使いやすい。

                        使用回数がまだそれほど無いが
                        現在全く問題なく使用できている。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました