(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1/4″HEX段付プラスビット E6-190シリーズ

通常単価(税別)
495円
税込単価
545円

ねじに最適にフィットする長寿命HEXドライバービット。【特長】・卓越した靱性と...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    プラス(+)
  • 差込部形状:
    六角
  • 差込部径・六角:
    6.35mm
  • 全長(mm):
    50
  • マグネット:
    なし
  • 段付き:
  • 両頭/片頭:
    片頭
  • 単品/セット/パック:
    単品
  • 刃先長(mm):
    24
  • ボール溝中心から後端までの長さ:
    9

型番

E6-190-1 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

HEXプラスビット
型番サイズ軸径
φmm
軸長
mm
全長
mm
質量
g
E6-190-0#0424508.5
E6-190-1#1524509
E6-190-2#26245010
E6-190-3#38245011
 

PB SWISS TOOLSのビットは種類・サイズともにバリエーションが豊富

ビット1

ビット1

ビット2

ビット2

PB SWISS TOOLSのビットはなぜダイヤモンドコーティング処理を施さないのか

未使用時のダイヤモンドコーティングの表面拡大写真。

未使用時のダイヤモンドコーティングの表面拡大写真。

一回ネジをまわした後の表面拡大写真。 ダイヤモンドの粒子は ほとんど無くなる。

一回ネジをまわした後の表面拡大写真。
ダイヤモンドの粒子はほとんど無くなる。

注意・禁止事項

  • 作業時には安全眼鏡を使用下さい。
  • 必要に応じて保護具を着用下さい。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
先端サイズ・プラス(+)
先端部軸径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E6-190-1

No.1
5

1個

495( 545円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじに最適にフィットする長寿命HEXドライバービット。
【特長】
・卓越した靱性と硬度のバランス。あらゆるねじに適合。
・さまざまな硬度、コーティングの工具をあれこれ使い分ける必要がなく、工具の保管が容易。
・ねじタイプ別カラーコードで、工具の一覧性が向上。
・カラープラズマコーティングが優れた耐食性を実現。
・業界および職人による手工業における日々のニーズをカバー。
・差込角1/4"(6.35mm)。ボール溝(段付部)中心から後端までの長さは9mm。
【用途】
・あらゆるねじに適合し、便利。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4″HEX段付プラスビット E6-190シリーズの型番E6-190-1のページです。
型番E6-190-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1/4″HEX段付プラスビット E6-190シリーズ

1/4″HEX段付プラスビット E6-190シリーズ

    1/4″HEX段付ポジドライブビット

    1/4″HEX段付ポジドライブビット

      1/4″HEX段付トルクスプラスビット

      1/4″HEX段付トルクスプラスビット

        1/4″HEX段付マイナスポジドライブビット

        1/4″HEX段付マイナスポジドライブビット

          1/4″HEX段付へクスローブビット

          1/4″HEX段付へクスローブビット

            段付六角ビット E6-210

            段付六角ビット E6-210

              片頭トルクス 剛彩ビット No.GSVT

              片頭トルクス 剛彩ビット No.GSVT

                段付ヘクスローブビット

                段付ヘクスローブビット

                  1/4″HEX段付ポジドライブビットロング

                  1/4″HEX段付ポジドライブビットロング

                    1/4″HEX段付マイナスポジドライブビット(ロング)

                    1/4″HEX段付マイナスポジドライブビット(ロング)

                      1/4″HEX段付プラスビット_ロング

                      1/4″HEX段付プラスビット_ロング

                        1/4″HEXポジドライブビット

                        1/4″HEXポジドライブビット

                          両頭ビット パワー刃先 No.B43P

                          両頭ビット パワー刃先 No.B43P

                            メーカー PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ ベッセル PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ ベッセル
                            通常価格 495円 620円 615円 990円 615円 621円 829円 753円 894円 1,016円 751円 554円 220円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            先端形状 プラス(+) ポジドライブ トルクスプラス マイナス(-) トルクス 六角 トルクス トルクス ポジドライブ マイナス(-) プラス(+) ポジドライブ プラス(+)
                            差込部形状 六角 六角 六角 - 六角 六角 六角 六角 六角 - 六角 六角 六角
                            差込部径・六角 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm
                            全長(mm) 50 50 50 50 50 50 - 50 95 95 95 - -
                            マグネット なし なし なし なし なし なし - なし なし なし なし なし なし

                            1/4″HEX段付プラスビット E6-190シリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            組立工具として補填
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/19
                            ハンド組立に使用してます。今のところ使用感には問題ないです。ほかのサイズの購入も考えております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            補材の締結
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/28
                            プラスネジの締結に使用しています。折れることなく使用できています。色がおしゃれなのがとても気に入っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自動車整備に
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/01
                            全長50mmのビットを探していてこちらの製品を購入。
                            先端精度はPB製だけあり最高です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 永久保障制度はありますか?
                            A
                            ございません。しかしながら初期クレーム等については検証した上でご対応させて頂いております。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            E6-190-0
                            E6-190-2
                            E6-190-3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            先端サイズ・プラス(+) 先端部軸径
                            (mm)

                            495円

                            ( 545円 )
                            1個 -

                            1日目

                            No.04

                            495円

                            ( 545円 )
                            1個 -

                            1日目

                            No.26

                            495円

                            ( 545円 )
                            1個 -

                            1日目

                            No.38

                            ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました