(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1/4″HEX段付トルクスプラスビット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1/4″HEX段付トルクスプラスビット

通常価格(税別)
615円 ~ 742円
税込価格
677円 ~ 816円

ねじに最適にフィットする長寿命HEXドライバービット。【特長】・卓越した靱性と...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    トルクスプラス
  • 差込部形状:
    六角
  • 差込部径・六角:
    6.35mm
  • 全長(mm):
    50
  • マグネット:
    なし
  • 両頭/片頭:
    片頭
  • 単品/セット/パック:
    単品
  • 刃先長(mm):
    24
  • ボール溝中心から後端までの長さ:
    9

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

HEXトルクスプラスビット

HEXトルクスプラスビット

型番サイズ軸長
mm
全長
mm
質量
g
E6-401-55IP24508
E6-401-66IP24508
E6-401-77IP24508
E6-401-88IP24508
E6-401-99IP24508
E6-401-1010IP24508.5
E6-401-1515IP24508.5
E6-401-2020IP24509
E6-401-2525IP24509.5
E6-401-2727IP245010.5
E6-401-3030IP245010.5
E6-401-4040IP245012.5
 

PB SWISS TOOLSのビットは種類・サイズともにバリエーションが豊富

ビット1

ビット1

ビット2

ビット2

PB SWISS TOOLSのビットはなぜダイヤモンドコーティング処理を施さないのか

未使用時のダイヤモンドコーティングの表面拡大写真。

未使用時のダイヤモンドコーティングの表面拡大写真。

一回ネジをまわした後の表面拡大写真。 ダイヤモンドの粒子は ほとんど無くなる。

一回ネジをまわした後の表面拡大写真。
ダイヤモンドの粒子はほとんど無くなる。

注意・禁止事項

  • 作業時には安全眼鏡を使用下さい。
  • 必要に応じて保護具を着用下さい。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
先端サイズ・トルクスプラス
適合ネジ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5IP
-

1個

615( 677円 )

1日目

6IP
-

1個

615( 677円 )

1日目

7IP
M2

1個

615( 677円 )

1日目

8IP
M2.5

1個

615( 677円 )

1日目

9IP
M2-3

1個

615( 677円 )

1日目

10IP
M3

1個

615( 677円 )

1日目

15IP
M3.5

1個

615( 677円 )

1日目

20IP
M4

1個

615( 677円 )

1日目

25IP
M5

1個

615( 677円 )

1日目

27IP
M5-6

1個

615( 677円 )

1日目

30IP
M6

1個

615( 677円 )

1日目

40IP
-

1個

742( 816円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじに最適にフィットする長寿命HEXドライバービット。
【特長】
・卓越した靱性と硬度のバランス。あらゆるねじに適合。
・さまざまな硬度、コーティングの工具をあれこれ使い分ける必要がなく、工具の保管が容易。
・ねじタイプ別カラーコードで、工具の一覧性が向上。
・カラープラズマコーティングが優れた耐食性を実現。
・業界および職人による手工業における日々のニーズをカバー。
・差込角1/4"(6.35mm)。ボール溝(段付部)中心から後端までの長さは9mm。
【用途】
・あらゆるねじに適合し、便利。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1/4″HEX段付トルクスプラスビット

1/4″HEX段付トルクスプラスビット

    1/4″HEX段付ロングマイナスビット

    1/4″HEX段付ロングマイナスビット

      1/4″HEX段付マイナスビット

      1/4″HEX段付マイナスビット

        1/4" HEX段付ビットセット(30本組)

        1/4" HEX段付ビットセット(30本組)

          1/4″HEX段付プラスビット E6-190シリーズ

          1/4″HEX段付プラスビット E6-190シリーズ

            1/4″HEXビットセット

            1/4″HEXビットセット

              1/4″HEXヘキサゴンビット

              1/4″HEXヘキサゴンビット

                段付六角ビット E6-210

                段付六角ビット E6-210

                  1/4″HEX六角ビット

                  1/4″HEX六角ビット

                    1/4″HEX段付ポジドライブビット

                    1/4″HEX段付ポジドライブビット

                      1/4″HEX段付へクスローブビット

                      1/4″HEX段付へクスローブビット

                        1/4″HEXいじり止め付ヘクスローブビット

                        1/4″HEXいじり止め付ヘクスローブビット

                          1/4″HEXプラスビット

                          1/4″HEXプラスビット

                            メーカー PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ
                            通常価格 615円 787円 615円 19,288円 495円 6,539円 738円 621円 749円 620円 615円 723円 644円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            先端形状 トルクスプラス マイナス(-) マイナス(-) - プラス(+) - 六角 六角 六角 ポジドライブ トルクス トルクス(いじり止め) プラス(+)
                            差込部形状 六角 - - - 六角 - - 六角 - 六角 六角 六角 六角
                            差込部径・六角 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm
                            全長(mm) 50 75 50 - 50 - - 50 25 50 50 - -
                            マグネット なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            1/4″HEX段付トルクスプラスビットのレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                            精密機器の整備、組付け
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/28
                            特殊ネジの締結に使用しています。折れることなく使えていて、コスパの良いものだと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ロボットの組み立てに使用
                            評価 2.0満足度:2.02019/03/12
                            購入の際に、WERAのメーカー商品と比較しましたが、ブランド力でPBスイスツールズを選定しました。思っていたよりも、期待していた強度がなく、結構簡単に折れてしまいました。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度はお客様のご期待に添えず申し訳ございませんでした。頂戴したご意見につきましては、メーカーへフィードバックさせていただき、今後の商品開発の参考とさせて頂きます。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 永久保障制度はありますか?
                            A
                            ございません。しかしながら初期クレーム等については検証した上でご対応させて頂いております。

                            ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました