(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1/4″HEX四角ビット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:C6-185-1
1/4″HEX四角ビット ドライバービット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
676円
税込単価
744円

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の四角(Robertsonスク...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    スクエア
  • 差込部径・六角:
    6.35mm
  • 全長(mm):
    25
  • マグネット:
    なし
  • 両頭/片頭:
    片頭
  • 単品/セット/パック:
    単品

型番

C6-185-1 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

1/4″HEX四角ビット:関連画像

1/4"HEX四角ビット イメージ

 
型番刃先幅
mm
全長
mm
質量
C6-185-01.9255
C6-185-12.3255
C6-185-22.9255
C6-185-33.4256

注意・禁止事項

  • 作業時には安全眼鏡を使用下さい。
  • 必要に応じて保護具を着用下さい。
 
商品情報を表示

C6-185-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C6-185-1

2.3

1個

676( 744円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の四角(Robertsonスクリュー用)ビット。
【特長】
・専門業者で特別に開発された鋼材を使用。
・製造開始までに厳しい検査を実施。
・硬度と靭性の最強のバランスを実現。
・世界中のネジを徹底的に調査し、トルクをしっかりかけられる構造を実現。
【用途】
・電動工具や手工具の先端に使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4″HEX四角ビットの型番C6-185-1のページです。
型番C6-185-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1/4″HEX四角ビット

1/4″HEX四角ビット

    1/4″HEXプラスビット

    1/4″HEXプラスビット

      1/4″HEXいじり止め付ヘクスローブビット

      1/4″HEXいじり止め付ヘクスローブビット

        1/4″HEXヘクスローブビット

        1/4″HEXヘクスローブビット

          1/4″HEX TORQSETビット

          1/4″HEX TORQSETビット

            5/16″(8mm) プラスビット 100P-32・-80

            5/16″(8mm) プラスビット 100P-32・-80

              1/4″HEXマイナスビット(ショート)

              1/4″HEXマイナスビット(ショート)

                1/4″HEXトリウイングビット

                1/4″HEXトリウイングビット

                  1/4″HEXポジドライブビット

                  1/4″HEXポジドライブビット

                    メーカー PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ KOKEN 山下工業研究所 PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ
                    通常価格 643円 644円 723円 589円 763円 389円 657円 771円 554円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                    先端形状 スクエア プラス(+) トルクス(いじり止め) トルクス 特殊 プラス(+) マイナス(-) 特殊 ポジドライブ
                    差込部径・六角 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 8mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm
                    全長(mm) 25 - - - 25 32 25 25 -
                    マグネット なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                    両頭/片頭 片頭 片頭 片頭 片頭 片頭 片頭 片頭 片頭 片頭

                    1/4″HEX四角ビットのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    C6-185-2
                    C6-185-3
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)

                    643円

                    ( 707円 )
                    1個 -

                    1日目

                    2.9

                    676円

                    ( 744円 )
                    1個 -

                    1日目

                    3.4

                    ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました