(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C6-192-0
1/4″HEXポジドライブビット ドライバービット

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
554円
税込単価
609円

強度と精度に優れた差込角1/4"(6.35mm)ポジドライブビット。【特長】・...

詳細情報を確認する

型番

C6-192-0 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

1/4″HEXポジドライブビット:関連画像

1/4"HEXポジドライブビット C6-192 イメージ

 
型番サイズ全長
mm
質量
mm
C6-192-0PZ0254.5
C6-192-1PZ1255
C6-192-2PZ2255
C6-192-3PZ3255
C6-192-4PZ43312

注意・禁止事項

  • 作業時には安全眼鏡を使用下さい。
  • 必要に応じて保護具を着用下さい。
 
商品情報を表示

C6-192-0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
先端サイズ・ポジドライブ
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C6-192-0

PZ0
25

1個

554( 609円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強度と精度に優れた差込角1/4"(6.35mm)ポジドライブビット。
【特長】
・専門業者で特別に開発された鋼材を使用。
・製造開始までに以下の厳しい検査を実施。
・硬度と靭性の最強のバランスを実現。
【用途】
・電動工具や手工具の先端に使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4″HEXポジドライブビットの型番C6-192-0のページです。
型番C6-192-0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1/4″HEXポジドライブビット

1/4″HEXポジドライブビット

    1/4″HEXプラスビット

    1/4″HEXプラスビット

      1/4″HEX TORQSETビット

      1/4″HEX TORQSETビット

        1/4″HEXトリウイングビット

        1/4″HEXトリウイングビット

          1/4″HEX段付プラスビット E6-190シリーズ

          1/4″HEX段付プラスビット E6-190シリーズ

            1/4″HEX四角ビット

            1/4″HEX四角ビット

              1/4″HEX段付ポジドライブビット

              1/4″HEX段付ポジドライブビット

                1/4″HEX段付マイナスポジドライブビット

                1/4″HEX段付マイナスポジドライブビット

                  1/4″HEXいじり止め付ヘキサゴンビット

                  1/4″HEXいじり止め付ヘキサゴンビット

                    1/4″HEX六角ビット

                    1/4″HEX六角ビット

                      メーカー PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ
                      通常価格 554円 644円 763円 771円 495円 643円 620円 990円 702円 749円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                      先端形状 ポジドライブ プラス(+) 特殊 特殊 プラス(+) スクエア ポジドライブ マイナス(-) 六角 六角
                      差込部形状 六角 六角 - - 六角 - 六角 - - -
                      差込部径・六角 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm
                      マグネット なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                      両頭/片頭 片頭 片頭 片頭 片頭 片頭 片頭 片頭 片頭 片頭 片頭

                      1/4″HEXポジドライブビットのレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                      社内の追加工に使用
                      評価 5.0満足度:5.02019/03/12
                      社内の追加工に使用しました。購入の際に、固いものに対応ができるものを選定しました。現在は使っていませんが、特に不具合などはなく問題ありませんでした。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      C6-192-1
                      C6-192-2
                      C6-192-3
                      C6-192-4
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      先端サイズ・ポジドライブ 全長
                      (mm)

                      554円

                      ( 609円 )
                      1個 -

                      1日目

                      PZ125

                      554円

                      ( 609円 )
                      1個 -

                      1日目

                      PZ225

                      554円

                      ( 609円 )
                      1個 -

                      1日目

                      PZ325

                      1,012円

                      ( 1,113円 )
                      1個 -

                      1日目

                      PZ433

                      ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました