(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1/4″HEXいじり止め付ヘクスローブビット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:C6-400B-10
1/4″HEXいじり止め付ヘクスローブビット ドライバービット

通常単価(税別)
723円
税込単価
795円

強度と精度に優れた差込角1/4"(6.35mm)のいじり止め付へクスローブビッ...

詳細情報を確認する

型番

C6-400B-10 解除

Loading...

1/4″HEXいじり止め付ヘクスローブビットの詳細

1/4″HEXいじり止め付ヘクスローブビット:関連画像

1/4"HEXいじり止め付ヘクスローブビット イメージ

1/4″HEXいじり止め付ヘクスローブビットの寸法

品番 サイズ 軸長
mm
質量
g
C6-400B-8 T8 25 5
C6-400B-9 T9 25 5
C6-400B-10 T10 25 5
C6-400B-15 T15 25 5
C6-400B-20 T20 25 5
C6-400B-25 T25 25 5
C6-400B-27 T27 25 5
C6-400B-30 T30 25 6
C6-400B-40 T40 35 11
 
商品情報を表示

C6-400B-10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
先端サイズ・トルクス
全長(mm)
トラスココード
適合ネジ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C6-400B-10

T10
25
448-4151
M3-3.5

1個

723( 795円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強度と精度に優れた差込角1/4"(6.35mm)のいじり止め付へクスローブビット。
【特長】
・専門業者で特別に開発された鋼材を使用。
・製造開始までに厳しい検査を実施。
・硬度と靭性の最強のバランスを実現。
【用途】
・電動工具や手工具の先端に使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4″HEXいじり止め付ヘクスローブビットの型番C6-400B-10のページです。
型番C6-400B-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1/4″HEXいじり止め付ヘクスローブビット

1/4″HEXいじり止め付ヘクスローブビット

    1/4″HEXいじり止め付ヘキサゴンビット

    1/4″HEXいじり止め付ヘキサゴンビット

      1/4″HEXプラスビット

      1/4″HEXプラスビット

        1/4″HEXマイナスビット(ショート)

        1/4″HEXマイナスビット(ショート)

          1/4″HEXヘクスローブビット

          1/4″HEXヘクスローブビット

            1/4″HEXポジドライブビット

            1/4″HEXポジドライブビット

              1/4″HEX SNAKE-EYESビット

              1/4″HEX SNAKE-EYESビット

                1/4″HEX四角ビット

                1/4″HEX四角ビット

                  1/4″HEX段付マイナスポジドライブビット(ロング)

                  1/4″HEX段付マイナスポジドライブビット(ロング)

                    1/4″HEXトリウイングビット

                    1/4″HEXトリウイングビット

                      1/4″HEX段付マイナスポジドライブビット

                      1/4″HEX段付マイナスポジドライブビット

                        1/4″HEX段付ポジドライブビット

                        1/4″HEX段付ポジドライブビット

                          1/4″HEX TORQSETビット

                          1/4″HEX TORQSETビット

                            メーカー PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ
                            通常価格 723円 702円 644円 657円 589円 554円 907円 643円 1,016円 771円 990円 620円 763円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            先端形状 トルクス(いじり止め) 六角 プラス(+) マイナス(-) トルクス ポジドライブ 特殊 スクエア マイナス(-) 特殊 マイナス(-) ポジドライブ 特殊
                            差込部形状 六角 - 六角 - 六角 六角 - - - - - 六角 -
                            差込部径・六角 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm
                            マグネット なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            両頭/片頭 片頭 片頭 片頭 片頭 片頭 片頭 片頭 片頭 片頭 片頭 片頭 片頭 片頭

                            1/4″HEXいじり止め付ヘクスローブビットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C6-400B-15
                            C6-400B-20
                            C6-400B-25
                            C6-400B-27
                            C6-400B-30
                            C6-400B-40
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            先端サイズ・トルクス 全長
                            (mm)
                            トラスココード 適合ネジ

                            723円

                            ( 795円 )
                            1個 -

                            1日目

                            T1525448-4169M3.5-4

                            732円

                            ( 805円 )
                            1個 -

                            1日目

                            T2025448-4177M4-5

                            863円

                            ( 949円 )
                            1個 -

                            1日目

                            T2525448-4185M4.5-5

                            863円

                            ( 949円 )
                            1個 -

                            1日目

                            T2725448-4193-

                            723円

                            ( 795円 )
                            1個 -

                            1日目

                            T3025448-4207M6-7

                            1,057円

                            ( 1,163円 )
                            1個 -

                            1日目

                            T4035448-4215M7-8

                            ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました