(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タガネ(側面刃付きベントタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タガネ(側面刃付きベントタイプ)

通常単価(税別)
6,028円
税込単価
6,631円

【特長】・先端が曲がって(反って)いる形状で、すきまにアクセスし易く、またスペ...

詳細情報を確認する

  • 刃幅(mm):
    26
  • 全長(mm):
    235
  • 胴サイズ:
    26x7
  • 側面刃長:
    30
  • 備考:
    打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。ボディーはパウダーコーティングされており、握りやすく、表面を保護しています。
  • 質量(g):
    260

型番

804BENT 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

804BENT

1個

6,028( 6,631円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端が曲がって(反って)いる形状で、すきまにアクセスし易く、またスペースに余裕があるのでたたきやすいPB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈です。
・ボディーはパウダーコーティングされており、握りやすく表面を保護しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タガネ(側面刃付きベントタイプ)の型番804BENTのページです。
型番804BENTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タガネ(側面刃付きベントタイプ)

タガネ(側面刃付きベントタイプ)

    タガネ(側面刃付)

    タガネ(側面刃付)

      タガネ 803

      タガネ 803

        スクレーパー

        スクレーパー

          トライアングルスクレーパー

          トライアングルスクレーパー

            MOKUBA スロットチゼル A19-25

            MOKUBA スロットチゼル A19-25

              タガネ(フラット・ロング)

              タガネ(フラット・ロング)

                フラットチゼル ブリスターパック入り

                フラットチゼル ブリスターパック入り

                  KTC 平タガネ

                  KTC 平タガネ

                    タガネ“96”

                    タガネ“96”

                      GEDORE 平タガネ グリップハンドル付き 240mm

                      GEDORE 平タガネ グリップハンドル付き 240mm

                        GEDORE フラットチゼル(楕円タイプ) 125mm

                        GEDORE フラットチゼル(楕円タイプ) 125mm

                          “エボシタガネ”

                          “エボシタガネ”

                            メーカー PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ RENNSTEIG MOKUBA PBスイスツールズ MOKUBA KTC(京都機械工具) GEDORE GEDORE GEDORE MOKUBA
                            通常価格 6,028円 6,313円 5,160円 5,839円 2,950円 2,940円 2,163円 1,715円 2,190円 1,743円 2,401円 1,678円 1,058円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            刃幅(mm) 26 26 26 24 - 25 - - - - 26 - -
                            全長(mm) 235 235 235 255 - 240 - 220 - - 240 - -
                            胴サイズ 26x7 26x7 26x7 - - - - - - - - - -
                            側面刃長 30 30 - - - - - - - - - - -
                            備考 打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。ボディーはパウダーコーティングされており、握りやすく、表面を保護しています。 打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。ボディーはパウダーコーティングされており、握りやすく、表面を保護しています。刃先の再研磨が可能で経済的。 打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。ボディーはパウダーコーティングされており、握りやすく、表面を保護しています。刃先の再研磨が可能で経済的。 - - - 打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。 - - - - - -

                            タガネ(側面刃付きベントタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            タガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました