(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

“油性ダーマトグラフ”【12個入り】

“油性ダーマトグラフ”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
1,440円
税込価格
1,584円

【特長】・金属・ガラス・プラスチックなどにも書ける色鉛筆です。【用途】・金属、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工業用マーカー
  • 用途:
    金属 / 皮革 / 硝子 / プラスチック
  • 箱入数(本):
    12
  • 特長:
    金属・ガラス・プラスチックなどにも書ける色鉛筆です。
  • 詳細用途:
    金属、硝子、皮革、プラスチックなど、様々な平滑面のマーキングに。
  • 材質(本体):
    顔料

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4902778005552
337-0623
129
10

3パック

12個入り

1,440( 1,584円 )

1日目

4902778972007
337-0631
129
10

3パック

12個入り

1,440( 1,584円 )

1日目

4902778005668
337-0640
129
10

1パック

12個入り

1,440( 1,584円 )

1日目

[12色セット] 12色セット
4902778973240
441-8719
171
10

3パック

12個入り

1,440( 1,584円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属・ガラス・プラスチックなどにも書ける色鉛筆です。
【用途】
・金属、硝子、皮革、プラスチックなど、様々な平滑面のマーキングに。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“油性ダーマトグラフ”

“油性ダーマトグラフ”

    油性ペイントマーカー(太字)

    油性ペイントマーカー(太字)

      水性顔料マーカー ユニポスカ(中字丸芯)

      水性顔料マーカー ユニポスカ(中字丸芯)

        鉄鋼用マーカー 極太

        鉄鋼用マーカー 極太

          工業用マーカー“ホワイト”

          工業用マーカー“ホワイト”

            多用途マーカー“オールウェザー・ペイントスティック”

            多用途マーカー“オールウェザー・ペイントスティック”

              工業用マーカー “クイック・スティック”

              工業用マーカー “クイック・スティック”

                工業用マーカー“ペイントスティック B”

                工業用マーカー“ペイントスティック B”

                  産業用インク"エコビュートインク"ソルベント(溶剤)

                  産業用インク"エコビュートインク"ソルベント(溶剤)

                    固形ペンキ(中字)

                    固形ペンキ(中字)

                      ソリッドマーカー 極太

                      ソリッドマーカー 極太

                        TRUSCO 耐水マーキングチョーク 黒

                        TRUSCO 耐水マーキングチョーク 黒

                          工業用消えないマーカー中

                          工業用消えないマーカー中

                            メーカー 三菱鉛筆 三菱鉛筆 三菱鉛筆 サクラクレパス ぺんてる LACO(LA-CO社) LACO(LA-CO社) LACO(LA-CO社) マーキングマン サクラクレパス サクラクレパス トラスコ中山 不易糊工業
                            通常価格 1,440円 350円 60円 459円 200円 587円 1,495円 365円 7,188円 362円 800円 1,066円 230円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 工業用マーカー 工業用マーカー - 工業用マーカー 工業用マーカー 工業用マーカー 石筆 工業用マーカー - 工業用マーカー - 工業用マーカー -
                            用途 金属 / 皮革 / 硝子 / プラスチック 樹脂 / ガラス / ゴム / 紙 / 硝子 / 鉄 溶接箇所 / 金属 / 樹脂 / ガラス / ゴム / 鉄 金属 / 樹脂 / ガラス / ゴム / 木材 / 石 / 鋼材 溶接箇所 / 金属 / 樹脂 / ガラス / 工具 金属 / 木材 / 皮革 - 建築部材 - 溶接箇所 / 樹脂 / ガラス / ゴム / 木材 / 皮革 / 紙 / 鉄 / 鋼材 - 溶接箇所 / 金属 / 建築部材 -
                            箱入数(本) 12 - - - - - - - - - - - -
                            特長 金属・ガラス・プラスチックなどにも書ける色鉛筆です。 - - - - - - - - - - - -
                            詳細用途 金属、硝子、皮革、プラスチックなど、様々な平滑面のマーキングに。 - - - - - - - - - - - -

                            “油性ダーマトグラフ”のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            鋼材へのマーキング
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/29
                            クッキリと書けます。
                            マーカーと比べると、キャップを外す手間が無く、荒い面での芯の削れを心配しなくても良いです。
                            偶にポケットの中で折れている事がありますが、まあ良いでしょう。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            樹脂部品へのマーキングに使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/20
                            使用歴は、5年くらい。

                            使用用途は、射出成形品へのマーキング、ナンバリングに使用しています。

                            使用理由は、
                            えんぴつサイズで持ちやすく、書きやすいです。
                            ペイントマーカーはキャップをする必要がありますが、
                            この商品は色えんぴつと同じような使い方ができるので便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            樹脂部品へのマーキング
                            評価 5.0満足度:5.02016/03/30
                            樹脂成形部品(黒色製品)へのマーキングで使用。
                            ペイントマーカーよりも使い勝手がいい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました