(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピンバイスビット(小径ドリル用チャック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピンバイスビット(小径ドリル用チャック)

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,700円
税込単価
1,870円

【特長】・建築工事・内装工事・電気工事関連に適しています・極細ドリルの穴あけに...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気ドリル
  • 全長(mm):
    48
  • コレット能力(mm):
    0.7~1.8、1.9~3.0
  • トラスココード:
    212-2855
  • 軸対辺(mm):
    6.35
  • 特長:
    建築工事・内装工事・電気工事関連に適しています。極細ドリルの穴あけに使用できます。
  • 付属品:
    コレット0.7~1.8mm、1.9~3.0mm各1個
  • 質量(g):
    28

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PAS

10

1個

1,700( 1,870円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・建築工事・内装工事・電気工事関連に適しています
・極細ドリルの穴あけに使用できます
【用途】
・建築工事・内装工事・電気工事関連に適しています

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピンバイスビット(小径ドリル用チャック)の型番PASのページです。
型番PASに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピンバイスビット(小径ドリル用チャック)

ピンバイスビット(小径ドリル用チャック)

    振動ドリルビット

    振動ドリルビット

      65mm 座掘り用ドリル

      65mm 座掘り用ドリル

        震動ドリル HP2032

        震動ドリル HP2032

          磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット(回転専用・湿式)

          磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット(回転専用・湿式)

            電気ドリル 6304R

            電気ドリル 6304R

              ダイヤコア震動ドリル 8406C

              ダイヤコア震動ドリル 8406C

                ダイヤコア震動ドリル 8406

                ダイヤコア震動ドリル 8406

                  ダイヤコアドリル 6300T

                  ダイヤコアドリル 6300T

                    充電式アングルドリルDA350D

                    充電式アングルドリルDA350D

                      充電式ペンインパクトドライバ TD022D

                      充電式ペンインパクトドライバ TD022D

                        磁器タイル用ダイヤモンドオイルビット(回転専用)

                        磁器タイル用ダイヤモンドオイルビット(回転専用)

                          ドリルチャックビットホルダー 固定用逆ネジ

                          ドリルチャックビットホルダー 固定用逆ネジ

                            メーカー サンフラッグ ボッシュ マキタ マキタ ボッシュ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ ボッシュ ANEX
                            通常価格 1,700円 855円 38,665円 33,956円 5,068円 27,310円 49,426円 36,020円 27,220円 24,003円 10,647円 4,786円 226円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   3日目   3日目   1日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ 電気ドリル 電気ドリル用パーツ 電気ドリル 電気振動ドリル 電気ドリル用パーツ 電気ドリル 電気振動ドリル 電気振動ドリル 電気ドリル 電気ドリル - 電気ドリル用パーツ 電気ドリル用パーツ
                            全長(mm) 48 - - - - - - - - - - - -
                            コレット能力(mm) 0.7~1.8、1.9~3.0 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 212-2855 - - - - - - - - - - - -
                            軸対辺(mm) 6.35 - - - - - - - - - - - -

                            ピンバイスビット(小径ドリル用チャック)のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            電動ドリル用のチャックとして使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02023/05/24
                            電動ドリルに取り付けて小径のものをつかむチャックとして使用しています。この商品はカタログで探して購入しました。目的通りに使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました