(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーレスドリルチャック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キーレスドリルチャック

  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
3,100円 ~ 3,950円
税込価格
3,410円 ~ 4,345円

【特長】・いろいろな先端工具を取り付けることにより、穴あけ・研磨作業ができます...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気ドリル
  • 特長:
    いろいろな先端工具を取り付けることにより、穴あけ・研磨作業ができます。ロック解除機能付で先端工具の脱着がスムーズにできます。キーレスタイプです。チャックアダプター差込角は六角6.35mmです。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
チャック能力(mm)
全長(mm)
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.0~10.0
107
398-1495
220
10

1個

3,100( 3,410円 )

1日目

1.5~13
115
401-4081
340
10

1個

3,950( 4,345円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・いろいろな先端工具を取り付けることにより、穴あけ・研磨作業ができます。
・ロック解除機能付で先端工具の脱着がスムーズにできます。
・キーレスタイプです。
・チャックアダプター差込角は六角6.35mmです。
【用途】
・木工穴あけ、軸付サンドペーパーでの研磨作業、軸付砥石での面取り作業に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キーレスドリルチャック

キーレスドリルチャック

    キー付ドリルチャック

    キー付ドリルチャック

      ドリルチャック用 ハンドル(小タイプ)

      ドリルチャック用 ハンドル(小タイプ)

        インパクト対応 ビット交換式ラバードリルチャック

        インパクト対応 ビット交換式ラバードリルチャック

          ダイヤコア震動ドリル 8406

          ダイヤコア震動ドリル 8406

            アネックス 電動用精密ドリルチャック

            アネックス 電動用精密ドリルチャック

              電動ドリル用ドリルチャック

              電動ドリル用ドリルチャック

                震動ドリル HP2032

                震動ドリル HP2032

                  13ミリドリル

                  13ミリドリル

                    ハイブリッドチャック(コネクトビット・チャックキー付)

                    ハイブリッドチャック(コネクトビット・チャックキー付)

                      65mm 座掘り用ドリル

                      65mm 座掘り用ドリル

                        電気ドリル D13SB

                        電気ドリル D13SB

                          ダイヤコアドリル DM122

                          ダイヤコアドリル DM122

                            メーカー サンフラッグ サンフラッグ トップ工業 ANEX マキタ ANEX トップ工業 マキタ マキタ マキタ マキタ HiKOKI(旧日立工機) マキタ
                            通常価格 3,100円 2,590円 1,230円 5,250円 36,020円 2,450円 5,280円 33,956円 24,837円 3,500円 38,665円 26,742円 130,910円
                            通常出荷日 1日目   1日目   6日目   1日目   当日出荷可能 3日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目   3日目  
                            商品タイプ 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル用パーツ 電気ドリル用パーツ 電気振動ドリル 電気ドリル用パーツ 電気ドリル用パーツ 電気振動ドリル 電気ドリル 電気ドリル用パーツ 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル
                            特長 いろいろな先端工具を取り付けることにより、穴あけ・研磨作業ができます。ロック解除機能付で先端工具の脱着がスムーズにできます。キーレスタイプです。チャックアダプター差込角は六角6.35mmです。 いろいろな先端工具を取り付けることにより、穴あけ・研磨作業が行えます。チャックキー付です。チャックアダプター差込角は六角6.35mmです。 - - - - - - - - - - -

                            キーレスドリルチャックのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー

                            高評価レビュー

                            ドリルのチャックに
                            評価 4.0満足度:4.02021/12/07
                            軽いし使いやすい。小さいし使い勝手は最高にいいが、ドリルを噛み込ませまくると外せなくなるので要注意。普段使いにかなり適しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ドリルのチャックに
                            評価 4.0満足度:4.02021/12/07
                            軽いし使いやすい。小さいし使い勝手は最高にいいが、ドリルを噛み込ませまくると外せなくなるので要注意。普段使いにかなり適しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            研磨・面取り
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/07
                            「CR-13」を購入し、使用しています。
                            グリップは、ゴムのような質感で、滑りにくく締めやすいです。
                            万一、先端工具が抜けなくなっても、解除機能があり安心です。
                            また、軸折れしても、軸の交換が可能です。
                            (CR-13は、No.TA−1213 CR−10は、No.TA−1210)
                            品質と機能、作業効率の良さに、とても満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            穴開け、面取り
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/16
                            キーレスの為、ドリルや砥石の脱着が簡単に手早く行えます。
                            全長も107㎜とコンパクトなため、工具箱や袋の中でも邪魔になりません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました