(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キー付ドリルチャック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JB-13
キー付ドリルチャック ドリルチャック デンドウコウグヨウ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
4,200円
税込単価
4,620円

【特長】・いろいろな先端工具を取り付けることにより、穴あけ・研磨作業が行えます...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気ドリル
  • 特長:
    いろいろな先端工具を取り付けることにより、穴あけ・研磨作業が行えます。チャックキー付です。チャックアダプター差込角は六角6.35mmです。

Loading...

 
カタログを表示

JB-13 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
チャック能力(mm)
全長(mm)
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JB-13

2.0~13.0
93
212-2286
362
10

1個

4,200( 4,620円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・いろいろな先端工具を取り付けることにより、穴あけ・研磨作業が行えます。
・チャックキー付です。
・チャックアダプター差込角は六角6.35mmです。
【用途】
・充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業などに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キー付ドリルチャックの型番JB-13のページです。
型番JB-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キー付ドリルチャック

キー付ドリルチャック

    低速用ドリル 6304LR

    低速用ドリル 6304LR

      変速ドリル D13VF

      変速ドリル D13VF

        キーレスドリルチャック

        キーレスドリルチャック

          アングルドリル DA3010F

          アングルドリル DA3010F

            震動ドリル HP1230

            震動ドリル HP1230

              電動ドリル用キーレスドリルチャック

              電動ドリル用キーレスドリルチャック

                電気ボーラー

                電気ボーラー

                  アングルドリル DA4000LR

                  アングルドリル DA4000LR

                    2スピードドリル

                    2スピードドリル

                      電気ドリルブレーキなし/ブレーキ付 6305/A

                      電気ドリルブレーキなし/ブレーキ付 6305/A

                        ドリルビットシャープナー S41型

                        ドリルビットシャープナー S41型

                          椎茸ドリル DW12SA(S)

                          椎茸ドリル DW12SA(S)

                            メーカー サンフラッグ マキタ HiKOKI(旧日立工機) サンフラッグ マキタ マキタ トップ工業 マキタ マキタ マキタ マキタ ボッシュ HiKOKI(旧日立工機)
                            通常価格 2,590円 31,394円 29,179円 3,100円 23,260円 18,599円 5,851円 34,985円 42,699円 25,670円 24,430円 11,895円 21,602円
                            通常出荷日 1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目  
                            商品タイプ 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気振動ドリル 電気ドリル用パーツ 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル用パーツ -
                            特長 いろいろな先端工具を取り付けることにより、穴あけ・研磨作業が行えます。チャックキー付です。チャックアダプター差込角は六角6.35mmです。 - - いろいろな先端工具を取り付けることにより、穴あけ・研磨作業ができます。ロック解除機能付で先端工具の脱着がスムーズにできます。キーレスタイプです。チャックアダプター差込角は六角6.35mmです。 - - - - - - - - -

                            キー付ドリルチャックのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            キーレスと交換
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/09
                            キーレスチャックで撹拌棒を回していたが締め付けが緩いと撹拌棒をタンクの中に落としてしまう事があります。キー付きで確実に固定できました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            インパクトドライバーに使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/12/07
                            インパクトドライバーにドリルを取り付ける為に
                            購入しました。インパクトをきかせない程度の柔らかい
                            対象物に対してです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JB-10
                            JB-65
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?チャック能力
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            トラスココード 質量
                            (g)

                            3,333円

                            ( 3,666円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            101.0~10.083212-2278196

                            2,590円

                            ( 2,849円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            101.2~ 6.576212-2260146

                            電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました