(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電ドリルドライバー(18V)本体のみ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電ドリルドライバー(18V)本体のみ

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
31,838円 26,976円
税込単価
35,022円 29,674円

【特長】・ワンクラス上の18Vパワー、作業範囲の拡大しました。・高負荷作業に強...

詳細情報を確認する

  • 充電式:
  • 重量(g):
    1460
  • 販売セット内容:
    本体のみ
  • 詳細タイプ:
    本体のみ
  • 無負荷回転数高速(min-1):
    160~1650
  • 無負荷回転数低速(min-1):
    50~430
  • 最大締付トルク高速(N・m):
    13.9
  • 最大締付トルク低速(N・m):
    40
  • トラスココード:
    422-9193
  • 特長:
    ワンクラス上の18Vパワー、作業範囲を拡大しました。高容量化、新電池パックを搭載(LSタイプ4.2Ah)しています。
  • 付属品:
    充電器(EZ0L81) リチウムイオン電池パック(EZ9L51)2個 補助ハンドル ケース(EZ9644)
  • 締め付け能力:
    高速モード:木ねじ・米松(φ6×60mm)約370本
  • 穴あけ能力:
    高速モード:ウッディングコアドリル(φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約50穴
  • 充電時間:
    48分(実用充電)、60分(フル充電)

型番

EZ7450X-H 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EZ7450X-H

1個

31,838円

26,976

( 29,674円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンクラス上の18Vパワー、作業範囲の拡大しました。
・高負荷作業に強い4ブラシモーター採用
・モーター・スイッチ・制御機器等は防じん・耐水規格IP56に適合しています。(※本体と電池を装着した状態。各単体ではありません。)
【用途】
・ネジ締め、穴あけ:建築大工業、内装業、電気工事業、管工事業、サッシ業、板金業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電ドリルドライバー(18V)本体のみの型番EZ7450X-Hのページです。
型番EZ7450X-Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電ドリルドライバー(18V)本体のみ

充電ドリルドライバー(18V)本体のみ

    充電ドリルドライバー 18V 5.0Ah グレー

    充電ドリルドライバー 18V 5.0Ah グレー

      充電振動ドリルドライバー(21.6V)本体のみ

      充電振動ドリルドライバー(21.6V)本体のみ

        充電ドリルドライバー(12V)

        充電ドリルドライバー(12V)

          14.4Vコードレス振動ドライバドリル DV14DBL2

          14.4Vコードレス振動ドライバドリル DV14DBL2

            10.8V 充電式ドライバドリル DF030DWSP

            10.8V 充電式ドライバドリル DF030DWSP

              10.8V コードレスドライバドリル DB10DLシリーズ

              10.8V コードレスドライバドリル DB10DLシリーズ

                充電ドリルドライバー(14.4V)

                充電ドリルドライバー(14.4V)

                  AC100Vドリル&ドライバー

                  AC100Vドリル&ドライバー

                    充電スティックドリルドライバー 3.6V EZ7410/EZ7411

                    充電スティックドリルドライバー 3.6V EZ7410/EZ7411

                      コードレスドライバドリル DS14DBL2

                      コードレスドライバドリル DS14DBL2

                        充電ドリルドライバー(7.2V)EZ7420LA2J-B

                        充電ドリルドライバー(7.2V)EZ7420LA2J-B

                          メーカー Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic HiKOKI(旧日立工機) マキタ HiKOKI(旧日立工機) Panasonic EARTH MAN Panasonic HiKOKI(旧日立工機) Panasonic
                          通常価格 31,838円 80,173円 28,470円 54,582円 30,949円 11,877円 14,857円 25,577円 4,560円 15,310円 33,363円 27,398円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                          充電式 ×
                          重量(g) 1460 2150 - - 2100 - - - - - 2.1 630
                          販売セット内容 本体のみ 本体/ケース/バッテリー/充電器 - - - 本体/ケース/バッテリー/充電器 - - - - - 本体/バッテリー
                          詳細タイプ 本体のみ - - - - - - - - - - ケースなし
                          無負荷回転数高速(min-1) 160~1650 160~1650 - 180~1200 - - - - - 600 - 0~900

                          充電ドリルドライバー(18V)本体のみのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました