(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電ドリルドライバー(7.2V)EZ7420LA2J-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電ドリルドライバー(7.2V)EZ7420LA2J-B

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
27,398円
税込単価
30,138円

いつも手元に、サッと使える充電ドリルドライバー。【特長】・ケースなし。・スリム...

詳細情報を確認する

  • 充電式:
  • 重量(g):
    630
  • 販売セット内容:
    本体/バッテリー
  • 詳細タイプ:
    ケースなし
  • 無負荷回転数高速(min-1):
    0~900
  • 無負荷回転数低速(min-1):
    0~300
  • 最大締付トルク高速(N・m):
    2.0
  • 最大締付トルク低速(N・m):
    6.0
  • ビット対辺:
    6.35mm
  • トラスココード:
    422-9134
  • 特長:
    きめ細かな21段クラッチ搭載です。本体+電池パックで630gの超軽量です。使いやすいT型フォルム、細身のグリップで握りやすいアイテムです。一体型『引掛けリング』を採用し、カラビナの使用により、落下防止します。
  • 付属品:
    リチウムイオン電池パック(EZ9L20)2個急速充電器(EZ0L20)
  • 連続作業量目安(1充電):
    小ねじ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約2300本
  • 締め付け能力:
    米松(φ3.8×25mm)約270本テクスねじ・鉄(φ4×13mm±0.8mm)約140本
  • 穴あけ能力:
    木工4.1mm、金工8mm
  • 充電時間:
    35分(実用充電)、60分(フル充電)

型番

EZ7420LA2J-B 解除

Loading...

ドリルドライバー 7.2V EZ7420LA2J-Bの仕様

使用例1(カーテンレール取り付け)

使用例1(カーテンレール取り付け)

使用例2(手すりの取り付け)

使用例2(手すりの取り付け)

使用例3(引っ掛けシーリング取り付け)

使用例3(引っ掛けシーリング取り付け)

使用例4(軽鉄材の下穴あけ)

使用例4(軽鉄材の下穴あけ)

製品仕様

高速・低速
クラッチ21段
オートストップ機能
電子スピードコントロール
手締め機能
ブレーキ
LEDライト
引掛リング
電池パック電圧:DC7.2V 容量:1.5Ah (LAタイプ、リチウムイオン)
充電時間実用充電で約35分、フル充電で約60分※1
充電器充電状態表示、電池パック異常表示
電源:AC100V 50/60Hz
消費電力:26W
質量:430g
チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)
最大締付トルク(弾性体締付トルク)《Highモード》:2.0N・m{20kgf・cm}
《Lowモード》:6.0N・m{61kgf・cm}
回転数《Highモード》:0~900回転/分
《Lowモード》:0~300回転/分
クラッチ作動トルク21段切替(約0.3~4.0N・m{3~41kgf・cm}まで約0.19N・m{1.9kgf・cm}きざみ)
本体寸法全長145×全高198×幅42mm※2
本体質量(重量)630g※3
能力(目安・フル充電で)ネジ締め《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約2,300本
《Lowモード》小ネジ・鉄(M5×8mm)約1,800本
《Highモード》木ネジ・米松(φ3.5(直径3.5mm)×20mm)約310本
《Lowモード》コーススレッド・米松(φ3.8(直径3.8mm)×25mm)約270本
《Lowモード》テクスネジ・鉄(φ4(直径4mm)×13mm・板厚0.8mm)約140本
穴あけ《Lowモード》木工・コンパネ(φ15(直径15mm)×12mm)約55穴
《Lowモード》金工・鉄(φ6(直径6mm)×0.8mm)約60穴
  • ※1電池パックの状態により充電時間が表示時間以上になることがあります。
  • ※2電池パック装着時の数値です。幅は本体駆動部分の横幅です。
  • ※3電池パック装着時の数値です。

使いやすいT型フォルム

T型フォルム

T型フォルム

プロの手になじんだ電動工具の基本フォルム。細身のグリップで握りやすく、バランスよく、ビットまでの距離も短いので、狙った所にピタリ。

よりスピーディでパワフルに。

住宅分電盤への取り付け例(ネジ締めが素早い)

住宅分電盤への取り付け例(ネジ締めが素早い)

Higtモード(高速)でよりスピーディ900回転/分。

木工穴あけ例(作業範囲が広い:木工穴あけφ15(直径15mm))

木工穴あけ例(作業範囲が広い:木工穴あけφ15(直径15mm))

Lowモード(低速)でよりパワフル6N・m。

クォリティの高いネジ締めをサポート

21段クラッチ部分

21段クラッチ部分

N5までの小ネジ締めがクラッチでピッタリ。ネジの締めすぎを防ぐ。

手締め機能付き

手締め機能付き

増し締めや最後の確認締めに便利。スイッチOFFでそのまま手締めで自動ロック式。

LEDライト付き

LEDライト付き

  • ※ 一部の製品情報のみ掲載しています。
  • ※ 7.2Vリチウムイオン電池パックLAタイプEZ9L20の充電には、必ず専用充電器EZ0L20をお使いください。
 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EZ7420LA2J-B

1個

27,398( 30,138円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

いつも手元に、サッと使える充電ドリルドライバー。
【特長】
・ケースなし。
・スリムで軽いモバイル工具。
・きめ細かな21段クラッチ搭載。
・本体+電池パックで630gの超軽量。
・腰フックに装着簡単。
・オートストップでより正確。
・クラッチが効くと自動的に電源OFF。電気のムダ遣いも防止。
・相手部材を傷めにくい、より精度の高いネジ締めができる。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電ドリルドライバー(7.2V)EZ7420LA2J-Bの型番EZ7420LA2J-Bのページです。
型番EZ7420LA2J-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電ドリルドライバー(7.2V)EZ7420LA2J-B

充電ドリルドライバー(7.2V)EZ7420LA2J-B

    充電ドリルドライバー(7.2V)EZ7420LA2S-B

    充電ドリルドライバー(7.2V)EZ7420LA2S-B

      充電ドリルドライバー(7.2V)本体のみ

      充電ドリルドライバー(7.2V)本体のみ

        コンセント式ミニドライバ MDD-AC

        コンセント式ミニドライバ MDD-AC

          10.8V充電式ドライバドリル DF030DWX/DF030DZ

          10.8V充電式ドライバドリル DF030DWX/DF030DZ

            充電スティックドリルドライバー 3.6V EZ7410/EZ7411

            充電スティックドリルドライバー 3.6V EZ7410/EZ7411

              充電振動ドリルドライバー(21.6V)本体のみ

              充電振動ドリルドライバー(21.6V)本体のみ

                乾電池式ミニドライバ MDD-CL

                乾電池式ミニドライバ MDD-CL

                  充電ドリルドライバー(14.4V)本体のみ

                  充電ドリルドライバー(14.4V)本体のみ

                    10.8V コードレスドライバドリル DB10DLシリーズ

                    10.8V コードレスドライバドリル DB10DLシリーズ

                      10.8V 充電式ドライバドリル DF030DWSP

                      10.8V 充電式ドライバドリル DF030DWSP

                        3.6V充電式ミニドリル&ドライバー DDR-180Li BB

                        3.6V充電式ミニドリル&ドライバー DDR-180Li BB

                          充電ドリルドライバー(12V)

                          充電ドリルドライバー(12V)

                            メーカー Panasonic Panasonic Panasonic パオック マキタ Panasonic Panasonic パオック Panasonic HiKOKI(旧日立工機) マキタ EARTH MAN Panasonic
                            通常価格 27,398円 30,337円 16,382円 5,970円 6,489円 15,310円 28,470円 2,890円 21,577円 14,857円 11,877円 6,411円 54,582円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目  
                            充電式 × ×
                            重量(g) 630 630 450 - - - - - 1750 - - 745(本体:約350) -
                            販売セット内容 本体/バッテリー 本体/ケース/バッテリー/充電器 本体のみ 本体のみ - - - 本体のみ 本体のみ - 本体/ケース/バッテリー/充電器 - -
                            詳細タイプ ケースなし - 本体のみ - - - - - 本体のみ - - - -
                            無負荷回転数高速(min-1) 0~900 0~900 0~900 - - 600 - - 200~1400 - - - 180~1200

                            充電ドリルドライバー(7.2V)EZ7420LA2J-Bのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました