(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電ドリルドライバー(7.2V)EZ7420LA2S-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電ドリルドライバー(7.2V)EZ7420LA2S-B

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,337円
税込単価
33,371円

【特長】・きめ細かな21段クラッチ搭載です。・本体+電池パックで630gの超軽...

詳細情報を確認する

  • 充電式:
  • 重量(g):
    630
  • 販売セット内容:
    本体/ケース/バッテリー/充電器
  • 無負荷回転数高速(min-1):
    0~900
  • 無負荷回転数低速(min-1):
    0~300
  • 最大締付トルク高速(N・m):
    2.0
  • 最大締付トルク低速(N・m):
    6.0
  • ビット対辺:
    6.35mm
  • トラスココード:
    360-8263
  • 特長:
    きめ細かな21段クラッチ搭載です。本体+電池パックで630gの超軽量です。使いやすいT型フォルム、細身のグリップで握りやすいアイテムです。一体型『引掛けリング』を採用し、カラビナの使用により、落下防止します。
  • 付属品:
    リチウムイオン電池パック(EZ9L20)2個急速充電器(EZ0L20)
  • 連続作業量目安(1充電):
    小ねじ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約2300本
  • 締め付け能力:
    米松(φ3.8×25mm)約270本テクスねじ・鉄(φ4×13mm±0.8mm)約140本
  • 穴あけ能力:
    木工4.1mm、金工8mm
  • 充電時間:
    35分(実用充電)、60分(フル充電)

型番

EZ7420LA2S-B 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EZ7420LA2S-B

1個

30,337( 33,371円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・きめ細かな21段クラッチ搭載です。
・本体+電池パックで630gの超軽量です。
・使いやすいT型フォルム、細身のグリップで握りやすいアイテムです。
・一体型『引掛けリング』を採用し、カラビナの使用により、落下防止します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電ドリルドライバー(7.2V)EZ7420LA2S-Bの型番EZ7420LA2S-Bのページです。
型番EZ7420LA2S-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電ドリルドライバー(7.2V)EZ7420LA2S-B

充電ドリルドライバー(7.2V)EZ7420LA2S-B

    充電ドリルドライバー(7.2V)EZ7420LA2J-B

    充電ドリルドライバー(7.2V)EZ7420LA2J-B

      充電ドリルドライバー(7.2V)本体のみ

      充電ドリルドライバー(7.2V)本体のみ

        10.8V充電式ドライバドリル DF030DWX/DF030DZ

        10.8V充電式ドライバドリル DF030DWX/DF030DZ

          コンセント式ミニドライバ MDD-AC

          コンセント式ミニドライバ MDD-AC

            充電スティックドリルドライバー 3.6V EZ7410/EZ7411

            充電スティックドリルドライバー 3.6V EZ7410/EZ7411

              充電ドリルドライバー(14.4V)本体のみ

              充電ドリルドライバー(14.4V)本体のみ

                充電振動ドリルドライバー(21.6V)本体のみ

                充電振動ドリルドライバー(21.6V)本体のみ

                  乾電池式ミニドライバ MDD-CL

                  乾電池式ミニドライバ MDD-CL

                    10.8V コードレスドライバドリル DB10DLシリーズ

                    10.8V コードレスドライバドリル DB10DLシリーズ

                      3.6V充電式ミニドリル&ドライバー DDR-180Li BB

                      3.6V充電式ミニドリル&ドライバー DDR-180Li BB

                        充電ドリルドライバー(12V)

                        充電ドリルドライバー(12V)

                          10.8V 充電式ドライバドリル DF030DWSP

                          10.8V 充電式ドライバドリル DF030DWSP

                            メーカー Panasonic Panasonic Panasonic マキタ パオック Panasonic Panasonic Panasonic パオック HiKOKI(旧日立工機) EARTH MAN Panasonic マキタ
                            通常価格 30,337円 27,398円 16,382円 6,489円 5,970円 15,310円 21,577円 28,470円 2,890円 14,857円 6,411円 54,582円 11,877円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目~   5日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            充電式 × ×
                            重量(g) 630 630 450 - - - 1750 - - - 745(本体:約350) - -
                            販売セット内容 本体/ケース/バッテリー/充電器 本体/バッテリー 本体のみ - 本体のみ - 本体のみ - 本体のみ - - - 本体/ケース/バッテリー/充電器
                            無負荷回転数高速(min-1) 0~900 0~900 0~900 - - 600 200~1400 - - - - 180~1200 -
                            無負荷回転数低速(min-1) 0~300 0~300 0~300 - - 200 70~400 - - - - 50~330 -

                            充電ドリルドライバー(7.2V)EZ7420LA2S-Bのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました