(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電ドリルドライバー(14.4V)本体のみ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電ドリルドライバー(14.4V)本体のみ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
21,577円 20,936円
税込単価
23,735円 23,030円

【特長】・モータ保護機能OPS(モータ・プロテクション・システム)を搭載してい...

詳細情報を確認する

  • 充電式:
  • 重量(g):
    1750
  • 販売セット内容:
    本体のみ
  • 詳細タイプ:
    本体のみ
  • 無負荷回転数高速(min-1):
    200~1400
  • 無負荷回転数低速(min-1):
    70~400
  • 最大締付トルク(N・m):
    28
  • 充電時間:
    38分(実用充電)、54分(フル充電)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EZ7441X-B 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・本体のみ(ケース・充電器・電池パックは別売)

チャックキイレスチャック(φ1.5~φ13mm)
最大締付トルク
(弾性体締付トルク)
高速:10N・m(102kgf・cm)/低速:28N・m(286kgf・cm)
《剛性体締付トルク》の場合
高速:21.6N・m(220kgf・cm)/低速:36N・m(367kgf・cm)
回転数高速:200~1,400回転/分、低速:70~400回転/分
クラッチ作動トルク18段切替(約0.5~4.4N・m(5~45kgf・cm)まで約0.23N・m(2.36kgf・cm)きざみ)
本体寸法/質量*全長193×全高232×幅60mm/1.75kg
EZ7441X-B(黒)/EZ7441X-H(グレー)

*本体寸法/質量は、電池パックが付属している電動工具は、電池パック装着時の数値です。

能力(目安・フル充電で)4.2Ah3.0Ah
ネジ締め《Highモード》木ネジ・米松(φ4.1×25mm)約1,200本約850本
《Highモード》テクスネジ・SPC(φ4×13mm・板厚1.6mm)約750本約540本
穴あけ《Highモード》ホールソー・SPC(φ21×1.6mm)約25穴約17穴
《Lowモード》ホールソー・SPC(φ33×1.6mm)約20穴約15穴
《Highモード》木工・米松(φ18×120mm)約95穴約70穴
《Lowモード》木工・米松(φ30×40mm)約150穴約110穴
 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EZ7441X-B

422-9151

1個

21,577円

20,936

( 23,030円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・モータ保護機能OPS(モータ・プロテクション・システム)を搭載しているので、長時間の連続作業でも安心です。(高温時モータ停止・高温ランプ点灯)
・防じん・耐水規格IP56に適合しています。(※本体と電池を装着した状態。各単体ではありません。)
・クラス最強の穴あけ能力です。
【用途】
・ネジ締め:建築大工業、内装業、電気工事業、管工事業、サッシ業、板金業。
【仕様】
・締め付け能力:高速モード/木ねじ・米松(Φ4.1×25mm)約1200本、穴あけ/高速モード/木工・米松(Φ18×120mm)約95穴

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電ドリルドライバー(14.4V)本体のみの型番EZ7441X-Bのページです。
型番EZ7441X-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電ドリルドライバー(14.4V)本体のみ

充電ドリルドライバー(14.4V)本体のみ

    充電ドリルドライバー(18V)本体のみ

    充電ドリルドライバー(18V)本体のみ

      充電振動ドリルドライバー(21.6V)本体のみ

      充電振動ドリルドライバー(21.6V)本体のみ

        充電ドリルドライバー(14.4V)

        充電ドリルドライバー(14.4V)

          バッテリー振動ドライバードリル 10.8V

          バッテリー振動ドライバードリル 10.8V

            18Vリチウムコードレスドリルドライバー

            18Vリチウムコードレスドリルドライバー

              充電ドリルドライバー 18V 5.0Ah グレー

              充電ドリルドライバー 18V 5.0Ah グレー

                充電自動変速ドリルドライバー(14.4V 4.2Ah)

                充電自動変速ドリルドライバー(14.4V 4.2Ah)

                  充電ドリルドライバー(18V)

                  充電ドリルドライバー(18V)

                    精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・両用スタート式)

                    精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・両用スタート式)

                      3.6V コードレスドライバドリル DB3DL2-2LCSK

                      3.6V コードレスドライバドリル DB3DL2-2LCSK

                        充電ドリルドライバー(12V)

                        充電ドリルドライバー(12V)

                          10.8V コードレスドライバドリル DB10DLシリーズ

                          10.8V コードレスドライバドリル DB10DLシリーズ

                            メーカー Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic ボッシュ BLACK AND DECKER Panasonic Panasonic BLACK AND DECKER ハイオス HiKOKI(旧日立工機) Panasonic HiKOKI(旧日立工機)
                            通常価格 21,577円 31,838円 28,470円 25,577円 12,022円 13,348円 80,173円 28,735円 16,139円 42,000円 24,917円 54,582円 14,857円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            充電式 - - ×
                            重量(g) 1750 1460 - - 1000 - 2150 - - - 450 - -
                            販売セット内容 本体のみ 本体のみ - - - - 本体/ケース/バッテリー/充電器 - - 本体/コード付 本体/ケース/バッテリー/充電器 - -
                            詳細タイプ 本体のみ 本体のみ - - - - - - - - - - -
                            無負荷回転数高速(min-1) 200~1400 160~1650 - - - - 160~1650 160~1400 - - - 180~1200 -

                            充電ドリルドライバー(14.4V)本体のみのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            機械メンテナンス時
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/26
                            使いやすいし、本体のみで購入できるのもポイント。付属品はもう持っているので・・・。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました