(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電ドリルドライバー(14.4V)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電ドリルドライバー(14.4V)

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
25,577円
税込単価
28,135円

【特長】・クラス最強の穴あけ能力です。・高容量化、新電池パックを搭載(LSタイ...

詳細情報を確認する

  • 充電式:

型番

EZ7442X-H 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【EZ7441LP2S-H (グレー)】

チャックキイレスチャック(φ1.5~φ13mm)
最大締付トルク
(弾性体締付トルク)
高速:10N・m{102kgf・cm}/低速:28N・m{286kgf・cm}
(剛性体締付トルク)の場合
高速:21.6N・m{220kgf・cm}/低速:36N・m{367kgf・cm}
回転数高速:200~1,400回転/分、低速:70~400回転/分
クラッチ作動トルク18段切替(約0.5~4.4N・m{5~45kgf・cm}まで約0.23N・m{2.36kgf・cm}きざみ)
本体寸法/質量全長193×全高232×本体駆動部横幅60mm/1.75kg(電池パック装着時)
標準付属プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用:EZ0L81)、電池パック 3.0Ah(2個付)

■基本機能

  • 電子スピードコントロール
    回転速度をなめらかに調節。長いネジ締めの際にもセンター決めがしやすい。
  • ブレーキ付
    スイッチOFFですぐストップする、安全性に配慮した機能。
  • 手締め機能
    スイッチOFFで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。
  • LEDライト
  • 40分充電
  • ケース用小箱は収納できません。
 

【EZ7442X-H (グレー)】

チャックキイレスチャック(φ1.5~φ13mm)
最大締付トルク
(弾性体締付トルク)
高速:12N・m{122kgf・cm}
低速:36N・m{367kgf・cm}
回転数高速:110~1,530回転/分、低速:40~410回転/分
クラッチ作動トルク18段切替(約1.0~6.9N・m{10~70kgf・cm}まで約0.34N・m{3.5kgf・cm}きざみ)
本体寸法/質量全長218×全高240×本体駆動部横幅63mm/2.05kg(別売の電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値)
標準付属補助ハンドル
    ※本体のみ(ケース・充電器・電池パックは別売)

    ■基本機能

    • 電子スピードコントロール
      回転速度をなめらかに調節。長いネジ締めの際にもセンター決めがしやすい。
    • ブレーキ付
      スイッチOFFですぐストップする、安全性に配慮した機能。
    • 正転・逆転
      回転方向が切り替えられ、締める時はもちろん、ゆるめる時もラク。
    • ハイパワーで大径穴あけが早い。
    • 手締め機能
    • LEDライト
    • 54分充電
    • 4ブラシ大型モーターを採用
    充電ドリルドライバー(14.4V)  製品特長

    高負荷作業でもモーターが焼けにくい

    使用方法・使用事例

    使用事例

    充電ドリルドライバー(14.4V)  使用事例01

    エアコン配管穴あけ
    (EZ7442X-H)

     
    商品情報を表示

    指定中 の仕様・寸法情報

    型番リスト

    型番
    電圧(V)
    重量(g)
    販売セット内容
    詳細タイプ
    無負荷回転数高速(min-1)
    無負荷回転数低速(min-1)
    最大締付トルク高速(N・m)
    最大締付トルク低速(N・m)
    トラスココード
    JANコード
    最大締付トルク(N・m)
    クラッチ作動下トルク(N・m)
    容量(Ah)
    チャック能力(mm)
    全長(mm)
    RoHs対応
    特長
    付属品
    締め付け能力
    穴あけ能力
    クラッチ作動トルク
    充電時間
    内容量
    最小発注数量
    通常単価(税別)(税込単価)
    • 価格の安い順
    • 価格の高い順
    • 解除
    通常
    出荷日
    • 早い順
    • 遅い順
    • 解除

    EZ7442X-H

    -
    2050
    本体のみ
    本体のみ
    110~1530
    40~410
    グレー
    12
    36
    422-9185
    4547441923247
    -
    -
    -
    1.5~13
    218
    -
    大径穴あけが速いです。高容量化、新電池パックを搭載(LSタイプ4.2Ah)しています。長寿命で作業性が大幅アップしました。
    充電器(EZ0L81)リチウムイオン電池パック(EZ9L45)2個補助ハンドルケース(EZ9644)
    高速モード:木ねじ・米松(φ6×80mm)約240本
    高速モード木工・米松(φ18×120mm)約90穴
    -
    38分(実用充電)、54分(フル充電)
    -

    1個

    25,577( 28,135円 )

    1日目

    Loading...

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・クラス最強の穴あけ能力です。
    ・高容量化、新電池パックを搭載(LSタイプ4.2Ah)しています。
    ・長寿命で作業性が大幅アップしました。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    充電ドリルドライバー(14.4V)の型番EZ7442X-Hのページです。
    型番EZ7442X-Hに関する仕様情報を記載しております。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品

    充電ドリルドライバー(14.4V)

    充電ドリルドライバー(14.4V)

      充電自動変速ドリルドライバー(14.4V 4.2Ah)

      充電自動変速ドリルドライバー(14.4V 4.2Ah)

        充電ドリルドライバー(12V)

        充電ドリルドライバー(12V)

          充電ドリルドライバー 18V 5.0Ah グレー

          充電ドリルドライバー 18V 5.0Ah グレー

            10.8V コードレスドライバドリル DB10DLシリーズ

            10.8V コードレスドライバドリル DB10DLシリーズ

              充電ドリルドライバー(7.2V)EZ7420LA2S-B

              充電ドリルドライバー(7.2V)EZ7420LA2S-B

                3.6V充電式ミニドリル&ドライバー DDR-180Li BB

                3.6V充電式ミニドリル&ドライバー DDR-180Li BB

                  充電ドリルドライバー(7.2V)本体のみ

                  充電ドリルドライバー(7.2V)本体のみ

                    充電ドリルドライバー(7.2V)EZ7420LA2J-B

                    充電ドリルドライバー(7.2V)EZ7420LA2J-B

                      充電ドリルドライバー(14.4V)本体のみ

                      充電ドリルドライバー(14.4V)本体のみ

                        充電振動ドリルドライバー(21.6V)本体のみ

                        充電振動ドリルドライバー(21.6V)本体のみ

                          充電ドリルドライバー(18V)本体のみ

                          充電ドリルドライバー(18V)本体のみ

                            LEDツイストドライバー

                            LEDツイストドライバー

                              メーカー Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic HiKOKI(旧日立工機) Panasonic EARTH MAN Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic BLACK AND DECKER
                              通常価格 25,577円 28,735円 54,582円 80,173円 14,857円 30,337円 6,411円 16,382円 27,398円 21,577円 28,470円 31,838円 5,385円
                              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   5日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                              充電式

                              充電ドリルドライバー(14.4V)のレビュー

                              評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                              タップさらい。タップ立て。
                              評価 5.0満足度:5.02018/01/16
                              そこそこ軽くて便利です。
                              こういうものは、とにかく軽さを追求した方良いでしょうね。
                              また、バッテリの使用時間と寿命も大事ですね。
                              ドリルに限らず、いろいろな工具が充電式になるとよいと思います。

                              もっと読む 閉じる

                              0が参考にしています。

                              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                              ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

                              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                              技術サポート窓口

                              ツール用品技術窓口

                              商品の仕様・技術のお問い合わせ

                              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                              型番が確定しました