(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小ねじ用電動ドライバー(トランスレスタイプ) レバースタート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

小ねじ用電動ドライバー(トランスレスタイプ) レバースタート

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
32,314円
税込価格
35,545円

タフな作業にトランスレスドライバー。【特長】・コントローラーを全て内蔵したトラ...

詳細情報を確認する

  • 充電式:
    ×
  • 販売セット内容:
    本体のみ
  • 適合ねじ小ねじ(mm):
    3.0~5.0
  • 適合ねじタッピンねじ(mm):
    3.0~4.0
  • 全長(mm):
    276
  • コード長さ:
    3m 
  • 出力トルク(N・m):
    0.90~3.0
  • 消費電力(W):
    75
  • 容量(Ah):
    660
  • 電源(V):
    AC100
  • 特長:
    入力はAC100Vにダイレクトに接続できます。トルク調整は無段階調整です。
  • 付属品:
    ビット カーボンブラシ ひら2P変換プラグ
  • 仕様:
    レバースタート式

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番VZ-1510VZ-1820VZ-3012VZ-3007
消費電力(W)26W約40W
入力電源AC100V±5%
出力トルク範囲N・m0.15~1.50.4~1.80.9~30.9~3
無負荷回転速度(r.p.m)±10%1,0002,0001,200700
締付可能ねじ目安(mm)小ねじ2.0~4.02.6~4.03.0~5.03.0~5.0
タッピンねじ2.0~3.02.6~3.03.0~4.03.0~4.0
寸法(mm)グリップ径φ33(直径33mm)、全長236グリップ径φ37.8(直径37.8mm)、全長276
重さ(g)497660
ビット受け口ハイオスシャンクH4H5と5HEX
(両用受口)
六角シャンク5HEX
又は1/4HEX
1/4HEX
AC ドライバーコード長標準3m コード
VZ-OPC3m コード
サクション3m コード、3.5m チューブ付き
 

各部の名称

VZ-1510

VZ-1510

VZ-1820・VZ-3012・VZ-3007

VZ-1820・VZ-3012・VZ-3007

 

標準添付品

標準添付品 ビット(ハイオスシャンク) ひら2P 変換プラグ1ケ トルク調整スプリング 1ケ(VZ-1510のみに添付) +調整ねじ・なべ小ねじ M2.6 1ケ(VZ-1510は除外)

ビット(ハイオスシャンク)
ひら2P 変換プラグ1ケ
トルク調整スプリング 1ケ(VZ-1510のみに添付)
+調整ねじ・なべ小ねじ M2.6 1ケ(VZ-1510は除外)

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
無負荷回転速度(min-1)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
700
290-1757

1個

32,314( 35,545円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1200
290-1781

1個

32,314( 35,545円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タフな作業にトランスレスドライバー。
【特長】
・コントローラーを全て内蔵したトランスレスタイプ。
・入力はACコンセントへダイレクトに接続できる。
・本体はスリムで軽量、疲労感の少ないバランスのとれた設計。
【用途】
・精密機器等のネジの締め付け。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小ねじ用電動ドライバー(トランスレスタイプ) レバースタート

小ねじ用電動ドライバー(トランスレスタイプ) レバースタート

    精密小ねじ用電動ドライバー(コントローラタイプ)

    精密小ねじ用電動ドライバー(コントローラタイプ)

      精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・両用スタート式)

      精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・両用スタート式)

        精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス)

        精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス)

          小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・トランスレスタイプ)

          小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・トランスレスタイプ)

            小ねじ用電動ドライバー(トランスレスタイプ)

            小ねじ用電動ドライバー(トランスレスタイプ)

              3.6V コードレスドライバドリル DB3DL2-NN

              3.6V コードレスドライバドリル DB3DL2-NN

                小ねじ用電動ドライバー(静電気対策・トランスレスタイプ)

                小ねじ用電動ドライバー(静電気対策・トランスレスタイプ)

                  コンセント式ミニドライバ MDD-AC

                  コンセント式ミニドライバ MDD-AC

                    ねじ自動供給器 ねじ太郎II

                    ねじ自動供給器 ねじ太郎II

                      電動ドライバー用アングルヘッド

                      電動ドライバー用アングルヘッド

                        リチウムイオン電池パック EZ9L10

                        リチウムイオン電池パック EZ9L10

                          3.6V コードレスドライバドリル DB3DL2-2LCSK

                          3.6V コードレスドライバドリル DB3DL2-2LCSK

                            メーカー ハイオス ハイオス ハイオス ハイオス ハイオス ハイオス HiKOKI(旧日立工機) トラスコ中山 パオック ハイオス エスコ Panasonic HiKOKI(旧日立工機)
                            通常価格 32,314円 30,553円 42,000円 39,619円 47,097円 37,712円 12,214円 27,908円 5,970円 46,899円 8,110円 3,664円 24,917円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            充電式 × × × × × × × × -
                            販売セット内容 本体のみ 本体のみ 本体/コード付 本体/コード付 本体のみ 本体のみ 本体のみ 本体のみ 本体のみ 付属品はメーカーカタログ参照 - 付属品単体 本体/ケース/バッテリー/充電器
                            適合ねじ小ねじ(mm) 3.0~5.0 - - - - - - - - - - - -
                            適合ねじタッピンねじ(mm) 3.0~4.0 - - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 276 - - - 286 - - - - - - - -

                            小ねじ用電動ドライバー(トランスレスタイプ) レバースタートのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            現場で緩める必要のある部品取付ビスの締め付け
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/18
                            使用していたドライバーが劣化であろうか、途中で止まる状態になり、購入しました
                            設定値で確実に停止し、ストレスがなくなるとともに、やり直しもなくなりました
                            設定値を都度設定が容易な為、他工程への転用が容易で作業の効率も良くなりました

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました