(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小ねじ用電動ドライバー(トランスレスタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

小ねじ用電動ドライバー(トランスレスタイプ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
37,712円 ~ 47,324円  特別価格 
税込価格
41,483円 ~ 52,056円  特別価格 

タフな作業にトランスレスドライバー。【特長】・コントローラーを全て内蔵したトラ...

詳細情報を確認する

  • 充電式:
    ×
  • 販売セット内容:
    本体のみ
  • 詳細タイプ:
    プッシュスタート式
  • コード長さ:
    3m 
  • 電源(V):
    AC100
  • 特長:
    入力はAC100Vにダイレクトに接続できます。トルク調整は無段階調整です。
  • 付属品:
    ビット、カーボンブラシ、ひら2P変換プラグ

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番VZ-1510PSVZ-1820PSVZ-3012PSVZ-3007PS
消費電力(W)26W約40W
入力電源AC100V ±5%
出力トルク範囲N・m0.15~1.50.4~1.80.9~30.9~3
(kgf・cm)(1.5~15)(4~18)(9~30)(9~30)
無負荷回転速度(r.p.m)±10%1,0002,0001,200700
締付可能ねじ目安(mm)小ねじ2.0~4.02.6~4.03.0~5.03.0~5.0
タッピンねじ2.0~3.02.6~3.03.0~4.03.0~4.0
寸法(mm)※1グリップ径φ33(直径33mm)、全長(243)グリップ径φ37.8(直径37.8mm)、全長(280)
重さ(g)※1(502)(660)
ビット受け口ハイオスシャンクH4H5 と 5HEX
(両用受口)
六角シャンク5HEX
又は 1/4HEX
1/4HEX
AC ドライバーコード長標準3mコード
VZ-OPC3mコード
サクション3mコード、3.5mチューブ付き

※1:( )内はプッシュスタート式の寸法表示。

型番VZ-4506PS
消費電力(W)約40W
モーター直流モーター(DC 100V)
入力電源AC100V ±5%
出力トルク範囲N・m1~4.5
(kgf・cm)(10~45)
トルク切替無段階調整可能
無負荷回転速度(r.p.m)±10%600
締付可能ねじ目安(mm)小ねじ3.0~5.0
タッピンねじ3.0~4.0
寸法(mm)グリップ径φ45(直径45mm)、全長280
重さ(g)1,360(ドライバーコード、スライドアーム含む)
ビット受け口六角シャンク 1/4HEX
AC ドライバーコード長標準3mコード
VZ-OPC3mコード

出力トルク目安表

VZ-1510PS

VZ-1510PS

VZ-1820PS

VZ-1820PS

VZ-3007PS

VZ-3007PS

VZ-3012PS

VZ-3012PS

VZ-4506PS

VZ-4506PS

 
 
 
 
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
無負荷回転速度(min-1)
適合ねじ小ねじ(mm)
適合ねじタッピンねじ(mm)
全長(mm)
出力トルク(N・m)
消費電力(W)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1000
2.0~4.0
2.0~3.0
243
0.15~1.5
26
290-1803

1個

42,538( 46,792円 )

1日目

2000
2.6~4.0
2.6~3.0
280
0.40~1.8
40
290-1731

1個

37,712円

35,298

( 38,828円 )

1日目

700
3.0~5.0
3.0~4.0
280
0.90~3.0
40
290-1765

1個

39,493円

36,068

( 39,675円 )

1日目

1200
3.0~5.0
3.0~4.0
280
0.90~3.0
40
290-1773

1個

38,437円

33,451

( 36,796円 )

1日目

600
3.0~5.0
3.0~4.0
280
1.00~4.5
40
290-2419

1個

47,324円

37,859

( 41,645円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タフな作業にトランスレスドライバー。
【特長】
・コントローラーを全て内蔵したトランスレスタイプ。
・入力はACコンセントへダイレクトに接続できる。
・本体はスリムで軽量、疲労感の少ないバランスのとれた設計。
・トルク調整は無段階調整。
【用途】
・精密機器等のネジの締め付け。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小ねじ用電動ドライバー(トランスレスタイプ)

小ねじ用電動ドライバー(トランスレスタイプ)

    小ねじ用電動ドライバー(静電気対策・トランスレスタイプ)

    小ねじ用電動ドライバー(静電気対策・トランスレスタイプ)

      3.6V コードレスドライバドリル DB3DL2-NN

      3.6V コードレスドライバドリル DB3DL2-NN

        小ねじ用電動ドライバー(トランスレスタイプ) レバースタート

        小ねじ用電動ドライバー(トランスレスタイプ) レバースタート

          精密小ねじ用電動ドライバー(コントローラタイプ)

          精密小ねじ用電動ドライバー(コントローラタイプ)

            電動ドライバー用アングルヘッド

            電動ドライバー用アングルヘッド

              6.8x 50mm ドリルビット(六角軸/HSS)

              6.8x 50mm ドリルビット(六角軸/HSS)

                6.5mm ドリルチャック(キーレス/六角軸)

                6.5mm ドリルチャック(キーレス/六角軸)

                  充電ドリルドライバー(2.4V) 本体のみ

                  充電ドリルドライバー(2.4V) 本体のみ

                    精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス)

                    精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス)

                      ねじ自動供給器 ねじ太郎II

                      ねじ自動供給器 ねじ太郎II

                        メーカー ハイオス トラスコ中山 HiKOKI(旧日立工機) ハイオス ハイオス エスコ エスコ エスコ Panasonic ハイオス ハイオス
                        通常価格 37,712円 27,908円 12,214円 32,314円 30,553円 8,110円 1,330円 1,030円 9,388円 39,619円 46,899円
                        通常出荷日 1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   8日目  
                        充電式 × × × × - - - ×
                        販売セット内容 本体のみ 本体のみ 本体のみ 本体のみ 本体のみ - 付属品単体 付属品単体 本体のみ 本体/コード付 付属品はメーカーカタログ参照
                        詳細タイプ プッシュスタート式 - - - - - - - - - -
                        コード長さ 3m  - - 3m  - - - - - - -
                        電源(V) AC100 - - AC100 - - - - - - AC100(50/60Hz)DC12 500mA

                        小ねじ用電動ドライバー(トランスレスタイプ)のレビュー

                        評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                        当社製品の組み立てに利用
                        評価 4.0満足度:4.02018/11/20
                        価格が安いので購入しています。気になるところは寿命が短いと感じました。一日1000回程利用して2年弱程度で使えなくなってしまうので、もう少し耐久性を上げていただきたいです。回転数は問題なく、重さについても気になることはありませんでした。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました