(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ自動供給器 ねじ太郎II

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HS-30
ねじ自動供給器 ねじ太郎II ネジキョウキュウキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
75,308円
税込単価
82,839円

ねじを安定に配列してスピーディーに供給する、ねじ供給器。【特長】・生産現場の作...

詳細情報を確認する

  • 充電式:
  • 販売セット内容:
    付属品はメーカーカタログ参照
  • 高さ(mm):
    136
  • 幅(mm):
    130
  • 奥行(mm):
    215
  • ねじ容量(cc):
    150
  • 質量(g):
    3200
  • 電源(V):
    AC100(50/60Hz)DC12 500mA
  • 特長:
    2種類のねじに対応。使いやすく、ねじの供給がスムーズです。レール交換が可能です。各メーカーの標準ビットに対応できます。
  • 仕様:
    各機種には標準型のレール、通過板がセットされています
  • 適用ねじ首下長さ:
    最長18mmまで
  • 保護・復帰回路:
    モーター過負荷停止、電源逆接続回路

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【概要】

この商品はねじの整列させ生産現場の作業効率を大幅に改善します。

 

【用途】

作業に応じてネジの供給スピード調整が可能で安定に配列してネジ締め作業の効率を上げることが出来ます。

 
レール交換により本体1台で3種類のねじ径に対応

レール交換により本体1台で3種類のねじ径に対応

適合電源入力AC100V ±5%(50/60Hz)
出力DC12V 500mA
重さ(g)約3.2kg(レールを含む)
ネジ容量150cc
過負荷保護回路過負荷時は逆転、復帰後は正転動作
全機種 型番HS-40(M4.0)
HS-50(M5.0)
外観寸法(mm)130(W)×215(D)×136(H)
ドライバータイプ手動用
添付品六角レンチ対辺2mm 1本、ドライバー1ヶ(タイマー調節用)、ACアダプター(型番:HS-AD)1ヶ、アース線1本

供給可能ねじ範囲及び型番

型番ねじの呼び径(D)頭部径
(φ)
(H)頭部厚
(mm)
(L)首下長さ
(mm)
本体(レール付き)
HS-40M4.05.4-10.70.5-8.04.6-18
HS-50M5.06.2-10.70.5-8.05.6-18

外形図

ねじ自動供給器 ねじ太郎II  外形図

注意・禁止事項

注意・禁止事項

症状の対応を行う時は、必ず電源スイッチをOFFにして作業をして下さい。

 

こんな時には

症状原因対処
電源スイッチを入れても動かない
  • 電源が供給されていない。
  • ストッパ部のネジを一定時間取り出していない。
  • 掬い室にネジを入れすぎた。
  • ネジが隙間に挟まっている。
  • ACアダプターの電源接続を確認。
  • ストッパ部のネジを取り出す。
  • タイマー設定ボリュームを調整する。
ネジが流れてこない
  • レールAssyの規定呼び径と異なるネジを入れた。
  • 使用ネジに合ったレールを使用する。
  • 掬い室のネジ量が少なくなっている。
  • ネジを適量、掬い室に入れる。
  • 通過窓部分の異常姿勢のネジが刷毛で掃ききれない。
  • 刷毛の調整をする。
    通過板の調整をする。
    掬い室にネジを適量入れると良くなることがあります。
  • 通過窓にネジの軸部が入り込んだ。
  • 異常なネジを取り除いて、通過板の調整をする。
  • レール途中でネジが異常姿勢で止まっている。
  • 異常姿勢のネジを取り除く。
    <方法>
    ビットガイドAssy固定ネジを緩めます。
    押さえ板(ネジガイド1)上方向に移動させます。
    その後、押さえ板(ネジガイド1)の調整をします。
  • レールが前後動していない。(隙間にネジが挟まっている)
  • 隙間に挟まっているネジ又は異物を取り去ります。
  • タイマー設定ボリュームの調整不良。
  • タイマー設定ボリュームを調整する。
 
商品情報を表示

HS-30 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ねじサイズ(mm)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HS-30

M3.0
464-1817
10

1個

75,308( 82,839円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじを安定に配列してスピーディーに供給する、ねじ供給器。
【特長】
・生産現場の作業効率を大幅に改善。
・レール交換により本体1台で3種類のねじ径に対応。
・大容量約150CCのねじをストック。
・サクション式に対応(自動機用)。
【用途】
・製造過程においてネジ締めを行う際のネジ自動整列機。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ自動供給器 ねじ太郎IIの型番HS-30のページです。
型番HS-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ自動供給器 ねじ太郎II

ねじ自動供給器 ねじ太郎II

    小ねじ用電動ドライバー(トランスレスタイプ) レバースタート

    小ねじ用電動ドライバー(トランスレスタイプ) レバースタート

      小ねじ用電動ドライバー(トランスレスタイプ)

      小ねじ用電動ドライバー(トランスレスタイプ)

        精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・両用スタート式)

        精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・両用スタート式)

          3.6V コードレスドライバドリル DB3DL2-2LCSK

          3.6V コードレスドライバドリル DB3DL2-2LCSK

            充電ドリルドライバー(7.2V)EZ7420LA2J-B

            充電ドリルドライバー(7.2V)EZ7420LA2J-B

              精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス)

              精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス)

                充電ドリルドライバー(2.4V) 本体のみ

                充電ドリルドライバー(2.4V) 本体のみ

                  6.5mm ドリルチャック(キーレス/六角軸)

                  6.5mm ドリルチャック(キーレス/六角軸)

                    18Vリチウムコードレスドリルドライバー

                    18Vリチウムコードレスドリルドライバー

                      充電式震動ドライバドリル HP458D

                      充電式震動ドライバドリル HP458D

                        コードレスドライバドリル DS14DBL2

                        コードレスドライバドリル DS14DBL2

                          14.4Vコードレス振動ドライバドリル DV14DBL2

                          14.4Vコードレス振動ドライバドリル DV14DBL2

                            メーカー ハイオス ハイオス ハイオス ハイオス HiKOKI(旧日立工機) Panasonic ハイオス Panasonic エスコ BLACK AND DECKER マキタ HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機)
                            通常価格 46,899円 32,314円 37,712円 42,000円 24,917円 27,398円 39,619円 9,388円 1,030円 13,348円 21,274円 33,363円 30,949円
                            通常出荷日 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 9日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            充電式 × × × × - -
                            販売セット内容 付属品はメーカーカタログ参照 本体のみ 本体のみ 本体/コード付 本体/ケース/バッテリー/充電器 本体/バッテリー 本体/コード付 本体のみ 付属品単体 - - - -
                            高さ(mm) 136 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 130 - - - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 215 - - - - - - - - - - - -

                            ねじ自動供給器 ねじ太郎IIのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HS-40
                            HS-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじサイズ
                            (mm)
                            トラスココード

                            46,899円

                            ( 51,589円 )
                            1個 -

                            8日目

                            10M4.0464-1825

                            67,422円

                            ( 74,164円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            10M5.0464-1833

                            ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました