(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BL-2000
精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス) ショウネジヨウデンドウドライバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,260円
税込単価
54,186円

超強力ブラシレスモーター採用により耐久性・安定性が向上したドライバー。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 充電式:
    ×
  • 販売セット内容:
    本体/コード付
  • 特長:
    ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。国内は3年間保証です。メンテナンスの必要性が少ないです。
  • 専用コントローラ:
    T-45BL/T-70BL

型番

BL-2000 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

BL-2000 製品画像

BL-2000 製品画像

BL-3000 製品画像

BL-3000 製品画像

型番BL-2000BL-3000
出力トルク範囲N・m0.02~0.20.2~0.55
(kgf・cm)(0.2~2)(2~5.5)
トルク切替無段階調整無段階調整
無負荷回転速度
(r.p.m)±10%
HI990980
LOW650680
締付可能ねじ目安(mm)小ねじ1.0~2.31.7~2.3
タッピンねじ1.0~2.02.0~2.3
寸法(mm)グリップ径φ26(直径26mm)φ32.5(直径32.5mm)
全長172192
重さ(g)254320
適合ビットハイオスH4
(φ4(直径4mm))
ハイオスH4
(φ4(直径4mm))
適合電源T-45BL
T-70BL

各部名称

各部名称

標準添付品

標準添付品 ビット(ハイオスシャンク)

ビット(ハイオスシャンク)

型番ビット(ハイオスシャンク)トルク調整スプリングドライバーコード
BL-2000H4 + #0(φ2.0(直径2.0mm)×40mm)
H4 + #0(φ2.5(直径2.5mm)×40mm)各1本
黄色1ヶ2m 1本
(ESD仕様)
BL-3000H4 + #0(φ2.5(直径2.5mm)×40mm)
H4 + #1(φ4.0(直径4.0mm)×40mm)各1本
-1.5m 1本
 
商品情報を表示

BL-2000 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
無負荷回転速度(min-1)
適合ねじ小ねじ(mm)
適合ねじタッピンねじ(mm)
全長(mm)
コード長さ
帯電防止
出力トルク(N・m)
質量(g)
トラスココード
付属品
ビット径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BL-2000

650~990
1.0~2.3
1.0~2.0
172
2.0m
静電気対策済
0.02~0.20
254
290-1668
ビット、ドライバーコード、トルク調整スプリング:黄1個
ハイオスシャンクH4⊕#0φ2.0mm x 40mm・ハイオスシャンクH4⊕#0φ2.5mm x 40mm各1本
10

1個

49,260( 54,186円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

超強力ブラシレスモーター採用により耐久性・安定性が向上したドライバー。
【特長】
・カーボン粒子の排出が無くクリーンな環境を維持する。
・耐久性が大幅に向上し、メンテナンスコストを大幅に削減。
・モーターの温度上昇を約30%抑え、発熱によるトラブルを低減。
・高速回転は締付け時間を短縮し作業効率をアップ。
・静電気対策仕様。
【用途】
・精密機器等のネジの締め付け。
・クリーンルーム内作業。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス)の型番BL-2000のページです。
型番BL-2000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス)

精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス)

    精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・両用スタート式)

    精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・両用スタート式)

      小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・トランスレスタイプ)

      小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・トランスレスタイプ)

        小ねじ用電動ドライバー(トランスレスタイプ)

        小ねじ用電動ドライバー(トランスレスタイプ)

          小ねじ用電動ドライバー(トランスレスタイプ) レバースタート

          小ねじ用電動ドライバー(トランスレスタイプ) レバースタート

            小ねじ用電動ドライバー(静電気対策・トランスレスタイプ)

            小ねじ用電動ドライバー(静電気対策・トランスレスタイプ)

              18Vリチウムコードレスドリルドライバー

              18Vリチウムコードレスドリルドライバー

                ねじ自動供給器 ねじ太郎II

                ねじ自動供給器 ねじ太郎II

                  充電ドリルドライバー(18V)

                  充電ドリルドライバー(18V)

                    充電ドリルドライバー(7.2V)EZ7420LA2J-B

                    充電ドリルドライバー(7.2V)EZ7420LA2J-B

                      充電ドリルドライバー(14.4V)

                      充電ドリルドライバー(14.4V)

                        充電ドリルドライバー 18V 5.0Ah グレー

                        充電ドリルドライバー 18V 5.0Ah グレー

                          18V 充電式ドライバードリル DF458D

                          18V 充電式ドライバードリル DF458D

                            メーカー ハイオス ハイオス ハイオス ハイオス ハイオス トラスコ中山 BLACK AND DECKER ハイオス BLACK AND DECKER Panasonic Panasonic Panasonic マキタ
                            通常価格 39,619円 42,000円 47,097円 37,712円 32,314円 27,908円 13,348円 46,899円 16,139円 27,398円 25,577円 80,173円 17,636円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   9日目   8日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            充電式 × × × × × × - -
                            販売セット内容 本体/コード付 本体/コード付 本体のみ 本体のみ 本体のみ 本体のみ - 付属品はメーカーカタログ参照 - 本体/バッテリー - 本体/ケース/バッテリー/充電器 -
                            特長 ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。国内は3年間保証です。メンテナンスの必要性が少ないです。 ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。連続使用してもモーターの発熱はほとんどありません。 ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。ロングライフを実現しました。 入力はAC100Vにダイレクトに接続できます。トルク調整は無段階調整です。 入力はAC100Vにダイレクトに接続できます。トルク調整は無段階調整です。 - - 2種類のねじに対応。使いやすく、ねじの供給がスムーズです。レール交換が可能です。各メーカーの標準ビットに対応できます。 - - - - -
                            専用コントローラ T-45BL/T-70BL - - - - - - - - - - - -

                            精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BL-3000
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?無負荷回転速度
                            (min-1)
                            適合ねじ小ねじ
                            (mm)
                            適合ねじタッピンねじ
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            コード長さ 帯電防止 出力トルク
                            (N・m)
                            質量
                            (g)
                            トラスココード 付属品 ビット径
                            (mm)

                            39,619円

                            ( 43,581円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10680~9801.7~2.32.0~2.31921.5mOP対応可(BL-3000ESD用コード)0.20~0.55320290-1633ビット、ドライバーコード、トルク調整スプリング:なしハイオスシャンクH4⊕#0φ2.5mm x 40mm・ハイオスシャンクH4⊕#1φ4mm x 40mm各1本

                            ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました