(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・トランスレスタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・トランスレスタイプ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
47,097円 ~ 55,342円  特別価格 
税込価格
51,807円 ~ 60,876円  特別価格 

ブラシレスモーター採用のトランスレスドライバー。【特長】・ブラシレスモーターの...

詳細情報を確認する

  • 充電式:
    ×
  • 販売セット内容:
    本体のみ
  • 全長(mm):
    286
  • コード長さ:
    3m 
  • 質量(g):
    750
  • 消費電力(W):
    23
  • 電源(V):
    AC100
  • 特長:
    ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。ロングライフを実現しました。
  • 付属品:
    ビットひら2P変換プラグ、調整用+ねじ
  • 仕様:
    レバースタート式

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

VB-1820PS 製品画像

VB-1820PS 製品画像

VB-3012PS 製品画像

VB-3012PS 製品画像

型番VB-1820PSVB-3012PS
入力電源AC100V ±5%C100V ±5%
消費電力(W)約40W約40W
出力トルク範囲N・m0.4~1.80.5~3
(kgf・cm)(4~18)(5~30)
トルク切替無段階調整無段階調整
無負荷回転速度(r.p.m)±10%2,0001,200
締付可能ねじ目安(mm)小ねじ2.6~4.03.0~5.0
タッピンねじ2.6~3.03.0~4.0
寸法(mm)グリップ径Max.φ41(直径41mm)、Min.φ39(直径39mm)
(非円形)
Max.φ41(直径41mm)、Min.φ39(直径39mm)
(非円形)
全長286286
重さ(g)750750
ビット受け口ハイオスシャンクH5 と 5HEX
(両用受口)
H5 と 5HEX
(両用受口)
六角シャンク1/4HEX1/4HEX
AC ドライバーコード長標準3m3m
VB-OPC3m3m
サクション3mコード、3.5mチューブ付き3mコード、3.5mチューブ付き

各部名称

各部名称 VB-1820PS・VB-3012PS プッシュスタート式

VB-1820PS・VB-3012PS
プッシュスタート式

付属品

付属品 ビット(ハイオスシャンク) ひら 2P 変換プラグ 1ケ +調整ねじ・なべ小ねじM2.6 1ケ

ビット(ハイオスシャンク)
ひら 2P 変換プラグ 1ケ
+調整ねじ・なべ小ねじM2.6 1ケ

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
無負荷回転速度(min-1)
適合ねじ小ねじ(mm)
適合ねじタッピンねじ(mm)
出力トルク(N・m)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2000
2.6~4.0
2.6~3.0
0.4~1.8
310-3749

1個

55,342円

46,050

( 50,655円 )

1日目

1200
3.0~5.0
3.0~4.0
0.5~3.0
310-3757

1個

47,097( 51,807円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ブラシレスモーター採用のトランスレスドライバー。
【特長】
・ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がない。
・ロングライフを実現。
・消費電力を約50%削減で、省エネ・コスト削減を実現。
・モーターの温度上昇を約30%抑え、発熱によるトラブルを低減。
・入力はACコンセントへダイレクトに接続可能。
・ビット受け口はハイオスH5と六角ビット対辺5mm(5HEX)の両用。
【用途】
・精密機器等のネジの締め付け。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・トランスレスタイプ)

小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・トランスレスタイプ)

    精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・両用スタート式)

    精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・両用スタート式)

      小ねじ用電動ドライバー(トランスレスタイプ) レバースタート

      小ねじ用電動ドライバー(トランスレスタイプ) レバースタート

        小ねじ用電動ドライバー(トランスレスタイプ)

        小ねじ用電動ドライバー(トランスレスタイプ)

          精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス)

          精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス)

            18V 充電式ドライバードリル DF458D

            18V 充電式ドライバードリル DF458D

              18Vリチウムコードレスドリルドライバー

              18Vリチウムコードレスドリルドライバー

                小ねじ用電動ドライバー(静電気対策・トランスレスタイプ)

                小ねじ用電動ドライバー(静電気対策・トランスレスタイプ)

                  6.5mm ドリルチャック(キーレス/六角軸)

                  6.5mm ドリルチャック(キーレス/六角軸)

                    1.5~13mm ドリルチャック(六角軸)

                    1.5~13mm ドリルチャック(六角軸)

                      充電ドリルドライバー 18V 5.0Ah グレー

                      充電ドリルドライバー 18V 5.0Ah グレー

                        充電ドリルドライバー(2.4V) 本体のみ

                        充電ドリルドライバー(2.4V) 本体のみ

                          ドリルチャック(キーレス/六角軸)

                          ドリルチャック(キーレス/六角軸)

                            メーカー ハイオス ハイオス ハイオス ハイオス ハイオス マキタ BLACK AND DECKER トラスコ中山 エスコ エスコ Panasonic Panasonic エスコ
                            通常価格 47,097円 42,000円 32,314円 37,712円 39,619円 17,636円 13,348円 27,908円 1,030円 3,510円 80,173円 9,388円 2,820円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            充電式 × × × × × - × - - -
                            販売セット内容 本体のみ 本体/コード付 本体のみ 本体のみ 本体/コード付 - - 本体のみ 付属品単体 - 本体/ケース/バッテリー/充電器 本体のみ 付属品単体
                            全長(mm) 286 - 276 - - - - - - - - - -
                            コード長さ 3m  - 3m  3m  - - - - - - - - -
                            質量(g) 750 - - - - - - - - - - - -

                            小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・トランスレスタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました