(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アネックス 電動用精密ドリルチャック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アネックス 電動用精密ドリルチャック

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,450円
税込単価
2,695円

【特長】・細かなサイズのドリルを装着できる精密ドリルチャックです。・小径専用の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気ドリル用パーツ
  • JANコード:
    4962485221614
  • トラスココード:
    276-0207
  • 全長(mm):
    65
  • 適応サイズ(mm):
    0.1~3.2
  • 質量(g):
    80.000
  • チャック能力(mm):
    0.1~3.2
  • コレット能力(mm):
    0.1~3.2
  • 材質1:
    本体:快削鋼
  • 材質2:
    キャップ・チャック:真鍮
  • 特長:
    精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。
  • 付属品:
    コレットチャック2個0.1~3.2mm、付属ドリル(ハイス鋼)φ2.0・2.5・3.0

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

99

1個

2,450( 2,695円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・細かなサイズのドリルを装着できる精密ドリルチャックです。
・小径専用のドリルチャックとしてお使いください。
・高精度加工で芯ブレが少なく、精密な作業に最適です。
【用途】
・模型・ビース・基盤製作・プラモデルなどの穴あけ、バリ取り作業に。
・細かなサイズの穴あけ、バリ取りに。
【材質】
・本体:快削鋼
・キャップ・チャック:真鍮

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アネックス 電動用精密ドリルチャックの型番99のページです。
型番99に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アネックス 電動用精密ドリルチャック

アネックス 電動用精密ドリルチャック

    ドリルチャック用 ハンドル(小タイプ)

    ドリルチャック用 ハンドル(小タイプ)

      ハイブリッドチャック(コネクトビット・チャックキー付)

      ハイブリッドチャック(コネクトビット・チャックキー付)

        キーレスドリルチャック

        キーレスドリルチャック

          ピンバイスビット(小径ドリル用チャック)

          ピンバイスビット(小径ドリル用チャック)

            キー付ドリルチャック

            キー付ドリルチャック

              ダイヤコア震動ドリル 8406

              ダイヤコア震動ドリル 8406

                13ミリドリル

                13ミリドリル

                  電動ドリル用ドリルチャック

                  電動ドリル用ドリルチャック

                    ダイヤテックドリル

                    ダイヤテックドリル

                      震動ドリル HP2032

                      震動ドリル HP2032

                        ドリルビットシャープナー S41型

                        ドリルビットシャープナー S41型

                          無段変速ドリル 6412

                          無段変速ドリル 6412

                            メーカー ANEX トップ工業 マキタ サンフラッグ サンフラッグ サンフラッグ マキタ マキタ トップ工業 マキタ マキタ ボッシュ マキタ
                            通常価格 2,450円 1,230円 3,500円 3,100円 1,700円 2,590円 36,020円 24,837円 5,280円 100,241円 33,956円 11,895円 11,078円
                            通常出荷日 2日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 電気ドリル用パーツ 電気ドリル用パーツ 電気ドリル用パーツ 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気振動ドリル 電気ドリル 電気ドリル用パーツ 電気ドリル 電気振動ドリル 電気ドリル用パーツ 電気ドリル
                            JANコード 4962485221614 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 276-0207 - - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 65 - - - - - - - - - - - -
                            適応サイズ(mm) 0.1~3.2 - - - - - - - - - - - -

                            アネックス 電動用精密ドリルチャックのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            金属への小径穴(Φ1.0~Φ1.5)加工に使用
                            評価 5.0満足度:5.02017/05/24
                            使い勝手もよくお勧めです。つくりは若干ショボいですが使用するドリル径を考えれば必要十分だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            狭小場所の小穴あけに
                            評価 4.0満足度:4.02019/07/26
                            2mm以下の穴を奥深いところに開けようとすると、ロングドリルだと折れも怒って難しい。そういう時に使います。欲を言えば、もっと細くしてほしい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました