(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メタルロック(金属用高強度)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メタルロック(金属用高強度)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,465円
税込単価
1,612円

2液混合型アクリル樹脂系の強力接着剤。【特長】・チタン・ステンレス・炭素繊維に...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤2液タイプ
  • 色:
    その他
  • JANコード:
    4901761503402
  • トラスココード:
    374-8995
  • 質量(g):
    60
  • 材質1:
    主成分:アクリル樹脂
  • 容量(g):
    25
  • 色(主剤/硬化剤):
    淡黄色/黒色
  • 硬化後の色:
    黒色
  • 可使時間(23℃):
    2分
  • 硬化時間(23℃):
    5分
  • 用途:
    金属加工の接着に。
  • 特徴:
    2液混合型
  • 主成分:
    変成アクリル樹脂
  • 特長1:
    2液・常温硬化・無溶剤タイプです。
  • 特長2:
    従来のアクリル系接着剤のような強い臭気はなく、常温(5~35℃)で長期保存が可能です。
  • 特長3:
    油面への接着性が良好です。
  • 特長4:
    仮固定時間4~7分
  • 内容量:
    1セット(2液混合型)

Loading...

無溶剤タイプ

特長
  • 硬化後はとても硬く、金属(チタン・ステンレス・アルミニウム・鉄・銅・真鍮・ 亜鉛メッキ鋼など)、カーボン(炭素繊維)などを強力に接着可能。従来のアクリル系接着剤のような強い臭気がない。
  • 常温(5~35℃)で長期保存が可能。
  • 油面への接着性が良好。
  • 高粘度タイプ。
用途
  • 金属加工用、金属加工の接着に。
接着できないもの
  • ポリエチレン、ポリプロピレン、ふっ素樹脂、塩化ビニルなど。
付属品

付属品

A剤

A剤

B剤

B剤

使い方

(1)接着面の汚れを落としてよく乾燥させる。

(1)接着面の汚れを落としてよく乾燥させる。

(2)A剤・B剤をチューブから等量しぼり出す。

(2)A剤・B剤をチューブから等量しぼり出す。

(3)ヘラで色が均一になるまで混ぜる。

(3)ヘラで色が均一になるまで混ぜる。

(4)接着剤を塗り、硬化までクランプなどで仮固定する。

(4)接着剤を塗り、硬化までクランプなどで仮固定する。

注意・禁止事項

  • 火気のあるところでは使用しない。
  • 使用時及び使用後しばらくは換気をよくする。
  • 子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
  • 接着用途以外に使用しない。
  • 衣服につくととれないので注意する。
  • 直射日光の当たらない涼しい場所に保管する。
  • 中身を使い切ってから自治体の定める方法により燃えないゴミとして捨てる。

応急処置

  • 皮ふについた場合はすぐにふき取り、石けんでよく洗い流してください。
  • 使用時に気分が悪くなるなどの異常を感じた場合は、すぐに空気の新鮮な場所に移動し、必要に応じて医師の診察を受けてください。
  • 目に入った場合はこすらずに多量の水で洗眼し直ちに医師の診察を受けてください。
  • 飲み込んだ場合は、すぐに口の中を洗い、直ちに医師の診察を受けてください。
  • かゆみや炎症などの症状が出た場合は、すぐに使用をやめ医師の診察を受けてください。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AY-123

1セット(2液混合型)
10

2個

1,465( 1,612円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

2液混合型アクリル樹脂系の強力接着剤。
【特長】
・チタン・ステンレス・炭素繊維に使える
・エポキシ系に比べ、はく離強度や衝撃強度が高い
・速硬化タイプ
・金属同士を強力に接着
【用途】
・炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着
・鉄道模型の接着・修理

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルロック(金属用高強度)の型番AY-123のページです。
型番AY-123に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メタルロック(金属用高強度)

メタルロック(金属用高強度)

    25g 金属用強力接着剤(2液タイプ)

    25g 金属用強力接着剤(2液タイプ)

      LOCTITE 高強度エポキシ接着剤"イージーミックス"

      LOCTITE 高強度エポキシ接着剤"イージーミックス"

        接着剤 ClickBond

        接着剤 ClickBond

          エポキシ系接着剤 EP001K 難接着材対応タイプ

          エポキシ系接着剤 EP001K 難接着材対応タイプ

            スコッチウェルド メタルグリップ専用ノズル

            スコッチウェルド メタルグリップ専用ノズル

              接着剤ボンドクイック30

              接着剤ボンドクイック30

                エポキシ接着剤(耐振・耐衝撃)

                エポキシ接着剤(耐振・耐衝撃)

                  40g 弾性エポキシ接着剤(難接着材用)

                  40g 弾性エポキシ接着剤(難接着材用)

                    エポキシ系接着剤 高剪断接着力タイプ

                    エポキシ系接着剤 高剪断接着力タイプ

                      接着剤ボンドクイック5

                      接着剤ボンドクイック5

                        エポキシ系接着剤ボンドMOS8

                        エポキシ系接着剤ボンドMOS8

                          ボンドMOS8

                          ボンドMOS8

                            メーカー セメダイン エスコ ヘンケル チェリーファスナーズ セメダイン スリーエムジャパン コニシ エスコ エスコ スリーボンド コニシ コニシ アズワン
                            通常価格 1,465円 1,480円 344円 7,424円 11,899円 292円 753円 930円 1,110円 3,074円 750円 916円 759円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   8日目  
                            商品種類 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ
                            その他 透明 その他 その他 - その他 - その他 - - -
                            JANコード 4901761503402 - - - 4901761510998 - - - - - - - -
                            トラスココード 374-8995 - - - 423-8541 - - - - - - - -
                            質量(g) 60 - - - 2380.0 - - - - - - - -

                            メタルロック(金属用高強度)のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 23件のレビュー

                            高評価レビュー

                            金属同士の接合
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/29
                            アルミ同士を接着させる際に溶接だと経験が必要ですがこの接着剤があれば誰でも簡単に出来ます。

                            もっと読む 閉じる

                            13が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属同士の接合
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/29
                            アルミ同士を接着させる際に溶接だと経験が必要ですがこの接着剤があれば誰でも簡単に出来ます。

                            もっと読む 閉じる

                            13が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属同士の接着
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/10
                            今までは高強度・耐衝撃性のある瞬間接着剤を使用していましたが、使っているうちに外れてしまう不具合が起きていたので、溶接並みの本製品なら期待できると思い購入しました。今のところ問題なさそうです。

                            もっと読む 閉じる

                            9が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置追加工
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/13
                            装置の製作時に追加取り付けが必要となりましたが、組みあがっていたため溶接や穴加工ができない状況で最終手段として使用しました。
                            それほど強度が必要ではない箇所ではありましたが、強固に接着できていました。
                            困ったときに助けてくれるなかなかいい商品だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            7が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属同士の接着に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/15
                            ナットを接着するために使用しましたが、クランプで固めて1時間後には、くっついていました。1日たてばビクともしません。今後、使用頻度があがると思うので、大助かりです。

                            もっと読む 閉じる

                            6が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            溶接個所の補修
                            評価 4.0満足度:4.02021/10/26
                            溶接で付いていた物が取れてしまったが、接着面積があったので使用してみたところかなりしっかり付いているように感じる。
                            接着面積小さい物だと溶接との比較ではキビシイ

                            もっと読む 閉じる

                            5が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q エポキシ系接着剤の特徴
                            A
                            主剤(A剤)と硬化剤(B剤)からなる二つの液剤を混合して使用する接着剤です。
                            主剤はエポキシ樹脂、硬化剤はポリアミド樹脂やポリチオール樹脂等が主に使用されています。
                            未硬化の硬化剤などは体質によりカブレなどが生じ易くなるため取り扱いには十分な注意が必要です。ただし、完全硬化した硬化物は安定した樹脂になります。
                            当社品ではハイスーパー5、スーパーなどが代表的な製品です。

                            接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました