(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーX8008L ブラック

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AX-125
スーパーX8008L ブラック スーパーX8008L ブラック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,533円
税込単価
1,686円

【特長】・無溶剤タイプの一液・常温湿気硬化形弾性接着剤です。・日本接着剤工業会...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤1液タイプ
  • 色:
  • 粘度(Pa・s):
    22
  • 材質1:
    主成分:変成シリコーン樹脂
  • 硬化後の色:
    黒色
  • 用途:
    冷熱繰り返しなどの耐久性を必要とする接着
  • 適用材質:
    硬質プラスチック、金属、タイル、木、ゴム、皮
  • 主成分:
    アクリル変成シリコーン樹脂
  • 特長1:
    日本接着剤工業会JAIAF☆☆☆☆4VOC基準適合品です。

型番

AX-125 解除

この商品は2個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

AX-125の仕様・寸法情報

商品種類接着剤1液タイプ
粘度(Pa・s)22JANコード4901761505536
トラスココード384-9961質量(g)170.000
材質1主成分:変成シリコーン樹脂容量(kg)0.17
粘度(mPa・s)22(Pa・s/23℃)硬化後の色黒色
容量(L)0.135用途冷熱繰り返しなどの耐久性を必要とする接着
適用材質硬質プラスチック、金属、タイル、木、ゴム、皮主成分アクリル変成シリコーン樹脂
特長1日本接着剤工業会JAIAF☆☆☆☆4VOC基準適合品です。内容量1本(170g)
RoHS ?10 - -

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
容量(kg)
粘度(mPa・s)
容量(L)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AX-125

AX-125

4901761505536
384-9961
170.000
0.17
22(Pa・s/23℃)
0.135
1本(170g)
10

2個

1,533( 1,686円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・無溶剤タイプの一液・常温湿気硬化形弾性接着剤です。
・日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆4VOC基準適合品です。
【用途】
・冷熱繰り返しなどの耐久性を必要とする接着。
・硬質プラスチック、金属、タイル、木、ゴム、皮などの接着。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーX8008L ブラックの型番AX-125のページです。
型番AX-125に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーX8008L ブラック

スーパーX8008L ブラック

    万能型接着剤 575F

    万能型接着剤 575F

      速乾GF

      速乾GF

        スーパーXゴールド777 AX-115

        スーパーXゴールド777 AX-115

          変成シリコーン樹脂系接着剤ボンドMPX-1

          変成シリコーン樹脂系接着剤ボンドMPX-1

            ボンド ウルトラ多用途SU スタンダード

            ボンド ウルトラ多用途SU スタンダード

              430ml スプレー接着剤

              430ml スプレー接着剤

                速乾ボンド G103

                速乾ボンド G103

                  ボンド KU928C-X 木質床材施工用

                  ボンド KU928C-X 木質床材施工用

                    スコッチ(R)超強力接着剤プレミアゴールドスーパー多用途 2

                    スコッチ(R)超強力接着剤プレミアゴールドスーパー多用途 2

                      セメダイン PM165RX/R HI RE-539/RE-535

                      セメダイン PM165RX/R HI RE-539/RE-535

                        コンクリメント

                        コンクリメント

                          木質床材用接着剤 UM620

                          木質床材用接着剤 UM620

                            メーカー セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン コニシ コニシ エスコ コニシ コニシ スリーエムジャパン セメダイン セメダイン セメダイン
                            通常価格 1,533円 769円 689円 1,709円 1,487円 610円 2,220円 785円 1,448円 628円 1,216円 716円 1,406円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品種類 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ - 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ スプレーのり 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ - 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ
                            淡黄色 - 透明 - - 透明 黄褐色 その他 - その他 その他 その他
                            粘度(Pa・s) 22 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 主成分:変成シリコーン樹脂 主成分:クロロプレンゴム 主成分:クロロプレンゴム 主成分:変成シリコーン樹脂 - - - - - - 主成分:変成シリコーン樹脂、エポキシ樹脂 主成分:酢酸ビニル 主成分:ウレタン樹脂
                            硬化後の色 黒色 淡黄色 淡黄色 微黄色透明 - - - - - - 灰色 灰白色 淡黄色

                            スーパーX8008L ブラックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AX-126
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード 質量(g) 容量(kg) 粘度(mPa・s) 容量(L) 内容量

                            3,552円

                            ( 3,907円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            104901761505543384-9970413.000--0.3331本(333ml)
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード 質量(g) 容量(kg) 粘度(mPa・s) 容量(L) 内容量

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト