(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超多用途接着剤 スーパーX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超多用途接着剤 スーパーX

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
553円 ~ 2,066円
税込価格
608円 ~ 2,273円

セメダイン スーパーXシリーズの一般汎用タイプ。【特長】・ショックに強い。接着...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤1液タイプ
  • 材質1:
    主成分:変成シリコーン樹脂
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~120

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

接着層がショックを吸収

特長

  • 1液、無溶剤で広範囲な材料に接着が可能。速硬化・粘着接着で仮止め不要。

用途

  • ゴム、皮、金属、木、硬質プラスチック、タイル、コンクリートの接着。
  • コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修。
  • ゴムと繊維の接着(シリコーンゴムは接着性に差がありますのでご確認の上、ご使用ください)。

使用上の注意

  • 貴金属や高価格品の接着には使用しないでください。
  • 皮ふや飲食物が直接触れる部分の接着、補修には使用しないでください。
  • 接着面が小さい部分(眼鏡フレームなど)には充分な接着力が得られません。
  • 生物を入れる容器には使用できません。
型番:AX-022

型番:AX-022

型番:AX-035

型番:AX-035

型番:AX-038

型番:AX-038

型番:AX-041

クリア20ml:付属品

クリア20ml:付属品

クリア20ml:中身

クリア20ml:中身

接着できるもの

金属:ステンレス、アルミ、銅、鉄など。
プラスチック:ナイロン、スチロール、アクリル、塩化ビニル、ABS、FRP、ポリカーボネート、各種エンジニアプラスチックなど。
ゴム:天然ゴム、合成ゴム、シリコーンゴム ※1.EPDMなど。
無機材料:コンクリート、モルタル、天然石、タイル、ガラス、陶磁器など。
天然素材:木材、合板、皮革、布、厚紙など。

接着できないもの

ポリエチレン、ポリプロピレン、ふっ素樹脂、ポリアセタールなど。

使い方

両面の場合

(1)接着面の汚れを落としてよく乾燥させる

接着する面のゴミ・サビ・油などの汚れをサンドペーパーやアルコールなどで落としてよく乾燥させる。ゴムや皮革は必ずサンドペーパーをよくかけてください。

(2)両面に塗る

(2)両面に塗る

添付のヘラの薄塗面を使用し、接着する両面に薄く均等に塗布する。

(3)放置する

(3)放置する

約5~10分放置する。

(4)貼り合わせる

(4)貼り合わせる

粘着テープのような粘着性がでてきたらすぐに貼り合わせ、強く押さえる。必要に応じて粘着テープやヒモなどで固定する。

片面の場合

10cm角以下の「小さい面積」または「湿気を通すもの」には片面塗りが可能。

  • ※ 約1~2時間で動かなくなり、約24~48時間で実用強度に達します。
  • ※ 放置時間を取りすぎて接着できなくなった場合は再度上から塗布して最初からやり直してください。
  • ※ はみ出し部は硬化前ならラッカー薄め液でふき取りますが、下地を侵すなど異常がないかどうか充分確認してください。硬化後はカッターなどで切り取った方がきれいに仕上がります。この場合ケガをしない様に注意してください。

注意・禁止事項

  • 火気のあるところでは使用しない。
  • 使用時及び使用後しばらくは換気をよくする。
  • 子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
  • 接着用途以外に使用しない。 衣服につくととれないので注意する。
  • 直射日光の当たらない涼しい場所に保管する。
  • キャップ先端が尖っているのでけがをしないように注意する。
  • 中身を使い切ってから自治体の定める方法により燃えないゴミとして捨てる。

応急処置

  • 皮ふについた場合はすぐにふき取り、石けんでよく洗い流してください。
  • 使用時に気分が悪くなるなどの異常を感じた場合は、すぐに空気の新鮮な場所に移動し、必要に応じて医師の診察を受けてください。
  • 目に入った場合はこすらずに多量の水で洗眼し直ちに医師の診察を受けてください。
  • 飲み込んだ場合は、すぐに口の中を洗い、直ちに医師の診察を受けてください。
  • かゆみや炎症などの症状が出た場合は、すぐに使用をやめ医師の診察を受けてください。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
容量(ml)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4901761158176
127-0028
20
55
1本(20ml)
10

2個

553( 608円 )

1日目

4901761159470
324-2005
20
55
1本(20ml)
10

2個

553( 608円 )

1日目

透明
4901761160223
004-6787
20
55
1本(20ml)
10

2個

553( 608円 )

1日目

透明
4901761160254
191-6907
135
173
1本(135ml)
-

1個

2,066( 2,273円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

セメダイン スーパーXシリーズの一般汎用タイプ。
【特長】
・ショックに強い。接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤
・熱・水に強い。屋外にも使え、-40~+120℃に適応(水没する用途はNG)
・凹凸面にもOK。溶剤を使用しないので肉やせしない接着剤
・垂直面にOK。タレが少なく、軽いものなら仮止め不要(表札などは仮止めをする)
・クリーン。いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプ
【用途】
・表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着
・発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、アクセサリー製作
・コンクリート面へのステンレスの接着
・バッグや靴の補修

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超多用途接着剤 スーパーX

超多用途接着剤 スーパーX

    スーパーX2

    スーパーX2

      接着剤"ボードロックSF"

      接着剤"ボードロックSF"

        プラスチック・合成ゴム用接着剤 UT110

        プラスチック・合成ゴム用接着剤 UT110

          速乾Gクリア

          速乾Gクリア

            車止め用接着剤

            車止め用接着剤

              スコッチ(R)超強力接着剤プレミアゴールドスーパー多用途 2

              スコッチ(R)超強力接着剤プレミアゴールドスーパー多用途 2

                ウレタン系強力接着剤

                ウレタン系強力接着剤

                  ロックタイト 多用途接着剤 スーパークリア

                  ロックタイト 多用途接着剤 スーパークリア

                    ボンドG350(軟質ビニル用)

                    ボンドG350(軟質ビニル用)

                      ボンド多用途屋外用

                      ボンド多用途屋外用

                        150ml 合成ゴム系接着剤

                        150ml 合成ゴム系接着剤

                          ロックタイト 模型用プラスチック強力接着剤

                          ロックタイト 模型用プラスチック強力接着剤

                            メーカー セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン スリーエムジャパン スリーボンド ヘンケル コニシ コニシ エスコ ヘンケル
                            通常価格 553円 627円 1,188円 658円 826円 1,392円 628円 1,146円 712円 2,244円 1,342円 1,410円 715円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品種類 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ - 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ その他接着剤 -
                            材質1 主成分:変成シリコーン樹脂 - 主成分:変成シリコーン樹脂 主成分:ウレタン樹脂 主成分:SBS 主成分:変成シリコーン樹脂、エポキシ樹脂 - - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) -40~120 - - - - - - - - - - - -

                            超多用途接着剤 スーパーXのレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 14件のレビュー
                            多様な接着に
                            評価 4.0満足度:4.02023/07/29
                            多様な接着用に保存しています。
                            汎用性が高く非常に使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ボンドとして
                            評価 4.0満足度:4.02022/08/23
                            ボンドとして在庫含め購入しました。こちらで購入すると管理しやすくて良い。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品チャック時のゴムに使用
                            評価 5.0満足度:5.02022/06/12
                            射出成型での取り出し機に使用しましたが問題ありません。
                            (主に製品をチャックするゴムとそれをくっつける金属に)耐久性も良く半年経っていますが、劣化してきてる兆候はありません。
                            お勧めします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            補修
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/02
                            安全靴の靴底補修にクリアタイプのものを使いました。
                            多めにつけて数日放置しました。しっかり接着しています。ゴムとの相性は良いのかもしれません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具作成
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/09
                            リードタイムが有り貼り合わせ後に調節できるのが良い。溶剤にも溶けないようなので、万一剥がした時の掃除が心配。もちろん溶剤に溶けないのは良い点でもある。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 接着が難しい材料にはどんなものがあるか?
                            A
                            ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリアセタール、シリコーンゴムなどです。
                            これらの素材は瞬間接着剤PPXセットで接着可能です。また、ポリアセタールはEP001Nで接着している事例があります(強い接着は得られません)。

                            他に、接着剤に含まれる液状分で溶けることがある発泡スチロール、ソルベントクラックを生じることがあるポリカーボネート、アクリル樹脂などがあります。

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました