(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンクリメント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンクリメント

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
716円
税込単価
788円

【特長】・柔らかいペースト状で垂直面でも垂れない・充てん効果があり凹凸面に使え...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤1液タイプ
  • 色:
    その他
  • JANコード:
    4901761100830
  • トラスココード:
    341-9452
  • 質量(g):
    270.000
  • 材質1:
    主成分:酢酸ビニル
  • 硬化後の色:
    灰白色
  • 容量(L):
    0.17
  • JIS規格:
  • 用途:
    車止め用コンクリートブロックをコンクリート下地・アスファルト下地への接着。
  • 主成分:
    酢酸ビニール樹脂系
  • 特長1:
    発泡スチロールも溶かすことなく接着することが可能です。
  • 内容量:
    1本(170ml)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CA-133

1本(170ml)
10

2個

716( 788円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔らかいペースト状で垂直面でも垂れない
・充てん効果があり凹凸面に使える
・発泡スチロールも溶かすことなく接着することが可能です
・JIS F☆☆☆☆適合品です
・日本接着剤工業会 JAIA 4VOC基準適合品です
【用途】
・コンクリート、モルタル面への木、陶磁器タイル、硬質塩化ビニル、発泡スチロールの接着
・内装工事用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンクリメントの型番CA-133のページです。
型番CA-133に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンクリメント

コンクリメント

    ボンド木工用 白・クリーム

    ボンド木工用 白・クリーム

      ボンド KU928C-X 木質床材施工用

      ボンド KU928C-X 木質床材施工用

        コンクリボンド K10

        コンクリボンド K10

          接着剤 木工用605

          接着剤 木工用605

            コンクリートボンド

            コンクリートボンド

              万能型接着剤 575F

              万能型接着剤 575F

                ボンド CK11 水性コンクリート・木材用

                ボンド CK11 水性コンクリート・木材用

                  ボンド エフレックス

                  ボンド エフレックス

                    速乾GF

                    速乾GF

                      速乾ボンド G103

                      速乾ボンド G103

                        内装用PX8000アプリパック

                        内装用PX8000アプリパック

                          コニシ ボンド木工用 (速乾タイプ)

                          コニシ ボンド木工用 (速乾タイプ)

                            メーカー セメダイン コニシ コニシ コニシ セメダイン エスコ セメダイン コニシ コニシ セメダイン コニシ コニシ コニシ
                            通常価格 716円 753円 1,448円 847円 749円 910円 769円 3,724円 1,572円 689円 785円 2,435円 889円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目  
                            商品種類 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ その他接着剤 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ - 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ
                            その他 - その他 その他 その他 淡黄色 その他 - - 黄褐色 クリーム
                            JANコード 4901761100830 - - - 4901761102575 - - - - - - - -
                            トラスココード 341-9452 - - - 341-9371 - - - - - - - -
                            質量(g) 270.000 - - - 540 - - - - - - - -

                            コンクリメントのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            スピーカーユニットの改造
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/15
                            大昔ですが、雑誌の製作記事で小口径フルレンジFE83のコーン紙にこの接着剤を塗ることで共振周波数を下げ、低音再生を可能にする(その代わり能率は極端に落ちる)というものがあり、同じ物を自作してみました。
                            接着剤(というよりコーティング剤・充填剤)としての使い勝手は良く、失敗することなく綺麗に塗布作業が出来ました。但し残念ながら、音そのものは好みに合わず、お蔵入りとなりましたが。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました