(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

瞬間接着剤 3000(プロユースタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

瞬間接着剤 3000(プロユースタイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,049円
税込価格
1,154円

【特長】・ピンなし開封。・長持ちボトル構造。・スタンドタイプ。・液量調整が簡単...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    瞬間接着剤
  • 色:
    透明
  • 質量(g):
    44.000
  • 材質1:
    主成分:シアノアクリレート
  • 硬化後の色:
    透明
  • 用途:
    金属、硬質プラスチック、 合成ゴムの接着
  • 主成分:
    シアノアクリレート系
  • 内容量:
    1本(20g)

(i)ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
粘度(mPa・s)
固着時間(23℃)
タイプ
適用材質
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4901761701211
374-9002
-
20秒以下
-
硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木、陶磁器
1本(20g)
10

2個

1,049( 1,154円 )

1日目

4901761701235
374-9011
300
150秒以下
高強度・耐熱・耐衝撃
金属、硬質プラスチック、合成ゴム
1本(20g)
10

2個

1,049( 1,154円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピンなし開封。
・長持ちボトル構造。
・スタンドタイプ。
・液量調整が簡単なプッシュボタン。
【用途】
・アクセサリーや小物の接着。
・プラモデルの接着。
・金属模型の接着。

(i)ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

瞬間接着剤 3000(プロユースタイプ)

瞬間接着剤 3000(プロユースタイプ)

    瞬間接着剤 3000(ゼリー状速硬化タイプ)

    瞬間接着剤 3000(ゼリー状速硬化タイプ)

      4.0g 瞬間接着剤(ゼリー状)

      4.0g 瞬間接着剤(ゼリー状)

        ゼリー状瞬間接着剤 721

        ゼリー状瞬間接着剤 721

          アロンはがし

          アロンはがし

            スコッチ[R] 強力瞬間接着剤 ホビー・クラフト用 7055S

            スコッチ[R] 強力瞬間接着剤 ホビー・クラフト用 7055S

              キャピタルノズル

              キャピタルノズル

                ボンド アロンアルファ(スーパーゼリー状)

                ボンド アロンアルファ(スーパーゼリー状)

                  10g  瞬間接着剤はがし

                  10g 瞬間接着剤はがし

                    スコッチ[R] 強力瞬間接着剤 ホビー・クラフト用 7054S

                    スコッチ[R] 強力瞬間接着剤 ホビー・クラフト用 7054S

                      ロックタイト 強力瞬間接着剤 ゴム・プラスチック用

                      ロックタイト 強力瞬間接着剤 ゴム・プラスチック用

                        スコッチ(R) 強力瞬間接着剤 多用途

                        スコッチ(R) 強力瞬間接着剤 多用途

                          アロンアルフアはがし隊

                          アロンアルフアはがし隊

                            メーカー セメダイン セメダイン エスコ アルテコ 東亜合成 スリーエムジャパン アズワン コニシ エスコ スリーエムジャパン ヘンケル スリーエムジャパン コニシ
                            通常価格 1,049円 1,051円 630円 1,198円 400円 507円 2,340円 536円 330円 492円 1,594円 266円 266円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   7日目   1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品種類 瞬間接着剤 接着剤1液タイプ 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 - その他接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 - 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤
                            透明 その他 その他 透明 透明 - その他 透明 透明 - 透明 透明 その他
                            質量(g) 44.000 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 主成分:シアノアクリレート - - - - - - - - - - - -
                            硬化後の色 透明 半透明 - - - - - - - - - - -

                            瞬間接着剤 3000(プロユースタイプ) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました