(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

瞬間接着剤 3000スーパー(低粘度タイプ)CA-018

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

瞬間接着剤 3000スーパー(低粘度タイプ)CA-018

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
704円
税込単価
774円

【特長】・硬化スピードが速く、幅広い接着性があります。・硬化収縮が小さいです。...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    瞬間接着剤
  • 色:
    透明
  • 粘度(Pa・s):
    3
  • JANコード:
    4901761303248
  • トラスココード:
    421-3629
  • 材質1:
    主成分:シアノアクリレート
  • 仕様:
    低粘度型
  • 硬化後の色:
    透明
  • 固着時間(23℃):
    10秒
  • タイプ:
    ボトルタイプ
  • 硬化時間(分):
    0.1
  • 主成分:
    シアノアクリレート
  • 内容量:
    1本(20g)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CA-018

1本(20g)
10

2個

704( 774円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・硬化スピードが速く、幅広い接着性があります。
・硬化収縮が小さいです。
【用途】
・ゴム部品の接着に。
・電機、電子、精密、自動車部品の接着に。
・工芸品、玩具、釣り具などの接着に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

瞬間接着剤 3000スーパー(低粘度タイプ)CA-018の型番CA-018のページです。
型番CA-018に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

瞬間接着剤 3000スーパー(低粘度タイプ)CA-018

瞬間接着剤 3000スーパー(低粘度タイプ)CA-018

    瞬間接着剤 3000スーパーK

    瞬間接着剤 3000スーパーK

      スリーボンド 瞬間接着剤 高耐湿・高耐水・高耐熱 TB1757 20G

      スリーボンド 瞬間接着剤 高耐湿・高耐水・高耐熱 TB1757 20G

        ロックタイト 高機能瞬間接着剤 435 20g

        ロックタイト 高機能瞬間接着剤 435 20g

          瞬間接着剤 3000RXL

          瞬間接着剤 3000RXL

            アロンアルフアR #202中粘度(25本セット)

            アロンアルフアR #202中粘度(25本セット)

              アロンEXTRAスティックスリム

              アロンEXTRAスティックスリム

                アロンセラミック C/D

                アロンセラミック C/D

                  アロンセラミック E

                  アロンセラミック E

                    2.0g 瞬間接着剤(スティック)

                    2.0g 瞬間接着剤(スティック)

                      ロックタイト 高機能瞬間接着剤 4062 20g

                      ロックタイト 高機能瞬間接着剤 4062 20g

                        ロックタイト 瞬間接着剤 417 20g

                        ロックタイト 瞬間接着剤 417 20g

                          瞬間接着剤3000DXH(高粘度・耐熱・耐衝撃タイプ)

                          瞬間接着剤3000DXH(高粘度・耐熱・耐衝撃タイプ)

                            メーカー セメダイン セメダイン スリーボンド ヘンケル セメダイン 東亜合成 コニシ ケニス ケニス エスコ ヘンケル ヘンケル セメダイン
                            通常価格 704円 704円 2,867円 2,450円 1,834円 18,964円 397円 3,146円 3,146円 720円 1,994円 1,598円 2,162円
                            通常出荷日 1日目   1日目   7日目   2日目   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目  
                            商品種類 瞬間接着剤 瞬間接着剤 - - 瞬間接着剤 瞬間接着剤 - - - 瞬間接着剤 - - 瞬間接着剤
                            透明 透明 - 透明 透明 透明 - - - 透明 透明 透明 透明
                            粘度(Pa・s) 3 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4901761303248 4901761303255 - - 4901761362498 - - - - - - - 4901761348690
                            トラスココード 421-3629 421-3556 - - 374-8855 - - - - - - - 374-8847

                            瞬間接着剤 3000スーパー(低粘度タイプ)CA-018のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            多孔質木材の接着
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/13
                            粘度が低く、多孔質木材の接着に威力を発揮し、硬化時間も極めて速い。又、材料への内部浸透が強く材料自体のの瞬時硬化に威力を発揮する。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 使用期限を教えてください。
                            A
                            未開封の状態で製造日より1年です。なお、開封後は製造日にかかわりなくなるべく早めに使いきってください。

                            瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました