(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

接着剤“PPX”(プライマーセットタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

接着剤“PPX”(プライマーセットタイプ)

  • 数量スライド割引
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
2,389円
税込単価
2,628円

【特長】・難接着材の接着に対し、独自のプライマーを併用することにより強力な接着...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    瞬間接着剤
  • 色:
    透明
  • JANコード:
    4901761376709
  • トラスココード:
    374-8863
  • 質量(g):
    300.000
  • 材質1:
    主成分:PPX:シアノアクリレート、PPX-3:ノルマルヘプタン
  • 硬化後の色:
    透明
  • 固着時間(23℃):
    5秒
  • 用途:
    ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーンゴム、ポリアセタール樹脂、ふっ素樹脂など難接着物質に対する接着に
  • 適用材質:
    ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーンゴム、ポリアセタール樹脂、ふっ素樹脂
  • 主成分:
    PPX:シアノアクリレート系、PPX-3:アミン化合物
  • 内容量:
    1セット(瞬間接着剤PPX:20g・プライマーPPX-3:40g)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AC-110

1セット(瞬間接着剤PPX:20g・プライマーPPX-3:40g)
10

1個

2,389( 2,628円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・難接着材の接着に対し、独自のプライマーを併用することにより強力な接着が得られます。
【用途】
・ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーンゴム、ポリアセタール樹脂、ふっ素樹脂など難接着物質に対する接着に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

接着剤“PPX”(プライマーセットタイプ)の型番AC-110のページです。
型番AC-110に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

接着剤“PPX”(プライマーセットタイプ)

接着剤“PPX”(プライマーセットタイプ)

    アロンポリプライマーH(難接着剤用前処理剤)

    アロンポリプライマーH(難接着剤用前処理剤)

      瞬間接着剤プライマー TB7797

      瞬間接着剤プライマー TB7797

        ボンドアロンアルフア プラスチック用

        ボンドアロンアルフア プラスチック用

          高機能瞬間接着剤(ロックタイト)

          高機能瞬間接着剤(ロックタイト)

            ロックタイト 高機能瞬間接着剤 401/406/454

            ロックタイト 高機能瞬間接着剤 401/406/454

              20g  瞬間接着剤(ゼリー状)

              20g 瞬間接着剤(ゼリー状)

                20g 瞬間接着剤(速効多用途)

                20g 瞬間接着剤(速効多用途)

                  20g  瞬間接着剤(木工用アロンアルファ)

                  20g 瞬間接着剤(木工用アロンアルファ)

                    スコッチ(R) 強力瞬間接着剤 7006 耐衝撃

                    スコッチ(R) 強力瞬間接着剤 7006 耐衝撃

                      瞬間接着剤 3000RXL

                      瞬間接着剤 3000RXL

                        6g 強力瞬間接着剤

                        6g 強力瞬間接着剤

                          ロックタイト 高機能瞬間接着剤 4062 20g

                          ロックタイト 高機能瞬間接着剤 4062 20g

                            メーカー セメダイン 東亜合成 スリーボンド コニシ アズワン ヘンケル エスコ エスコ エスコ スリーエムジャパン セメダイン エスコ ヘンケル
                            通常価格 2,389円 3,275円 3,364円 639円 2,436円 1,716円 1,747円 1,330円 1,580円 458円 1,834円 1,360円 1,994円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   8日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目  
                            商品種類 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 その他接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 -
                            透明 透明 透明 透明 - 透明 その他 透明 透明 透明 透明 透明 透明
                            JANコード 4901761376709 - - - - - - - - - 4901761362498 - -
                            トラスココード 374-8863 - - - - - - - - - 374-8855 - -
                            質量(g) 300.000 - - - - - - - - - 60 - -

                            接着剤“PPX”(プライマーセットタイプ)のレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
                            割れたプラスチック板の修復
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/18
                            上手に使用すれば、壊れる前と同じくらいの強度で修復できるので
                            非常に便利です。
                            ただプライマーの量と比べて、接着剤の量が少ないのと、密閉して
                            保存したつもりでも、すぐに硬化して使い物にならなくなってしまう
                            ので、接着剤のみの一回分使い切り小分けパック等があればいい
                            と思います。

                            もっと読む 閉じる

                            5が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            PTFEとPOMとの接着 ・PTFEとPTFEとの接着
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/21
                            他メーカーと比較して優れた接着強度ですし 粘度具合も良く作業内容も簡単です

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            SUS板とテフロンの接着
                            評価 5.0満足度:5.02018/08/30
                            接着した強度的に十分でした。
                            価格的にも安価で良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フッ素樹脂の接着
                            評価 4.0満足度:4.02016/11/09
                            強力な接着で満足しています。
                            希望としては、接着剤だけが無くなりプライマーとのセット品のみの販売だったので、追加購入用でのバラ売りがあればうれしかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました