(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

瞬間接着剤 3000RXL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

瞬間接着剤 3000RXL

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,834円
税込単価
2,017円

【特長】・広範囲な材料に強力な接着性があります。・接着速度が速く簡単に使用でき...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    瞬間接着剤
  • 色:
    透明
  • JANコード:
    4901761362498
  • トラスココード:
    374-8855
  • 質量(g):
    60
  • 材質1:
    主成分:シアノアクリレート
  • 容量(g):
    50
  • 粘度(mPa・s):
    100(25℃)
  • 硬化後の色:
    透明
  • 粘度:
    中粘度
  • 固着時間(23℃):
    5秒
  • 用途:
    各種の接着、ゴム製品の接着
  • 主成分:
    シアノアクリレート
  • 特長1:
    接着速度が速く簡単に使用できます。
  • 内容量:
    1本(50g)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AC-064

1本(50g)
10

2個

1,834( 2,017円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・広範囲な材料に強力な接着性があります。
・接着速度が速く簡単に使用できます。
・無溶剤タイプで広範な材料に強力な接着性を有します。
【用途】
・各種の接着、ゴム製品の接着。
・EPDMなど難接着材の接着に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

瞬間接着剤 3000RXLの型番AC-064のページです。
型番AC-064に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

瞬間接着剤 3000RXL

瞬間接着剤 3000RXL

    瞬間接着剤 3000スーパー(低粘度タイプ)CA-018

    瞬間接着剤 3000スーパー(低粘度タイプ)CA-018

      瞬間接着剤 3000RX

      瞬間接着剤 3000RX

        瞬間接着剤3000DXH(高粘度・耐熱・耐衝撃タイプ)

        瞬間接着剤3000DXH(高粘度・耐熱・耐衝撃タイプ)

          瞬間接着剤業務用3000ハイスピード(低粘度・少量使い切りタイプ)

          瞬間接着剤業務用3000ハイスピード(低粘度・少量使い切りタイプ)

            瞬間接着剤"シアノンミニピタ"

            瞬間接着剤"シアノンミニピタ"

              瞬間接着剤 3000スーパーK

              瞬間接着剤 3000スーパーK

                ロックタイト 高機能瞬間接着剤 401/406/454

                ロックタイト 高機能瞬間接着剤 401/406/454

                  高機能瞬間接着剤(ロックタイト)

                  高機能瞬間接着剤(ロックタイト)

                    アロンアルファ(R)

                    アロンアルファ(R)

                      ロックタイト 強力瞬間接着剤 ゴム・プラスチック用

                      ロックタイト 強力瞬間接着剤 ゴム・プラスチック用

                        20g  瞬間接着剤(ゼリー状)

                        20g 瞬間接着剤(ゼリー状)

                          アロンアルフアR GEL-EX(ゼリー状)

                          アロンアルフアR GEL-EX(ゼリー状)

                            メーカー セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン 高圧ガス工業 セメダイン ヘンケル アズワン アズワン ヘンケル エスコ 東亜合成
                            通常価格 1,834円 704円 928円 2,162円 2,038円 321円 704円 1,716円 2,436円 1,253円 1,594円 1,747円 1,328円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   8日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品種類 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤
                            透明 透明 透明 透明 透明 透明 透明 透明 - - 透明 その他 透明
                            JANコード 4901761362498 4901761303248 - 4901761348690 4901761505024 - 4901761303255 - - - - - -
                            トラスココード 374-8855 421-3629 - 374-8847 421-3564 - 421-3556 - - - - - -
                            質量(g) 60 - - 60 100.000 - 30.000 - - - - - -

                            瞬間接着剤 3000RXLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました