(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

瞬間接着剤 3000RX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

瞬間接着剤 3000RX

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
928円 ~ 2,200円
税込価格
1,021円 ~ 2,420円

【特長】・広範囲な材料に強力な接着性があります。・接着速度が速く簡単に使用でき...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    瞬間接着剤
  • 色:
    透明
  • 材質1:
    主成分:シアノアクリレート
  • 粘度(mPa・s):
    3(25℃)
  • 硬化後の色:
    透明
  • 粘度:
    低粘度
  • 固着時間(23℃):
    5秒
  • 用途:
    各種の接着、ゴム製品の接着
  • 主成分:
    シアノアクリレート
  • 特長1:
    接着速度が速く簡単に使用できます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
容量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4901761362450
341-9347
31.000
20
1本(20g)
10

2個

928( 1,021円 )

1日目

4901761362467
341-9355
60
50
1本(50g)
10

2個

2,200( 2,420円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・広範囲な材料に強力な接着性があります。
・接着速度が速く簡単に使用できます。
・超速固化、低白化型瞬間接着剤です。
・難接着材料にも接着可能です。
・接着力が強く強力な接着が得られます。
【用途】
・各種の接着、ゴム製品の接着。
・ゴム製品の接着。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

瞬間接着剤 3000RX

瞬間接着剤 3000RX

    瞬間接着剤 3000RXL

    瞬間接着剤 3000RXL

      瞬間接着剤 3000スーパー(低粘度タイプ)CA-018

      瞬間接着剤 3000スーパー(低粘度タイプ)CA-018

        瞬間接着剤 3000スーパーK

        瞬間接着剤 3000スーパーK

          瞬間接着剤"シアノンミニピタ"

          瞬間接着剤"シアノンミニピタ"

            瞬間接着剤3000DXH(高粘度・耐熱・耐衝撃タイプ)

            瞬間接着剤3000DXH(高粘度・耐熱・耐衝撃タイプ)

              アロンアルファ(R)

              アロンアルファ(R)

                瞬間接着剤業務用3000ハイスピード(低粘度・少量使い切りタイプ)

                瞬間接着剤業務用3000ハイスピード(低粘度・少量使い切りタイプ)

                  ロックタイト 強力瞬間接着剤 ゴム・プラスチック用

                  ロックタイト 強力瞬間接着剤 ゴム・プラスチック用

                    ロックタイト 高機能瞬間接着剤 401/406/454

                    ロックタイト 高機能瞬間接着剤 401/406/454

                      LOCTITE 強力瞬間接着剤大容量タイプ

                      LOCTITE 強力瞬間接着剤大容量タイプ

                        高機能瞬間接着剤TB7737/7738

                        高機能瞬間接着剤TB7737/7738

                          アロンアルフアR GEL-EX(ゼリー状)

                          アロンアルフアR GEL-EX(ゼリー状)

                            メーカー セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン 高圧ガス工業 セメダイン アズワン セメダイン ヘンケル ヘンケル ヘンケル スリーボンド 東亜合成
                            通常価格 928円 1,834円 704円 704円 321円 2,162円 1,253円 2,038円 1,594円 1,716円 836円 2,089円 1,328円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   7日目~   1日目  
                            商品種類 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 - 瞬間接着剤
                            透明 透明 透明 透明 透明 透明 - 透明 透明 透明 透明 淡黄色 透明
                            材質1 主成分:シアノアクリレート 主成分:シアノアクリレート 主成分:シアノアクリレート 主成分:シアノアクリレート - 主成分:シアノクリレート - 主成分:シアノアクリレート - - - - -
                            粘度(mPa・s) 3(25℃) 100(25℃) - - - - - 3 - - - - -
                            硬化後の色 透明 透明 透明 透明 - 透明 - 透明 - - - - -

                            瞬間接着剤 3000RXのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            コム製品の接着に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/23
                            ゴム製品の接着に、この瞬間接着剤 3000RXを使用しました。手持ちの接着剤もあったのですが、お客様からのご指定で、この接着剤を使いました。ゴム同士の接着ですが、問題なく接着することができました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました