(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

瞬間接着剤3000DXH(高粘度・耐熱・耐衝撃タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

瞬間接着剤3000DXH(高粘度・耐熱・耐衝撃タイプ)

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,162円
税込単価
2,378円

【特長】・広範囲な材料に強力な接着性があります。・接着速度が速く簡単に使用でき...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    瞬間接着剤
  • 色:
    透明
  • JANコード:
    4901761348690
  • トラスココード:
    374-8847
  • 質量(g):
    60
  • 材質1:
    主成分:シアノクリレート
  • 容量(g):
    50
  • 硬化後の色:
    透明
  • 粘度:
    高粘度
  • 固着時間(23℃):
    75秒
  • 用途:
    各種の接着、ゴム製品の接着
  • 主成分:
    シアノアクリレート
  • 特長1:
    接着速度が速く簡単に使用できます。
  • 内容量:
    1本(50g)

型番

AC-051 解除

この商品は2個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品種類瞬間接着剤透明
JANコード4901761348690トラスココード374-8847
質量(g)60材質1主成分:シアノクリレート
容量(g)50硬化後の色透明
粘度高粘度固着時間(23℃)75秒
用途各種の接着、ゴム製品の接着主成分シアノアクリレート
特長1接着速度が速く簡単に使用できます。内容量1本(50g)
RoHS ?10 - -

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AC-051

1本(50g)
10

2個

2,162( 2,378円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・広範囲な材料に強力な接着性があります。
・接着速度が速く簡単に使用できます。
・無溶剤タイプで金属に対する接着性が高く、耐はく離性、耐衝撃性に優れています。
【用途】
・各種の接着、ゴム製品の接着。
・ゴム部品の接着。
・電機、電子、精密、自動車部品の接着。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

瞬間接着剤3000DXH(高粘度・耐熱・耐衝撃タイプ)の型番AC-051のページです。
型番AC-051に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

瞬間接着剤3000DXH(高粘度・耐熱・耐衝撃タイプ)

瞬間接着剤3000DXH(高粘度・耐熱・耐衝撃タイプ)

    瞬間接着剤 3000スーパー(低粘度タイプ)CA-018

    瞬間接着剤 3000スーパー(低粘度タイプ)CA-018

      瞬間接着剤 3000RXL

      瞬間接着剤 3000RXL

        瞬間接着剤 3000スーパーK

        瞬間接着剤 3000スーパーK

          ロックタイト 高機能瞬間接着剤 480 50g

          ロックタイト 高機能瞬間接着剤 480 50g

            瞬間接着剤 3000RX

            瞬間接着剤 3000RX

              LOCTITE 強力瞬間接着剤スタンダードタイプ 透明

              LOCTITE 強力瞬間接着剤スタンダードタイプ 透明

                スコッチ(R) 強力瞬間接着剤 7006 耐衝撃

                スコッチ(R) 強力瞬間接着剤 7006 耐衝撃

                  ロックタイト 高機能瞬間接着剤 410・480・499

                  ロックタイト 高機能瞬間接着剤 410・480・499

                    瞬間接着剤業務用3000ハイスピード(低粘度・少量使い切りタイプ)

                    瞬間接着剤業務用3000ハイスピード(低粘度・少量使い切りタイプ)

                      20g [耐衝撃]強力接着剤

                      20g [耐衝撃]強力接着剤

                        ロックタイト 強力瞬間接着剤 ゴム・プラスチック用

                        ロックタイト 強力瞬間接着剤 ゴム・プラスチック用

                          アロンアルフアエクストラ(耐熱・耐衝撃タイプ)

                          アロンアルフアエクストラ(耐熱・耐衝撃タイプ)

                            メーカー セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン ヘンケル セメダイン ヘンケル スリーエムジャパン ヘンケル セメダイン エスコ ヘンケル 東亜合成
                            通常価格 2,162円 704円 1,834円 704円 5,253円 928円 221円 458円 2,250円 2,038円 1,280円 1,594円 1,539円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            商品種類 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 - 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤
                            透明 透明 透明 透明 透明 透明 透明 - 透明 透明 透明 透明
                            JANコード 4901761348690 4901761303248 4901761362498 4901761303255 - - - - - 4901761505024 - - -
                            トラスココード 374-8847 421-3629 374-8855 421-3556 - - - - - 421-3564 - - -
                            質量(g) 60 - 60 30.000 - - - - - 100.000 - - -

                            よく一緒に購入される商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            瞬間接着剤3000DXH(高粘度・耐熱・耐衝撃タイプ)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            治具の位置だしに
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/02
                            粘度があり密着度も高く、とても使いやすい。もう普通の瞬間接着剤には戻れません

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            NBRゴム接着
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/26
                            10種以上の商品検証した結果こちらに決定しました 接着力強く作業性良し 程よい接着時間と粘度があり作業効率が上がり安定した強度です 使い続けます ゴムのりからの乗り換えお勧めします

                            もっと読む 閉じる

                            4が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具の位置だしに
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/02
                            粘度があり密着度も高く、とても使いやすい。もう普通の瞬間接着剤には戻れません

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト