(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エポキシパテ(コンクリート用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エポキシパテ(コンクリート用)

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,098円
税込単価
1,208円

【特長】・コンクリートのように固まる。・10分硬化。・釘打ち、穴あけ可能。・塗...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    簡易補修剤
  • 色:
  • JANコード:
    4901761381420
  • トラスココード:
    331-4537
  • 質量(g):
    89
  • 材質1:
    主成分:エポキシ樹脂
  • 容量(g):
    60
  • 可使時間:
    5分
  • 用途1:
    コンクリートの穴埋め・成形
  • 内容量:
    1本(60g)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HC-147

1本(60g)
10

2個

1,098( 1,208円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンクリートのように固まる。
・10分硬化。
・釘打ち、穴あけ可能。
・塗装可能。
・サンデイング可能。
【用途】
・玄関床コンクリートの欠け補修。
・ベランダなどの欠け補修。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポキシパテ(コンクリート用)の型番HC-147のページです。
型番HC-147に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エポキシパテ(コンクリート用)

エポキシパテ(コンクリート用)

    エポキシパテ(木部用)

    エポキシパテ(木部用)

      補修パテ(Loctite)

      補修パテ(Loctite)

        エポキシパテ(プラ用)

        エポキシパテ(プラ用)

          エポキシパテ(金属用)

          エポキシパテ(金属用)

            穴うめパテ

            穴うめパテ

              ロックタイト 多用途補修パテ

              ロックタイト 多用途補修パテ

                多用途補修パテ DEP-030

                多用途補修パテ DEP-030

                  120ml ウッドパテ

                  120ml ウッドパテ

                    ロックタイト 多用途補修パテ"プチ"

                    ロックタイト 多用途補修パテ"プチ"

                      グリーンローラーセット 4インチ

                      グリーンローラーセット 4インチ

                        軽パテ HC

                        軽パテ HC

                          木材補修用 ボンド ウッドパテ

                          木材補修用 ボンド ウッドパテ

                            メーカー セメダイン セメダイン アズワン セメダイン セメダイン セメダイン ヘンケル ヘンケル エスコ ヘンケル サンデーペイント セメダイン コニシ
                            通常価格 1,098円 998円 540円 1,148円 1,148円 803円 419円 853円 790円 814円 1,855円 846円 686円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            商品種類 簡易補修剤 簡易補修剤 簡易補修剤 簡易補修剤 簡易補修剤 - 簡易補修剤 簡易補修剤 - 簡易補修剤 その他 - 簡易補修剤
                            その他 - その他 - その他 その他 - その他 - ホワイト -
                            JANコード 4901761381420 - - 4901761332668 4901761332675 - - - - - - - -
                            トラスココード 331-4537 309-0728 - 332-8899 309-0710 - - - - - - - -
                            質量(g) 89 55 - 74.000 89 250.000 - - - - - - -

                            エポキシパテ(コンクリート用)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            コンクリリートの補修
                            評価 4.0満足度:4.02019/11/05
                            外工コンクリート部のひび割れや、欠けによる欠損部分の補修に使用。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            簡易補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました