(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

石材シール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

石材シール

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
922円
税込単価
1,014円

【特長】・石材に対する汚染が非常に少ない・接着剤に近い強力な接着性(アンカー・...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 色:
    グレー
  • JANコード:
    4901761178839
  • トラスココード:
    374-9240
  • 質量(g):
    182.000
  • 材質1:
    主成分:変成シリコーン樹脂
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~80
  • 防カビタイプ:
    ×
  • JIS規格:
    ×
  • 用途1:
    石材のひび割れ、合わせ目のシーリング材
  • 内容量:
    1本(120ml)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SX-015

1本(120ml)
10

2個

922( 1,014円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・石材に対する汚染が非常に少ない
・接着剤に近い強力な接着性(アンカー・釘などを併用してください)
・表面被膜が早く張る速硬化タイプ
・硬化後塗料の上塗りができる(油性系塗料は適しません)
・硬化後は弾力性をたもつので補修部分がひび割れにくい
・耐久性に優れたシーリング材で、防カビ、抗菌剤配合で美観を長く保ちます。水性塗料がのります
【用途】
・石材のすき間の充てん、補修、防水シール
・墓石のすき間の充てん、補修、防水シール
・墓石、表札、石材壁面パネル目地など石材廻りのズレ防止

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

石材シールの型番SX-015のページです。
型番SX-015に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

石材シール

石材シール

    屋根シール

    屋根シール

      ひび割れシール

      ひび割れシール

        セメダイン “超多用途スーパーシール”(防カビタイプ)

        セメダイン “超多用途スーパーシール”(防カビタイプ)

          金属シール

          金属シール

            弾性シーラントバックアップ材 角バッカー テープ付

            弾性シーラントバックアップ材 角バッカー テープ付

              100ml 超多用途シール剤 (抗菌・防カビ)

              100ml 超多用途シール剤 (抗菌・防カビ)

                シリコンコーク(防カビタイプ)

                シリコンコーク(防カビタイプ)

                  セキスイ変成シリコーンLM-New

                  セキスイ変成シリコーンLM-New

                    ボンド コークホワイト

                    ボンド コークホワイト

                      オートプロピールX

                      オートプロピールX

                        シリコーンシーラント塗装用下地処理剤

                        シリコーンシーラント塗装用下地処理剤

                          ボンド AUクイック(速硬化・ノンブリードタイプ)

                          ボンド AUクイック(速硬化・ノンブリードタイプ)

                            メーカー セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン トラスコ中山 エスコ コニシ 積水フーラー コニシ オート化学 信越化学工業 コニシ
                            通常価格 922円 1,127円 1,127円 1,736円 984円 4,502円 1,510円 914円 847円 948円 17,094円 6,891円 1,436円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   2日目~  
                            商品種類 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 - シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 - シーリング剤 シーリング剤
                            グレー グレー - - グレー グレー - - - ホワイト その他 ホワイト -
                            JANコード 4901761178839 4901761178815 - - 4901761178822 - - - - - - - -
                            トラスココード 374-9240 374-9223 - - 374-9231 - - - - - - - -
                            質量(g) 182.000 182.000 182.000 - 182.000 - - - - - - - -

                            石材シールのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            墓石補修?用に
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/01
                            墓石の献花用の細長い石を固定していた接着剤が経年劣化で取れてしまい、シリコンガンタイプも考えましたが、チューブタイプで補修してみました。
                            シリコンガンよりも扱いやすいかもしれません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました