(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金属シール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

金属シール

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
984円
税込単価
1,082円

【特長】・接着剤に近い強力な接着性。・表面被膜が早く張る速硬化タイプ。・硬化後...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 色:
    グレー
  • JANコード:
    4901761178822
  • トラスココード:
    374-9231
  • 質量(g):
    182.000
  • 材質1:
    主成分:変成シリコーン樹脂
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~80
  • 防カビタイプ:
    ×
  • 容量(L):
    0.12
  • JIS規格:
    ×
  • 用途1:
    トタンやダクトのシーリング材
  • 内容量:
    1本(120ml)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SX-014

1本(120ml)
10

2個

984( 1,082円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接着剤に近い強力な接着性。
・表面被膜が早く張る速硬化タイプ。
・硬化後塗料の上塗りができる ※油性系塗料は適しません。
・抗菌・防カビ剤配合。
・硬化後は弾力性をたもつので補修部分がひび割れにくい。
【用途】
・内外装金属系建材のひび割れ、雨漏れの充てん、補修、防水シール。
・トタン屋根の雨漏り、サビ防止。
・銅製雨どいの継ぎ目シール。
・物置の継ぎ目シール。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属シールの型番SX-014のページです。
型番SX-014に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金属シール

金属シール

    ひび割れシール

    ひび割れシール

      屋根シール

      屋根シール

        セメダイン “超多用途スーパーシール”(防カビタイプ)

        セメダイン “超多用途スーパーシール”(防カビタイプ)

          シャーピー ヘンセイシリコーンM

          シャーピー ヘンセイシリコーンM

            ポリコーク 333ml SY-022

            ポリコーク 333ml SY-022

              目地シール P100g HJ-137

              目地シール P100g HJ-137

                シリコーンシーラント8051N (防カビタイプ)

                シリコーンシーラント8051N (防カビタイプ)

                  330ml 油性ブチルコーク

                  330ml 油性ブチルコーク

                    シャーピー ヘンセイシリコーンMパウチ

                    シャーピー ヘンセイシリコーンMパウチ

                      石材シール

                      石材シール

                        ジョイントコ-クAN

                        ジョイントコ-クAN

                          100ml 超多用途シール剤 (抗菌・防カビ)

                          100ml 超多用途シール剤 (抗菌・防カビ)

                            メーカー セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン シャープ化学 セメダイン セメダイン セメダイン エスコ シャープ化学 セメダイン ヤヨイ化学 エスコ
                            通常価格 984円 1,127円 1,127円 1,736円 819円 623円 456円 2,000円 990円 821円 922円 607円 1,510円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   6日目   1日目   当日出荷可能
                            商品種類 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 - - - シーリング剤 シーリング剤 - シーリング剤 - -
                            グレー - グレー - - グレー ホワイト - グレー - グレー -
                            JANコード 4901761178822 - 4901761178815 - - 4901761111362 4901761101547 - - - 4901761178839 - -
                            トラスココード 374-9231 - 374-9223 - - 813-5229 813-5146 - - - 374-9240 - -
                            質量(g) 182.000 182.000 182.000 - - 600 130.000 535.000 - - 182.000 - -

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました