(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

屋根シール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

屋根シール

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,127円
税込単価
1,240円

【特長】・接着剤に近い強力な接着性・表面被膜が早く張る速硬化タイプ・硬化後塗料...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 色:
    グレー
  • JANコード:
    4901761178815
  • トラスココード:
    374-9223
  • 質量(g):
    182.000
  • 材質1:
    主成分:変成シリコーン樹脂
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~80
  • 防カビタイプ:
    ×
  • JIS規格:
    ×
  • 用途1:
    瓦屋根、スレートなど各種屋根材のひび割れ補修
  • 内容量:
    1本(120ml)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SX-013

1本(120ml)
10

2個

1,127( 1,240円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接着剤に近い強力な接着性
・表面被膜が早く張る速硬化タイプ
・硬化後塗料の上塗りができる(油性系塗料は適しません)
・硬化後は弾力性をたもつので補修部分がひび割れにくい
・耐久性に優れたシーリング材で、防カビ、抗菌剤配合で美観を長く保ちます。水性塗料がのります
【用途】
・屋根材のズレ防止
・屋根材のひび割れ、雨漏り補修
・屋根材の防水

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

屋根シールの型番SX-013のページです。
型番SX-013に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

屋根シール

屋根シール

    石材シール

    石材シール

      ひび割れシール

      ひび割れシール

        100ml 超多用途シール剤 (抗菌・防カビ)

        100ml 超多用途シール剤 (抗菌・防カビ)

          オートプロピールX

          オートプロピールX

            セメダイン “超多用途スーパーシール”(防カビタイプ)

            セメダイン “超多用途スーパーシール”(防カビタイプ)

              金属シール

              金属シール

                シリコンコーク(防カビタイプ)

                シリコンコーク(防カビタイプ)

                  ボンド 変成シリコンコーク ホワイト・グレー・黒・アイボリー

                  ボンド 変成シリコンコーク ホワイト・グレー・黒・アイボリー

                    ボンド 変成シリコンコーク 1成分形シーリング材

                    ボンド 変成シリコンコーク 1成分形シーリング材

                      ボンド コークホワイト

                      ボンド コークホワイト

                        オートンアドハー 3500

                        オートンアドハー 3500

                          330ml 油性ブチルコーク

                          330ml 油性ブチルコーク

                            メーカー セメダイン セメダイン セメダイン エスコ オート化学 セメダイン セメダイン コニシ コニシ コニシ コニシ オート化学 エスコ
                            通常価格 1,127円 922円 1,127円 1,510円 17,094円 1,736円 984円 914円 1,493円 1,651円 948円 1,648円 990円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能
                            商品種類 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 - - シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 - シーリング剤
                            グレー グレー - - その他 - グレー - - - ホワイト ホワイト グレー
                            JANコード 4901761178815 4901761178839 - - - - 4901761178822 - - - - - -
                            トラスココード 374-9223 374-9240 - - - - 374-9231 - - - - - -
                            質量(g) 182.000 182.000 182.000 - - - 182.000 - - - - - -

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました