(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ひび割れシール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ひび割れシール

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,127円
税込単価
1,240円

【特長】・外装石材パネルに対する汚染が非常に少ない。・接着剤に近い強力な接着性...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 質量(g):
    182.000
  • 材質1:
    主成分:変成シリコーン樹脂
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~80
  • 防カビタイプ:
    ×
  • 容量(L):
    0.12
  • JIS規格:
    ×
  • 用途1:
    外壁のひび割れシーリング材
  • 内容量:
    1本(120ml)

(i)ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SX-012

SX-012

ホワイト
4901761178808
374-9215
1本(120ml)
10

2個

1,127( 1,240円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外装石材パネルに対する汚染が非常に少ない。
・接着剤に近い強力な接着性。
・表面被膜が早く張る速硬化タイプ硬化後塗料の上塗りができる。
・抗菌・防カビ剤配合。
・硬化後は弾力性をたもつので補修部分がひび割れにくい。
【用途】
・外壁のひび割れ、雨もれの充てん、補修。
・外壁目地の防水シール。

(i)ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ひび割れシールの型番SX-012のページです。
型番SX-012に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ひび割れシール

ひび割れシール

    ボンド PX2000

    ボンド PX2000

      セキスイボンド多用途弾性接着剤 #75

      セキスイボンド多用途弾性接着剤 #75

        一般工事用シーリング材(防カビタイプ) トスシール83

        一般工事用シーリング材(防カビタイプ) トスシール83

          一般工事用シーリング材 トスシール381

          一般工事用シーリング材 トスシール381

            ウレタンシール S700NB

            ウレタンシール S700NB

              セキスイボンド鏡用 #75-M

              セキスイボンド鏡用 #75-M

                ボンド スーパーステン 333ml

                ボンド スーパーステン 333ml

                  ボンド AUクイック(速硬化・ノンブリードタイプ)

                  ボンド AUクイック(速硬化・ノンブリードタイプ)

                    POSシールマルチ 中速度硬化・ノンブリードタイプ グレー

                    POSシールマルチ 中速度硬化・ノンブリードタイプ グレー

                      ボンド キッチンパネル用接着剤

                      ボンド キッチンパネル用接着剤

                        ボンドシリコンコーク

                        ボンドシリコンコーク

                          ボンド 耐火目地用シーラント

                          ボンド 耐火目地用シーラント

                            メーカー セメダイン コニシ 積水フーラー モメンティブ モメンティブ セメダイン 積水フーラー コニシ コニシ セメダイン コニシ コニシ コニシ
                            通常価格 1,127円 1,731円 1,034円 2,586円 2,198円 1,002円 1,639円 1,430円 1,436円 1,553円 1,078円 750円 2,421円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   1日目~   1日目   2日目   2日目   2日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            商品種類 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 - - シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤
                            質量(g) 182.000 - - - - 460.000 - - - 600 - - -
                            材質1 主成分:変成シリコーン樹脂 - - - - - - - - 主成分:変成シリコーン樹脂 - - -
                            使用温度範囲(℃) -40~80 - - - - - - - - -40~80 - - -
                            防カビタイプ × - - - - - - - - - - -

                            ひび割れシールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SX-011
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード 内容量

                            1,127円

                            ( 1,240円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10グレー4901761178792374-9207-

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました