(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコーンシーラント8051N (防カビタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SR-144
シリコーンシーラント8051N (防カビタイプ) シリコーンシーラント8051N (ボウカビタイプ)

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
2,000円
税込単価
2,200円

【特長】・ポリカーボネート、アクリル樹脂など各種プラスチックに優れた接着性を有...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 質量(g):
    535.000
  • 材質1:
    主成分:シリコーン樹脂
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~120
  • 防カビタイプ:
  • 容量(L):
    0.33
  • JIS規格:
    ×
  • 仕様1:
    防カビタイプ
  • 内容量:
    1本(330ml)

Loading...

 
カタログを表示

SR-144 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SR-144

アイボリー
-
4901761394413
374-9177
1本(330ml)
10

2個

2,000( 2,200円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリカーボネート、アクリル樹脂など各種プラスチックに優れた接着性を有します。
・アルコールタイプなのでオキシムタイプに比べて低臭です。
・耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性、耐疲労性、復元性などに優れた性能を発揮します。
・効果途上、目地の動きによる表面クラックが発生しにくいシーラントです。
・各種金属、ガラス、タイル、陶磁器など広範囲の素材にも接着性が優れます。
・8051Nは防カビタイプでカビの発生しやすい箇所へのシールに最適です。
【用途】
・ポリカーボネート、アクリルなど各種プラスチックと下地の取り合い目地。
・各種構造物における金属、ガラス、タイル、陶磁器と下地の取り合い目地。
・塗装アルミサッシ目地。
・車輌、船舶、家電品(冷蔵庫など)の隙間充填。
・絶縁シール、ケーブルなどの端末処理。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコーンシーラント8051N (防カビタイプ)の型番SR-144のページです。
型番SR-144に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコーンシーラント8051N (防カビタイプ)

シリコーンシーラント8051N (防カビタイプ)

    ひび割れシール

    ひび割れシール

      金属シール

      金属シール

        シリコンコーク(防カビタイプ)

        シリコンコーク(防カビタイプ)

          屋根シール

          屋根シール

            オートプロピールX

            オートプロピールX

              シリコンコーク ステンカラー

              シリコンコーク ステンカラー

                ミナ 弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマル 色:ホワイト

                ミナ 弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマル 色:ホワイト

                  100ml 超多用途シール剤 (抗菌・防カビ)

                  100ml 超多用途シール剤 (抗菌・防カビ)

                    一般工事用シーリング材 トスシール381

                    一般工事用シーリング材 トスシール381

                      “シャーピー ぺイントヘンセイ”

                      “シャーピー ぺイントヘンセイ”

                        333ml 変成シリコンコーク

                        333ml 変成シリコンコーク

                          シャーピー ペイントアクリル

                          シャーピー ペイントアクリル

                            メーカー セメダイン セメダイン セメダイン コニシ セメダイン オート化学 コニシ 酒井化学工業 エスコ モメンティブ シャープ化学 エスコ シャープ化学
                            通常価格 2,000円 1,127円 984円 914円 1,127円 17,094円 639円 3,405円 1,510円 2,198円 945円 1,220円 472円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 4日目  
                            商品種類 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 - - シーリング剤 - - シーリング剤 シーリング剤 -
                            質量(g) 535.000 182.000 182.000 - 182.000 - - - - - - - -
                            材質1 主成分:シリコーン樹脂 主成分:変成シリコーン樹脂 主成分:変成シリコーン樹脂 - 主成分:変成シリコーン樹脂 - - - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) -40~120 -40~80 -40~80 - -40~80 - - - - - - - -
                            防カビタイプ × × - × - - - - - - - -

                            シリコーンシーラント8051N (防カビタイプ)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 4件のレビュー
                            仕事用
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/27
                            船の隙間に使用しました。
                            常に雨や紫外線にさらされて
                            3年くらい経っていますが色がすこし変わったくらいで
                            他は問題ないです。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            MEKOを嫌う場所のコーキング
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/30
                            数少ないアルコールタイプのコーキング材。
                            通常のコーキングは刺激臭があるのと電線の接続部等に使うと銅腐食を起こすのでアルコールタイプが良いが最近入手しにくい。
                            クリア(半透明)が欲しかったが、防カビだと選択の余地が無かった。
                            防カビ以外はバスコークNであればクリアがある。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コーキング打ち換え
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/19
                            劣化したコーキングの打換えに使用。
                            付きがいいので下地を気にしなくていいので満足です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コーキング
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/14
                            工場の隙間をコーキングしました。特に問題なく使用でき、コスパも良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SR-145
                            SR-146
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?色詳細 JANコード トラスココード 内容量

                            2,000円

                            ( 2,200円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10その他アンバー4901761394420374-9185-

                            2,000円

                            ( 2,200円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10-4901761394437374-9193-

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました