(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金属用シール S585HF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

金属用シール S585HF

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,285円
税込単価
1,414円

【特長】・高耐久性。・塗装可。・高モジュラス。【用途】・配管・ダクト・金属類の...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 色:
    ホワイト
  • JANコード:
    4901761159708
  • トラスココード:
    341-9550
  • 質量(g):
    550.000
  • 材質1:
    主成分:変成シリコーン樹脂
  • 使用温度範囲(℃):
    -50~90
  • 防カビタイプ:
    ×
  • 容量(L):
    0.333
  • JIS規格:
    ×
  • 用途1:
    配管・ダクト開口部周りのシール
  • 用途2:
    金属・塗装面のシール
  • 内容量:
    1本(333ml)

(i)ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

製品特長・仕様

一成分形変成シリコーン系シーリング材

【標準使用量】
目地巾5mm×深さ5mm → 約12m / カート
目地巾10mm×深さ10mm → 約3m / カート

配管・ダクト・金属類のシーリング

JAIA:F★★★★

容量:333mL
色:ホワイト
金属用シール S585HF 製品画像
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SE-114

1本(333ml)
10

2個

1,285( 1,414円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高耐久性。
・塗装可。
・高モジュラス。
【用途】
・配管・ダクト・金属類のシール。

(i)ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属用シール S585HFの型番SE-114のページです。
型番SE-114に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金属用シール S585HF

金属用シール S585HF

    オートンシーラー101R

    オートンシーラー101R

      “シャーピー ぺイントヘンセイ”

      “シャーピー ぺイントヘンセイ”

        セメダイン “超多用途スーパーシール”(防カビタイプ)

        セメダイン “超多用途スーパーシール”(防カビタイプ)

          シリコンコーク ステンカラー

          シリコンコーク ステンカラー

            屋根シール

            屋根シール

              コーキング仕上げバッカー

              コーキング仕上げバッカー

                "耐火パテ"

                "耐火パテ"

                  330ml ブチルコーク(グレー)

                  330ml ブチルコーク(グレー)

                    金属用シールS585HF グレー 333ml SE-113

                    金属用シールS585HF グレー 333ml SE-113

                      150g 耐火パテ

                      150g 耐火パテ

                        ボンド アクリルコークNB(ノンブリードタイプ)

                        ボンド アクリルコークNB(ノンブリードタイプ)

                          シャーピー ヘンセイシリコーンM

                          シャーピー ヘンセイシリコーンM

                            メーカー セメダイン オート化学 シャープ化学 セメダイン コニシ セメダイン ハンディ・クラウン セメダイン エスコ セメダイン エスコ コニシ シャープ化学
                            通常価格 1,285円 1,350円 945円 1,736円 639円 1,127円 420円 1,163円 1,190円 1,165円 1,250円 853円 819円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   3日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目  
                            商品種類 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 - シーリング剤 - シーリング剤 シーリング剤 - 金属用補修剤 シーリング剤 -
                            ホワイト - - - その他 グレー - グレー グレー グレー グレー ホワイト -
                            JANコード 4901761159708 - - - - 4901761178815 - 4901761143936 - 4901761159715 - - -
                            トラスココード 341-9550 - - - - 374-9223 - 327-4322 - 813-5205 - - -
                            質量(g) 550.000 - - - - 182.000 - 185.000 - 520.000 - - -

                            金属用シール S585HFのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました