(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

"耐火パテ"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

"耐火パテ"

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
1,163円
税込単価
1,279円

【特長】・超耐熱 最大1100度。・難燃タイプ (UL94 V-0)。・無溶剤...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 色:
    グレー
  • JANコード:
    4901761143936
  • トラスココード:
    327-4322
  • 質量(g):
    185.000
  • 材質1:
    水酸化アルミニウム系無機物
  • 使用温度範囲(℃):
    5~1100
  • 防カビタイプ:
    ×
  • JIS規格:
    ×
  • 用途1:
    風呂場、湯沸かし器などの排気管と壁面のすき間シール穴、ひび割れ部の補修
  • 内容量:
    1本(150g)

(i)ご注意

  • 貴金属や高価格品の接着には使用しないでください。皮ふや飲食物が直接触れる部分の接着・補修には使用しないでください。生物を入れる容器には使用できません。
  • 接着面が小さい部分(眼鏡フレームなど)には充分な接着力が得られません。

Loading...

商品仕様

・使用できるもの
金属、モルタル、レンガ 等

※貴金属や高価格品の接着には使用しないでください。
※皮ふや飲食物が直接触れる部分の接着・補修には使用しないでください。
※接着面が小さい部分(眼鏡フレームなど)には充分な接着力が得られません。
※生物を入れる容器には使用できません。

 

・使用できないもの
プラスチック類、ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ゴム・皮革類、木材 等

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HJ-112

1本(150g)
10

2個

1,163( 1,279円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超耐熱 最大1100度。
・難燃タイプ (UL94 V-0)。
・無溶剤。
【用途】
・湯沸かし器、ストーブなどの排気管と壁面の隙間の充填。
・排気管接合部のすきまのシール。
・煙突、排気管などに空いた穴の補修。

(i)ご注意

  • 貴金属や高価格品の接着には使用しないでください。皮ふや飲食物が直接触れる部分の接着・補修には使用しないでください。生物を入れる容器には使用できません。
  • 接着面が小さい部分(眼鏡フレームなど)には充分な接着力が得られません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

"耐火パテ"の型番HJ-112のページです。
型番HJ-112に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

"耐火パテ"

"耐火パテ"

    目地シール P100g HJ-137

    目地シール P100g HJ-137

      すきまパテ

      すきまパテ

        バスボンド Q シーリング剤

        バスボンド Q シーリング剤

          セメダイン 曲がりノズルエルボ 袋入 XA-179

          セメダイン 曲がりノズルエルボ 袋入 XA-179

            シリコン補修剤 バスボンドQ

            シリコン補修剤 バスボンドQ

              スーパーシール ホワイト P100ml SX-006

              スーパーシール ホワイト P100ml SX-006

                コニシ バスボンドQアイボリー50ml

                コニシ バスボンドQアイボリー50ml

                  バスコークN

                  バスコークN

                    セメダイン タイル目地材 200g HJ-113

                    セメダイン タイル目地材 200g HJ-113

                      木工パテA HC-152/HC-153

                      木工パテA HC-152/HC-153

                        コニシ バスボンドQクリヤー20ml

                        コニシ バスボンドQクリヤー20ml

                          シャーピー ホタルコーク

                          シャーピー ホタルコーク

                            メーカー セメダイン セメダイン セメダイン コニシ セメダイン コニシ セメダイン コニシ セメダイン セメダイン セメダイン コニシ シャープ化学
                            通常価格 1,163円 456円 727円 718円 360円 503円 1,079円 639円 1,070円 204円 400円 504円 6,316円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   2日目   4日目  
                            商品種類 シーリング剤 - - シーリング剤 - シーリング剤 - - - - - - -
                            グレー ホワイト - - ホワイト - ホワイト - - ホワイト - -
                            JANコード 4901761143936 4901761101547 - - 4901761331012 - 4901761165785 - - 4901761301039 - - -
                            トラスココード 327-4322 813-5146 - - 813-5044 - 813-5055 - - 813-5201 - - -
                            質量(g) 185.000 130.000 - - 9 - 140.000 - - 205.000 120.000 - -

                            "耐火パテ"のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 4件のレビュー
                            ニクロム線絶縁用マイカシートのひび割れ補修に
                            評価 4.0満足度:4.02020/02/20
                            マイカシートでニクロム線を絶縁していたのですが、マイカシートが割れてしまったので応急修理に使用しました。
                            マイカを使ってはいましたが、透明度が必要でない場所だったので
                            ものは試しと使ってみましたが、うまく行きました。
                            ただあくまでもパテでしか無いので、力が掛かるとまた割れてしまいます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            125ccエキパイの補修
                            評価 2.0満足度:2.02019/10/02
                            ステンレスの膨張室の溶接不良のひび割れからの排気漏れ。
                            説明書に有る様に、応急処置には使えます。
                            たっぷり盛りましたが、振動や高圧には弱いようです。
                            EA934KN-14とまったく同じ商品です、こちらのほうが安いです。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度は貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございます。頂きましたご意見につきましては、メーカーへも共有し、今後の商品開発の参考とさせていただきます。引き続きご愛顧の程よろしくお願いいたします。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            排熱ダクト穴埋め
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/10
                            排気ダクト穴埋めに使用しました。
                            シールと謳っているだけあって、硬化後は若干やわらかいため
                            排気漏れもありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マフラーの穴埋めに
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/27
                            マフラーの穴埋めのために使用しました
                            価格も安いのでお得でした

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました