作業現場の整理整頓ができ、比類ない寸法精度を持つ六角棒レンチ。【特長】・サイズ...
ショートヘッドL型六角棒レンチ
型番 | 質量 g | 仕様 | セット内容 mm |
---|---|---|---|
2210H-10 | 236 | パックなし | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 |
作業現場の整理整頓ができ、比類ない寸法精度を持つ六角棒レンチ。
【特長】
・サイズに関係なく、すべてのL型レンチで製造誤差は頭髪の太さ未満に抑えられている。
・比類ない寸法精度と強靭な特殊合金の採用により生まれた、耐久性に優れた精密ツール。
【用途】
・L型六角棒レンチ(mm)は、世界中の機械、金属製品、自動車産業で広く使用されている。
・サイズは0.71~22mmまで。
・幅広い品揃えの中から、目的に適したツールを選択可能。