(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーラチェットレンチ TL9847

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーラチェットレンチ TL9847

通常単価(税別)
9,603円
税込単価
10,563円

狭い場所でのボルトナットの締め付け・取り外しに。小型・軽量です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 能力ボルト径(mmφ):
    M10
  • ソケット差込角(mm):
    9.5
  • 最大締付トルク(N・m):
    34
  • 無負荷回転数(rpm):
    280
  • 空気消費量(m³/min):
    64
  • 本体寸法(長さ×奥行×高さ)(mm):
    170×38×44
  • 質量(g):
    590

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 耐久性と能力アップ
  • 小型・軽量
  • 推奨コンプレッサ:1馬力以上
  • 中級者以上向けの商品、DIYクラスで作業に慣れたお客様向けです。
    お仕事でハードにはご使用いただけません。保証対象外となります。
 
ソケット差込角
mm
能力ボルト
トルク
N・m
空気消費量
L/分
無負荷回転数
回/分
本体寸法
長さ×奥行×高さmm
本体質量
kg
9.5M103464280170×38×440.59

※手工具のようにエアを止めて手締めすることは出来ません。内部の部品が破損します。

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 連続使用や業務でご使用になられる場合は、工業用商品をご使用ください。
  • 馬力表示について
    コンプレッサのモーター出力を馬力で表示しています。
    DIY向けコンプレッサは消費電力を馬力と称する商習慣がありますが、アネスト岩田キャンベル(DIY)ではJISの表記方法を遵守して、モーター出力を馬力に換算しているため、50% 程度の馬力数で表示しています。
    エアツールで連続的にご使用になる場合に適応するコンプレッサのモーター出力についても馬力表示をしています。断続的にご使用になる場合は、1ランク下のコンプレッサ(馬力)でもご使用いただけます。
    尚、他社のDIY向けコンプレッサに表示されている馬力表示では、能力が不足する場合がありますのでご注意ください。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TL9847

1個

9,603( 10,563円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

狭い場所でのボルトナットの締め付け・取り外しに。小型・軽量です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーラチェットレンチ TL9847の型番TL9847のページです。
型番TL9847に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーラチェットレンチ TL9847

エアーラチェットレンチ TL9847

    ラチェパクト

    ラチェパクト

      エアラチェットレンチセット ARW-66.2PA

      エアラチェットレンチセット ARW-66.2PA

        エアラチェットレンチ CP828/CP828H

        エアラチェットレンチ CP828/CP828H

          IR エアラチェットレンチ

          IR エアラチェットレンチ

            エアラチェットレンチ(360度首振りタイプ)

            エアラチェットレンチ(360度首振りタイプ)

              エアラチェット

              エアラチェット

                トラスコ中山 エアラチェットレンチ

                トラスコ中山 エアラチェットレンチ

                  信濃機販 エアラチェットレンチ 9段階上下首振りヘッド

                  信濃機販 エアラチェットレンチ 9段階上下首振りヘッド

                    エアーラチェットレンチ GT-R10M

                    エアーラチェットレンチ GT-R10M

                      メーカー アネスト岩田キャンベル(DIY) エス・ピー・エアー パオック シカゴニューマチック IR(インガソール・ランド) エス・ピー・エアー バーコ トラスコ中山 信濃機販 ベッセル
                      通常価格 9,603円 24,183円 15,524円 25,364円 13,518円 16,396円 24,655円 14,245円 23,084円 24,125円
                      通常出荷日 3日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                      商品タイプ 本体 - - 本体 - - 本体 本体 - 本体
                      能力ボルト径(mmφ) M10 10 - - 10 - - 10 - 10
                      ソケット差込角(mm) 9.5 - 9.5(3/8DR) - 9.5 9.5 - 12.7 - -
                      最大締付トルク(N・m) 34 - 66.2 68 - - - 30 - -
                      無負荷回転数(rpm) 280 - 160 150 - - - 160 - 250

                      エアーラチェットレンチ TL9847のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      エアラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました