(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアードリル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアードリル

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
8,070円
税込単価
8,877円

木材・鋼板・樹脂などの穴あけ作業に。【特長】・日曜大工に活躍・回転方向は、正転...

詳細情報を確認する

  • 使用空気圧力(MPa):
    0.59
  • 無負荷回転数(min-1):
    2300
  • ドリルビット径(最大)(mm):
    10
  • 空気消費量(L/min):
    160
  • 本体寸法(長さ×奥行×高さ)(mm):
    200×48×146
  • 質量(g):
    1100

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 推奨コンプレッサ:1馬力以上
  • 日曜大工に活躍
  • 回転方向は、正転のみ

規格表

エアードリル 規格表01
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TL9006

1個

8,070( 8,877円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

木材・鋼板・樹脂などの穴あけ作業に。
【特長】
・日曜大工に活躍
・回転方向は、正転のみ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアードリルの型番TL9006のページです。
型番TL9006に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアードリル

エアードリル

    エス・ピー・エアー エアドリル

    エス・ピー・エアー エアドリル

      信濃機販 エアドリル 正逆回転機構付

      信濃機販 エアドリル 正逆回転機構付

        リバーシブルドリル SI-5305A

        リバーシブルドリル SI-5305A

          エアタッパ

          エアタッパ

            エス・ピー・エアー エアドリル 正逆回転機構付

            エス・ピー・エアー エアドリル 正逆回転機構付

              エアードリル SI-5300A

              エアードリル SI-5300A

                エアードリル SI-5200A

                エアードリル SI-5200A

                  エアプロダクション ドリル

                  エアプロダクション ドリル

                    ドリル  YRD-8N

                    ドリル YRD-8N

                      ドリル YRD-6N

                      ドリル YRD-6N

                        信濃機販 エアドリル

                        信濃機販 エアドリル

                          タッパ

                          タッパ

                            メーカー アネスト岩田キャンベル(DIY) エス・ピー・エアー 信濃機販 信濃機販 瓜生製作 エス・ピー・エアー 信濃機販 信濃機販 IR(インガソール・ランド) ヨコタ工業 ヨコタ工業 信濃機販 ヨコタ工業
                            通常価格 8,070円 20,503円 22,817円 34,324円 49,112円 36,365円 30,462円 39,465円 167,228円 40,699円 31,072円 20,610円 49,356円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   4日目   1日目   3日目  
                            使用空気圧力(MPa) 0.59 0.62 0.6 - 0.6 0.62 - - 0.63 0.6 0.6 - 0.6
                            無負荷回転数(min-1) 2300 - - 2200 - - 2200 500 600 1850 2800 - 2100
                            ドリルビット径(最大)(mm) 10 - - - - - - - - - - - -
                            空気消費量(L/min) 160 - - - - - - - - - - - -
                            本体寸法(長さ×奥行×高さ)(mm) 200×48×146 - - - - - - - - - - - -

                            エアードリルのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            原料の攪拌
                            評価 4.0満足度:4.02021/09/23
                            原料の攪拌作業に使用したところ、コンパクトで軽い商品であり扱いやすかった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ドリル(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました