(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーグラインダー TL9520

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーグラインダー TL9520

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
7,058円
税込単価
7,764円

ハンディタイプの高速グラインダー、バリ取り・修正仕上作業・錆落としに。【特長】...

詳細情報を確認する

  • チャック内径(mm):
    3.18/6.0/6.35
  • 無負荷回転数(rpm):
    25000
  • 本体・関連商品:
    本体
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.59
  • 全長(mm):
    125
  • 空気消費量(L/min):
    230
  • 本体寸法(長さ×奥行×高さ)(mm):
    125×47×33
  • 質量(g):
    340

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 推奨コンプレッサ:3馬力以上

規格表

エアーグラインダー TL9520 規格表01
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TL9520

1個

7,058( 7,764円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ハンディタイプの高速グラインダー、バリ取り・修正仕上作業・錆落としに。
【特長】
・小型・軽量
・砥石セットMP9880がおすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーグラインダー TL9520の型番TL9520のページです。
型番TL9520に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーグラインダー TL9520

エアーグラインダー TL9520

    エアーグラインダーキット(無負荷回転数25000rpm)

    エアーグラインダーキット(無負荷回転数25000rpm)

      “ゼムニューモータ”

      “ゼムニューモータ”

        “ゼムニューモータ”(軽研削用)

        “ゼムニューモータ”(軽研削用)

          エアーマイクログラインダー 精密研削用 GT-MG25S

          エアーマイクログラインダー 精密研削用 GT-MG25S

            エアーグラインダー MIG-0302

            エアーグラインダー MIG-0302

              マイクロエアーグラインダー

              マイクロエアーグラインダー

                エアーグラインダー APG-700

                エアーグラインダー APG-700

                  マイクロエアーグラインダー(ストレートタイプ)

                  マイクロエアーグラインダー(ストレートタイプ)

                    "ゼムニューモータ"(重研削用)

                    "ゼムニューモータ"(重研削用)

                      エアーマイクログラインダー 精密研削用(エルゴグリップ) GT-MG55SR

                      エアーマイクログラインダー 精密研削用(エルゴグリップ) GT-MG55SR

                        ベビーグラインダー

                        ベビーグラインダー

                          エアーマイクログラインダー 精密研削用 No.GT-MG75S

                          エアーマイクログラインダー 精密研削用 No.GT-MG75S

                            メーカー アネスト岩田キャンベル(DIY) アネスト岩田キャンベル(DIY) ゼム ゼム ベッセル 双和化成 ミスミ 双和化成 スーパーツール ゼム ベッセル 不二空機 ベッセル
                            通常価格 7,058円 8,603円 47,861円 50,855円 40,771円 25,478円 8,694円 14,247円 4,793円 65,341円 38,257円 24,359円 37,406円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            チャック内径(mm) 3.18/6.0/6.35 - - 3 6 - - - - 6 3 3 3
                            無負荷回転数(rpm) 25000 25000 25000 45000 25000 60000 - 70000 - 30000 55000 30000 75000
                            本体・関連商品 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 - - 本体 本体 本体 本体
                            使用空気圧力(MPa) 0.59 0.59 0.5 0.5 0.6 0.65~0.8 - 0.65~0.8 - 0.5 0.6 0.63 0.6
                            全長(mm) 125 - - 128 198 150 - 125 - 200 180 150 170

                            エアーグラインダー TL9520のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            表面加工に
                            評価 4.0満足度:4.02019/08/23
                            金属の錆落としから表面加工まで使っています。
                            トルクはそれなり、ハイパワーではありませんが手軽に使うには十分です。
                            冬場、冷えすぎて素手ではまともに使えません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました