(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オイル式コンプレッサ コルト

オイル式コンプレッサ コルト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,500円
税込単価
34,650円

冷却効率に優れたオイル式です。オイルフリー式に比較して耐久性に優れています。【...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    汎用コンプレッサー
  • 潤滑方式:
    給油式
  • 最高圧力(MPa):
    0.85 / 0.67
  • コンプレッサー 吐出空気量(L/min):
    10~100未満
  • 駆動源(定格電圧):
    100V
  • モータ出力(kW):
    0.75
  • タンク容量(L):
    30
  • 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm):
    740×355×635
  • 連続運転時間(min):
    60
  • 重量(g):
    30000
  • 仕様:
    圧力開閉器式

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HX4004

1個

31,500( 34,650円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

冷却効率に優れたオイル式です。オイルフリー式に比較して耐久性に優れています。
【特長】
・タフな1馬力
・50/60Hz兼用
・塗装からタイヤ交換まで出来るハイパワーモデル
・余裕の30Lタンク

HX4004で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイル式コンプレッサ コルトの型番HX4004のページです。
型番HX4004に関する仕様情報を記載しております。

オイル式コンプレッサ コルトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました