(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PCLCR1010K06X
SEC-ミニバイト(背面クランプ) オフセット0ホルダ PCLC-X型 バイト

SEC-ミニバイト(背面クランプ) オフセット0ホルダ PCLC-X型 PCLCR1010K06X

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,513円
税込単価
9,364円

【仕様】・加工用途:端面・適合チップ形状:C(80°ひし形)・適合チップ逃げ角...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

PCLCR1010K06X 解除

Loading...

PCLCR1010K06X の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
適合チップ
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCLCR1010K06X

06
10
10
CC□T0602
10

1個

8,513( 9,364円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:端面・適合チップ形状:C(80°ひし形)・適合チップ逃げ角:ポジ7°(C)・クランプ方式:ピンロック(P)

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

PCLCR1010K06Xで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SEC-ミニバイト(背面クランプ) オフセット0ホルダ PCLC-X型の型番PCLCR1010K06Xのページです。
型番PCLCR1010K06Xに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SEC-ミニバイト(背面クランプ) オフセット0ホルダ PCLC-X型

SEC-ミニバイト(背面クランプ) オフセット0ホルダ PCLC-X型

    SEC-ミニバイト SCAC-X型

    SEC-ミニバイト SCAC-X型

      SEC-ミニバイトオフセット0ホルダ SCLC-X型(勝手:右)

      SEC-ミニバイトオフセット0ホルダ SCLC-X型(勝手:右)

        SEC-ミニバイトオフセット0ホルダ SCLC-X型(勝手:左)

        SEC-ミニバイトオフセット0ホルダ SCLC-X型(勝手:左)

          SEC-ミニバイトオフセット0ホルダ SVJC-X型

          SEC-ミニバイトオフセット0ホルダ SVJC-X型

            SEC-ミニバイト オフセット0ホルダ PDJC-X型

            SEC-ミニバイト オフセット0ホルダ PDJC-X型

              SEC-ミニバイトオフセット0ホルダ SDJC-X型

              SEC-ミニバイトオフセット0ホルダ SDJC-X型

                外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SCLCR-E09

                外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SCLCR-E09

                  SEC-ミニバイト オフセット0ホルダ PTXN-X型

                  SEC-ミニバイト オフセット0ホルダ PTXN-X型

                    外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SCACR-E06

                    外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SCACR-E06

                      SEC-前挽バイト SFT型

                      SEC-前挽バイト SFT型

                        シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PSDNN

                        シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PSDNN

                          T-Max S 旋削加工用シャンクバイト CSDPR/L

                          T-Max S 旋削加工用シャンクバイト CSDPR/L

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル サンドビック 住友電工ハードメタル サンドビック 住友電工ハードメタル サンドビック サンドビック
                            通常価格 8,495円 7,493円 7,493円 7,493円 7,493円 8,237円 7,494円 17,257円 21,201円 14,522円 20,358円 13,257円 14,620円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   3日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目  
                            加工用途 外径 / 端面 外径 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 外径 / 後引き 外径 / 後引き
                            適合チップ形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) ISO規格外 S(四角形) S(四角形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) - ネガ0°(N) - - ネガ0°(N) -
                            勝手 - - なし なし -
                            切込み角 L:95°(オフセットあり) A:90°(オフセットなし) L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) ISO規格外 - T:60°(オフセットあり) S:45°(オフセットあり) S:45°(オフセットあり)

                            SEC-ミニバイト(背面クランプ) オフセット0ホルダ PCLC-X型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PCLCR1212K09X
                            PCLCR1616K09X
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合チップ切れ刃長 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            適合チップ シャンク断面H/B

                            8,495円

                            ( 9,345円 )
                            1個 -

                            1日目

                            091212CC□T09T312

                            8,986円

                            ( 9,885円 )
                            1個 -

                            1日目

                            091616CC□T09T316

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました