(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GS MILL ハードラジアス GSH8000SF-R型

GS MILL ハードラジアス GSH8000SF-R型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
68,647円
税込価格
75,512円

【特長】・Al-Ti-Cr系積層コーティングGSハードコートと高硬度な超微粒子...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
GS MILL ハードラジアス GSH8000SF-R型 推奨切削条件表

型番リスト

型番
加工用途(加工形状)
被削材
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
平面 / 側面 / 曲面 / 溝
調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[◎]
20
38
1
20
100

1個

68,647( 75,512円 )

1日目

平面 / 側面 / 曲面 / 溝
調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[◎]
20
38
1.5
20
100

1個

68,647( 75,512円 )

1日目

平面 / 側面 / 曲面 / 溝
調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[◎]
20
38
2
20
100

1個

68,647( 75,512円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Al-Ti-Cr系積層コーティングGSハードコートと高硬度な超微粒子系低Co超硬合金を採用
・1100℃まで耐酸化性を高め、超高速域での耐熱・耐摩耗性能を向上

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GS MILL ハードラジアス GSH8000SF-R型

GS MILL ハードラジアス GSH8000SF-R型

    ZXコートUP MILLラジアス SSUP4000ZX-R型

    ZXコートUP MILLラジアス SSUP4000ZX-R型

      強力型多機能 FXS-PKE

      強力型多機能 FXS-PKE

        ZXコート深彫りUP MILL ラジアス SSUPR4000ZX-R型

        ZXコート深彫りUP MILL ラジアス SSUPR4000ZX-R型

          GSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル 防振タイプ GSXVL4000-R-2.5D型

          GSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル 防振タイプ GSXVL4000-R-2.5D型

            エポックHDコーティング ラジアスエンドミル EGR2□□□-HD

            エポックHDコーティング ラジアスエンドミル EGR2□□□-HD

              GSX ロングシャンクラジアス 1.5D Ti・SUS用 GSXVLLS4T-R-1.5D

              GSX ロングシャンクラジアス 1.5D Ti・SUS用 GSXVLLS4T-R-1.5D

                VQMHVRB スマートミラクルエンドミル

                VQMHVRB スマートミラクルエンドミル

                  アルミ加工用ソリッドエンドミル(レギュラ刃長)(コーナR付き) AL-SEES2-R形

                  アルミ加工用ソリッドエンドミル(レギュラ刃長)(コーナR付き) AL-SEES2-R形

                    超硬4枚刃不等分割コーナーラジアスショートエンドミル 30° B256X

                    超硬4枚刃不等分割コーナーラジアスショートエンドミル 30° B256X

                      ストリーム超硬ラジアスエンドミル CT-STE4R (Z10)

                      ストリーム超硬ラジアスエンドミル CT-STE4R (Z10)

                        超硬2枚刃コーナーラジアスミディアムエンドミル 30° B257X

                        超硬2枚刃コーナーラジアスミディアムエンドミル 30° B257X

                          超耐熱合金加工用ラジアスエンドミル 4JER

                          超耐熱合金加工用ラジアスエンドミル 4JER

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル オーエスジー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 不二越 三菱マテリアル ダイジェット 7 LEADERS 大洋ツール 7 LEADERS 京セラ
                            通常価格 68,647円 11,041円 10,015円 14,834円 10,048円 27,291円 8,731円 10,865円 7,453円 3,717円 18,067円 3,717円 18,890円
                            通常出荷日 1日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目~   1日目   1日目   2日目~   1日目~   1日目~   1日目   3日目   4日目  
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) - 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 非鉄用(ダイヤコート) 鋼用 鋼用 ノンコート - ノンコート - 鋼用
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 - メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品
                            刃数(枚) 8 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4

                            GS MILL ハードラジアス GSH8000SF-R型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました