(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デルタゴンビットSDSプラス パックシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デルタゴンビットSDSプラス パックシリーズ【1~5個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,719円 ~ 19,886円
税込価格
4,091円 ~ 21,875円

【特長】・1本づつ買うよりお得です。・硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削...

詳細情報を確認する

型番

未確定31件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

デルタゴンビットSDS-プラス 5本入りパック(デルタ軸)

型番刃先径
(mm)
全長
L(mm)
有効長
L(mm)
DLSDS34P53.411650
DLSDS35P53.5
DLSDS43P54.3
DLSDS45P54.5
DLSDS48P54.8
DLSDS50P55.0
DLSDS60P56.0


デルタゴンビットSDS-プラス 5本入りパック(ネジタイプ)

型番刃先径
(mm)
全長
L(mm)
有効長
L(mm)
DLSDS34JP53.411650
DLSDS35JP53.5
DLSDS43JP54.3
DLSDS45JP54.5
DLSDS85P58.5166100
DLSDS105P510.5
DLSDS125P512.5


デルタゴンビットSDS-プラス 3本入りパック(デルタ軸)

型番刃先径
(mm)
全長
L(mm)
有効長
L(mm)
DLSDS34P33.411650
DLSDS35P33.5
DLSDS43P34.3
DLSDS45P34.5
DLSDS48P34.8
DLSDS50P35.0
DLSDS60P36.0


デルタゴンビットSDS-プラス 3本入りパック(ネジタイプ)

型番刃先径
(mm)
全長
L(mm)
有効長
L(mm)
DLSDS34JP33.411650
DLSDS35JP33.5
DLSDS43JP34.3
DLSDS45JP34.5


デルタゴンビットSDS-プラス 30+3本パック(デルタ軸)

型番刃先径
(mm)
全長
L(mm)
有効長
L(mm)
DLSDS34P333.411650
DLSDS35P333.5
DLSDS43P334.3

※30+3本パックは、1本づつのケースは付属していません。



デルタゴンビットSDS-プラス 30+3本パック(ネジタイプ)

型番刃先径
(mm)
全長
L(mm)
有効長
L(mm)
DLSDS34JP333.411650
DLSDS35JP333.5
DLSDS43JP334.3

※30+3本パックは、1本づつのケースは付属していません。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
刃先径(mm)
全長L(mm)
有効長ℓ(mm)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3本入りパック(ネジタイプ)
3.4
116
50
751-2724
10

1個

4,012( 4,413円 )

1日目

5本入りパック(ネジタイプ)
3.4
116
50
379-1726
10

1パック

5個入り

4,815( 5,297円 )

1日目

30+3本パック(ネジタイプ)
3.4
116
50
811-4977
-

1個

19,886( 21,875円 )

6日目

3本入りパック(デルタ軸)
3.4
116
50
811-4778
-

1個

4,180( 4,598円 )

6日目

5本入りパック(デルタ軸)
3.4
116
50
379-1734
10

1パック

5個入り

6,528( 7,181円 )

1日目

30+3本パック(デルタ軸)
3.4
116
50
811-4978
-

1個

19,886( 21,875円 )

4日目

3本入りパック(ネジタイプ)
3.5
116
50
751-2732
10

1個

3,837( 4,221円 )

1日目

5本入りパック(ネジタイプ)
3.5
116
50
379-1742
10

1パック

5個入り

5,778( 6,356円 )

1日目

30+3本パック(ネジタイプ)
3.5
116
50
811-4979
-

1個

19,886( 21,875円 )

6日目

3本入りパック(デルタ軸)
3.5
116
50
811-4779
-

1個

4,180( 4,598円 )

8日目

5本入りパック(デルタ軸)
3.5
116
50
379-1751
10

1パック

5個入り

4,313( 4,744円 )

1日目

30+3本パック(デルタ軸)
3.5
116
50
811-4980
-

1個

19,886( 21,875円 )

8日目

3本入りパック(ネジタイプ)
4.3
116
50
811-4780
-

1個

4,180( 4,598円 )

8日目

5本入りパック(ネジタイプ)
4.3
116
50
379-1769
10

1パック

5個入り

4,313( 4,744円 )

1日目

30+3本パック(ネジタイプ)
4.3
116
50
811-4975
-

1個

19,886( 21,875円 )

6日目

3本入りパック(デルタ軸)
4.3
116
50
811-4781
-

1個

4,180( 4,598円 )

8日目

5本入りパック(デルタ軸)
4.3
116
50
379-1777
10

1パック

5個入り

5,778( 6,356円 )

1日目

30+3本パック(デルタ軸)
4.3
116
50
811-4976
-

1個

19,886( 21,875円 )

6日目

3本入りパック(ネジタイプ)
4.5
116
50
811-4782
-

1個

4,180( 4,598円 )

6日目

5本入りパック(ネジタイプ)
4.5
116
50
811-3082
-

1個

4,931( 5,424円 )

6日目

3本入りパック(デルタ軸)
4.5
116
50
811-4783
-

1個

4,180( 4,598円 )

6日目

5本入りパック(デルタ軸)
4.5
116
50
811-3083
-

1個

4,931( 5,424円 )

8日目

3本入りパック(デルタ軸)
4.8
116
50
811-4784
-

1個

4,180( 4,598円 )

6日目

5本入りパック(デルタ軸)
4.8
116
50
811-3084
-

1個

4,931( 5,424円 )

6日目

3本入りパック(デルタ軸)
5.0
116
50
811-4785
-

1個

4,340( 4,774円 )

6日目

5本入りパック(デルタ軸)
5.0
116
50
811-3085
-

1個

5,397( 5,937円 )

6日目

3本入りパック(デルタ軸)
6.0
116
50
811-4786
-

1個

3,719( 4,091円 )

6日目

5本入りパック(デルタ軸)
6.0
116
50
811-3086
-

1個

4,676( 5,144円 )

1日目

5本入りパック(ネジタイプ)
8.5
166
100
472-0849
10

1個

5,768( 6,345円 )

1日目

5本入りパック(ネジタイプ)
10.5
166
100
472-0792
10

1個

6,556( 7,212円 )

1日目

5本入りパック(ネジタイプ)
12.5
166
100
472-0806
10

1個

6,386( 7,025円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1本づつ買うよりお得です。
・硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性アップ!硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。
・その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。
・穴あけによる衝撃が少なく、疲労が少ない。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デルタゴンビットSDSプラス パックシリーズ

デルタゴンビットSDSプラス パックシリーズ

    デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用

    デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用

      充電マルチドリルビット(ロングタイプ)

      充電マルチドリルビット(ロングタイプ)

        充電マルチドリルビット 3本入りセット(同一サイズ)

        充電マルチドリルビット 3本入りセット(同一サイズ)

          SDS プラスビット S4L(先端近くまで切られた4本フルート)

          SDS プラスビット S4L(先端近くまで切られた4本フルート)

            メーカー ミヤナガ ミヤナガ ボッシュ ボッシュ ボッシュ
            通常価格 3,719円 1,226円 1,189円 2,594円 1,376円
            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~  
            商品タイプ 関連部品 関連部品 関連部品 - 関連部品
            シャンク形状 SDSプラスシャンク SDSプラスシャンク - - SDSプラスシャンク

            デルタゴンビットSDSプラス パックシリーズのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました