【特長】・穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穴あけが可能。・長時間の...
デルタゴンビットSDS-プラス ロングサイズ(有効長150mm)
型番 | 刃先径 (mm) | 全長 L(mm) | 有効長 L(mm) |
---|---|---|---|
DLSDS04521 | 4.5 | 216 | 150 |
DLSDS05021 | 5.0 | ||
DLSDS05321 | 5.3 | ||
DLSDS05521 | 5.5 | ||
DLSDS06021 | 6.0 | ||
DLSDS06421 | 6.4 | ||
DLSDS07021 | 7.0 | ||
DLSDS08021 | 8.0 | ||
DLSDS08521 | 8.5 | ||
DLSDS09021 | 9.0 | ||
DLSDS10021 | 10.0 | ||
DLSDS10521 | 10.5 | ||
DLSDS12021 | 12.0 | ||
DLSDS12521 | 12.5 | ||
DLSDS12721 | 12.7 | ||
DLSDS14021 | 14.0 | ||
DLSDS14521 | 14.5 | ||
DLSDS15021 | 15.0 | ||
DLSDS16021 | 16.0 | ||
DLSDS17021 | 17.0 | ||
DLSDS18021 | 18.0 | ||
DLSDS19021 | 19.0 | ||
DLSDS20021 | 20.0 |
デルタゴンビットSDS-プラス ロングサイズ(有効長200mm)
型番 | 刃先径 (mm) | 全長 L(mm) | 有効長 L(mm) |
---|---|---|---|
DLSDS14526 | 14.5 | 266 | 200 |
DLSDS16026 | 16.0 | ||
DLSDS18026 | 18.0 | ||
DLSDS19026 | 19.0 | ||
DLSDS20026 | 20.0 | ||
DLSDS22027 | 22.0 | 270 | |
DLSDS23027 | 23.0 | ||
DLSDS24027 | 24.0 | ||
DLSDS25027 | 25.0 | ||
DLSDS26027 | 26.0 |
デルタゴンビットSDS-プラス ロングサイズ(有効長250mm)
型番 | 刃先径 (mm) | 全長 L(mm) | 有効長 L(mm) |
---|---|---|---|
DLSDS08031 | 8.0 | 316 | 250 |
DLSDS08531 | 8.5 | ||
DLSDS10031 | 10.0 | ||
DLSDS10531 | 10.5 | ||
DLSDS11031 | 11.0 | ||
DLSDS12031 | 12.0 | ||
DLSDS12531 | 12.5 | ||
DLSDS12731 | 12.7 | ||
DLSDS13031 | 13.0 | ||
DLSDS14031 | 14.0 | ||
DLSDS14331 | 14.3 | ||
DLSDS14531 | 14.5 | ||
DLSDS15031 | 15.0 | ||
DLSDS16031 | 16.0 | ||
DLSDS16531 | 16.5 | ||
DLSDS17031 | 17.0 | ||
DLSDS17531 | 17.5 | ||
DLSDS18031 | 18.0 | ||
DLSDS19031 | 19.0 | ||
DLSDS20031 | 20.0 | ||
DLSDS22032 | 22.0 | 320 | |
DLSDS23032 | 23.0 | ||
DLSDS24032 | 24.0 | ||
DLSDS25032 | 25.0 | ||
DLSDS26032 | 26.0 |
デルタゴンビットSDS-プラス ロングサイズ(有効長400mm)
型番 | 刃先径 (mm) | 全長 L(mm) | 有効長 L(mm) |
---|---|---|---|
DLSDS10046 | 10.0 | 466 | 400 |
DLSDS10546 | 10.5 | ||
DLSDS12046 | 12.0 | ||
DLSDS12546 | 12.5 | ||
DLSDS13546 | 13.5 | ||
DLSDS14546 | 14.5 | ||
DLSDS16046 | 16.0 | ||
DLSDS18046 | 18.0 | ||
DLSDS19046 | 19.0 | ||
DLSDS20046 | 20.0 | ||
DLSDS22047 | 22.0 | 470 | |
DLSDS23047 | 23.0 | ||
DLSDS24047 | 24.0 | ||
DLSDS25047 | 25.0 | ||
DLSDS26047 | 26.0 |
デルタゴンビットSDS-プラス ロングサイズ(有効長616mm)
型番 | 刃先径 (mm) | 全長 L(mm) | 有効長 L(mm) |
---|---|---|---|
DLSDS10061 | 10.0 | 616 | 550 |
DLSDS12061 | 12.0 | ||
DLSDS12561 | 12.5 | ||
DLSDS14561 | 14.5 |
適合材
コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート
穿孔可能材
石材・法面
【特長】
・穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穴あけが可能。
・長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。
・真円に近い穴あけを実現。
・位置決め性能が向上。
・鉄筋接触時の安全性向上(電動機による振り回しを軽減)。
・デッキプレートを貫通。
・少ない外径摩耗。